Elément Pt100 à montage sur surface, autoadhésif ou avec ciment- pt100 4 fils en option

Série SA1-RTD

Elément Pt100 à montage sur surface, autoadhésif ou avec ciment- pt100 4 fils en option | Série SA1-RTD

92,57 SA1-RTD

  • Standard de précision 100 Ω DIN Classe A (±0,06 Ω ou ±0,15°C à 0°C)
  • Facile à installer, à base de silicone avec dos adhésif. Résistant jusque 260°C
  • Utilisation sur une courte période à 290°C dans le cas d'une fixation par ciment (ciment OMEGABOND™ durcissant à l'air)
  • Fils dénudés standard (3 ou 4 fils) (connecteurs en option)
  • Longueur standard de câble 1 m; également disponible en 2 m et 3 m et longueurs personnalisées
  • Autres résistances/ précisions disponibles sur demande
  • D'autres résistances/précisions sont disponibles sur demande
  • Capteur amovible
  • pt100 4 fils en option
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Pt100s

Le capteur de température Pt100 à montage en surface SA1-RTD se fixe sur des surfaces plates ou courbées et fournit une précision de Classe A (Voir tableau Tolérances standard IEC 751 Classe A/B , ci-dessous) pour des applications de contrôle de température critiques. Basé sur un élément Pt100 en couche mince de 2 x 2 x 0,8 mm et fourni avec des câbles à 3 fils dénudés en standard (connecteur en option), il peut être configuré pour une utilisation dans de multiples applications. Le capteur peut être facilement attaché avec son endossement autoadhésif, ou il peut également être positionné en permanence avec des epoxydes OMEGABOND™ 101 et 200.

Utilisez le SA1-RTD pour contrôler les puits thermiques et les températures environnementales dans les dispositifs électroniques; pour vérifier les températures des tuyaux et des conduits; pour contrôler la chaleur du moteur et transformateur; pour tester les capacités d'isolation; et pour vérifier les autres applications dans lesquelles les températures de surface et/ou gradients doivent être controlées ou régulées.


Spécifications
Température minimum/maximum:
-73°C à 260°C continu,
290°C à court terme (quand le ciment est utilisé)
Elément capteur: 100 Ω à 0°C
temp. coefficient de 0,00385 Ω/Ω/°C (IEC60751)
Précision: ±0,06% à 0°C (DIN Classe A)
Stabilité: moins de 0,2°C de dérivation/an
Temps de réponse: moins de 0,9 s (63% temps de réponse lors de l'immersion dans l'eau), moins de 2 s sur une plaque chauffante
Effet de auto-échauffement: 2,5 mW/°C
Fil de sortie: 7 fils de conducteurs de cuivre nickelé, dia. de 0,16 mm, 3 âmes, isolation PFA.


Egalement disponible avec surtresse en acier inoxydable


IEC 751 Tolérances standard Classe A/B
Temp.
(°C)
Classe de tolérance
Classe A*Classe B
±°C±Ω±°C±Ω
-2000,550,241,30,56
-1000,350,140,80,32
0,00,150,060,30,12
1000,350,130,80,30
2000,550,201,30,48
3000,750,271,80,64
4000,950,332,30,79
5001,150,382,80,93
6001,350,433,31,06
*Les SA1-RTDs sont des dispositifs de IEC 751 Classe A.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
3 fils avec fils dénudés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSA1-RTD
SA1-RTD
92.57
Stock: 1 semaine
 
Capteur autoadhésif Pt100 à 3 fils, câble de 1m avec fils dénudés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSA1-RTD-80
SA1-RTD-80
104.35
Stock: En stock
 
Capteur autoadhésif Pt100 à 3 fils, câble de 2m avec fils dénudés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSA1-RTD-120
SA1-RTD-120
116.12
Stock: En stock
 
Capteur autoadhésif Pt100 à 3 fils, câble de 3m avec fils dénudés
3 fils avec connecteur miniature à 3 broches
  
SA1-RTD-MTP
105.14
Stock: 5 semaines
 
Capteur autoadhésif Pt100 à 3 fils, câble de 1 m avec connecteur miniature à 3 broches
  
SA1-RTD-80-MTP
123.49
Stock: 5 semaines
 
Capteur autoadhésif Pt100 à 3 fils, câble de 2m avec connecteur miniature à 3 broches
  
SA1-RTD-120-MTP
135.90
Stock: 5 semaines
 
Capteur autoadhésif Pt100 à 3 fils, câble de 3m avec connecteur miniature à 3 broches
4 fils avec fils dénudés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSA1-RTD-4W
SA1-RTD-4W
102.00
Stock: En stock
 
Capteur autoadhésif Pt100, 4 fils, câble de 1m avec fils dénudés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSA1-RTD-4W-80
SA1-RTD-4W-80
113.77
Stock: En stock
 
Capteur autoadhésif Pt100, 4 fils, câble de 2m avec fils dénudés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSA1-RTD-4W-120
SA1-RTD-4W-120
125.53
Stock: 5 semaines
 
Capteur autoadhésif Pt100, 4 fils, câble de 3m avec fils dénudés
Accessoires
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: D'autres types de terminaisons et longueurs de câbles sont disponibles, veuillez consulter le service de vente. Pour un connecteur à 3 broches en taille standard, remplacez le "-MTP" dans les codes d'articles ci-dessus avec un "-OTP", pour le même prix. Pour un connecteur en style audio à 3 fils, ajoutez le suffixe "-TA3F" (prix supplémentaire) ; pour 4 fils, ajoutez le suffixe "-TA4F" (prix supplémentaire).


Exemple de commande: (1) SA1-RTD-4W Capteur autoadhésif Pt100 à 4 fils avec câble de 1m et fils dénudés, €102.00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.