Connecteurs Miniatures pour Thermocouple

SMPW et HMPW

Connecteurs Miniatures pour Thermocouple | SMPW et HMPW

Connecteurs Miniatures pour Thermocouple

4,28 SMP-KI-M

  • Conforment au code couleur IEC ou ANSI
  • Vis du capot imperdables
  • Acceptent les câbles multibrins ou solides jusqu'à diamètre de 0,8mm
  • Rondelles de contact Quick Connect (connexion rapide) & répartiteur de filerie interne
  • Série SMPW utilisable jusqu'à 220°C
  • Série HMPW utilisable jusqu'à 260°C
Connecteurs de thermocouple et systèmes de panneaux - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les connecteurs miniatures OMEGA sont conçus pour les applications plus exigeantes de mesure de la température. Ces connecteurs offrent une multitude de fonctionnalités, incluant: une construction robuste, conformation au code couleur IEC ou ANSI, des fenêtres de marquage - amovible et réversible, et des contacts mâles à pointe biseautée pour permettre une connexion facile.

Les connecteurs SMPW sont fabriqués à partir de Nylon rempli de verre et ils sont utilisables jusqu'à 180°C
Les connecteurs HMPW sont fabriqués à partir de polymère cristaux-liquides et ils sont utilisables jusqu'à 260°C


Les exemples des prix des modèles les plus courants sont donnés dans le tableau "Pour Commander". Utilisez le tableau de "Construction d'une Référence" ci-dessous pour déterminer le prix des autres modèles.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Connecteurs code couleur IEC
SMPW-KI-M
3.55
Stock: En stock
 
Connecteur mâle (Nylon verre-rempli) pour thermocouple type K , avec fenêtre de marquage. couleur IEC .
SMPW-KI-F
4.19
Stock: En stock
 
Connecteur femelle (Nylon verre-rempli) pour thermocouple type K , avec fenêtre de marquage. couleur IEC .
SMPW-TI-M
3.55
Stock: En stock
 
Connecteur mâle (Nylon verre-rempli) pour thermocouple type T , avec fenêtre de marquage. couleur IEC .
SMPW-TI-F
4.19
Stock: En stock
 
Connecteur femelle (Nylon verre-rempli) pour thermocouple type T , avec fenêtre de marquage, couleur IEC .
HMPW-KI-M
4.54
Stock: En stock
 
Connecteur mâle (polymère cristaux liquides) pour thermocouple type K , avec fenêtre de marquage, couleur IEC .
HMPW-KI-F
5.71
Stock: En stock
 
Connecteur femelle (polymère cristaux liquides) pour thermocouple type K , avec fenêtre de marquage. couleur IEC .
SMPW-J-M
3.55
Stock: En stock
 
Connecteur mâle (Nylon verre-rempli) pour thermocouple type J , avec fenêtre de marquage, couleur IEC/ANSI .
SMPW-J-F
4.19
Stock: 1 semaine
 
Connecteur femelle (Nylon verre-rempli) pour thermocouple type J , avec fenêtre de marquage, couleur IEC/ANSI .
Connecteurs code couleur ANSI
SMPW-K-M
3.55
Stock: 1 semaine
 
Connecteur mâle (Nylon verre-rempli) pour thermocouple type K, avec fenêtre de marquage.
SMPW-K-F
4.19
Stock: En stock
 
Connecteur femelle (Nylon verre-rempli) pour thermocouple type K, avec fenêtre de marquage.
HMPW-K-M
4.54
Stock: En stock
 
Connecteur mâle (polymère cristaux liquides) pour thermocouple type K, avec fenêtre de marquage.
HMPW-K-F
5.71
Stock: En stock
 
Connecteur femelle (polymère cristaux liquides) pour thermocouple type K, avec fenêtre de marquage.
SMPW-E-M
3.55
Stock: 1 semaine
 
Glass-filled nylon, with window, E thermocouple type, male connector
SMPW-N-F
4.19
Stock: 1 semaine
 
Glass-filled nylon, with window, N thermocouple type, female
SMPW-E-F
4.19
Stock: En stock
 
Glass-filled nylon, with window, E thermocouple type, female connector
SMPW-R/S-F
4.19
Stock: En stock
 
Glass-filled nylon, with window, R/S thermocouple type, female
SMPW-R/S-M
3.55
Stock: En stock
 
Glass-filled nylon, with window, R/S thermocouple type, male
SMPW-N-M
3.55
Stock: En stock
 
Glass-filled nylon, with window, N thermocouple type, male connector
SMPW-T-F
4.19
Stock: En stock
 
Glass-filled nylon, with window, T thermocouple type, female connector
SMPW-T-M
3.55
Stock: En stock
 
Glass-filled nylon, with window, T thermocouple type, male connector
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: *Pour commander : spécifier « M » pour connecteur mâle seulement, ou « F » pour connecteur femelle seulement.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Corps de connecteur Select:
SMPW pour Nylon verre-rempli avec fenêtre de marquage
HMPW pour Polymère cristaux liquides avec fenêtre de marquage

(2) Type de Thermocouple Select:
K pour K Thermocouple
J pour J Thermocouple
T pour T Thermocouple
E pour E Thermocouple
R/S pour R/S Thermocouple
C pour C Thermocouple
D pour D Thermocouple
U pour sans compensation ou B Thermocouple
N pour N Thermocouple

(3) Code Couleur Select:
I pour Couleur IEC
pour Couleur ANSI gardez le champs vide

(4) Contacts du connecteur Select:
M pour Mâle
F pour Femelle
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.