Transmetteurs de température miniatures pour les sondes et capteurs sanitaires à RTD

Série SPRTX-SS

Transmetteurs de température miniatures pour les sondes et senseurs sanitaires à RTD | Série SPRTX-SS

Garantie 1 an CE
  • S'attache directement à la plupart des sondes et senseurs sanitaires à 3 ou 4 fils, Pt100, avec une courbe de 0.00385, possédant un connecteur de style M12
  • Transmetteur 4-20 mA à 2 fils à alimentation par boucle de courant
  • Conditionneur de signal encapsulé avec le boîtier du connecteur étanche à l'eau
  • Grande performance, répétitivité et stabilité
  • Étalonnage fait en usine - Aucun ajustement requis en chantier
  • Fournit une indication de signal "fil de sonde ouvert" et compense pour une grande longueur de fils
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

Alimentation par boucle de courant! Le transmetteur de température à 2 fils modèle SPRTX-SS d'Omega est très performant, économique, en plus d'être un transmetteur industriel conçu pour une connexion directe avec la plupart des senseurs et sondes à RTD Pt100 sanitaires pouvant convenir pour les applications de nettoyage en place (CIP) incorporant un connecteur de style M12 . Tous les modèles possèdent un conditionneur de signal micro miniature incorporé et scellé dans le boîtier du connecteur. Le conditionneur de signal converti la variation résistive d'un senseur ou d'une sonde à RTD de 100 ohms, 0.00385 en un signal standard 4-20 mA à 2 fils, selon une gamme de température prédéfinie.

SPÉCIFICATIONS

Voltage d'alimentation :
9 à 24 Vcc @ 30 mA max
Charge Maximale : Rmax (Ω) = (Valimentation - 9V)/0.02 A
Impédance d'entrée maximale du fil : 50 Ω
Signal de Sortie : 4 à 20 mA linéarisé
Précision : ±0.5% de la pleine gamme @ Température ambiante de 23°C
Répétitivité : ±0.25°C
Effet de la température : ± 0.00022 mA/°C
Plage d'opération:
SPRTX-SS1 :
-99 à 208°C
SPRTX-SS2 : 2 à 569°C
Signal d'entrée : 3 fils, Pt100 (α = 0.00385), compatible avec les sondes à 4 fils
Connexion d'entrée du senseur/de la sonde (SPRTX-SS1-M12, SPRTX-SS2-M12 : Connecteur M12 femelle à 4 broches (se branche avec les sondes à RTD ayant une connecteur M12 mâle à 4 broches)
Température d'opération du transmetteur : -40 à 85°C
Branchement de sortie : Câble à 2 fils, blindé, en polyuréthane de 4 m inclus
Approbation : Marquage CE
Dimensions : 76 L x 20 mm D sans le câble
Poids : 110 g max avec le câble
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX2-100
TX2-100
44.53
Stock: 7 semaines
 
Extension de câble à 2 conducteurs, 30 m
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bloc d'alimentation à voltage régulé, 24 Vcc, 750 mA, fils dénudés, alimentation 230 Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez:
La série SPRTX-SS n'a pas été conçue pour être utilisée dans des applications médicales ou nucléaires, ni dans les environnements explosifs.
Un manuel d'opération complet est inclus.

Exemple de commande: (1) SPRTX-SS1-M12-2 Transmetteur de température pour RTD Pt100 avec plage de -99 à 208°C , €217.73
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.