Connecteur universel pour thermocouple, connexion directe USB vers ordinateur

UTC-USB

Connecteur universel pour thermocouple, connexion directe USB à l'ordinateur | UTC-USB

124,71 UTC-USB

  • Pour les thermocouples J, K, T, E, R, S, B, C et N
  • Compensation et linéarisation de soudure froide intégrée
  • Accepte à la fois les connecteurs miniatures et standard
  • Comprend logiciel gratuit pour affichage, enregistrement des données et enregistrement à tracé continu
Systèmes d'acquisition de données USB, RS232, RS485 et Ethernet - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les systèmes d'acquisition de données

Type Plage, °C Précision
J -100 à 760°C ±0,5% lec ou ±1°C*
K -100 à 1260°C ±0,5% lec ou ±1°C*
T -200 à 400°C ±0,5% lec ou ±2°C*
E -200 à 1000°C ±0,5% lec ou ±2°C*
R 260 à 1760°C ±0,5% dev. max.
S 260 à 1760°C ±0,5% dev. max.
B 870 à 1820°C ±0,5% dev. max.
C 0 à 2315°C ±0,5% dev. max.
N -100 à 1260°C ±0,5% lec ou ±2°C*
Le nouveau connecteur thermocouple universel UTC-USB accepte les signaux venant de tous les 8 types de thermocouples, et vous permet d'afficher des lectures de température actuelles sur votre ordinateur en utilisant un port USB standard. Le UTC-USB offre une compensation et linéarisation de soudure froide automatique; le logiciel inclus vous permet de choisir le type et les unités de thermocouple, et également d'utiliser votre ordinateur comme compteur, enregistreur à tracé continu, ou enregistreur de données.

Le UTC-USB possède la connexion entrée universelle brevetée d'OMEGA, ce qui vous permet d'attacher les connecteurs thermocouple standard ainsi que les connecteurs miniatures. Un câble USB standard est compris pour faciliter le branchement rapide à votre ordinateur.

CARACTERISTIQUES

Entrée thermocouple paramétrable par l'utilisateur:
J, K, T, E, R, S, B, C ou N
Précision de mesure:
    Type J, K: ±0,5% de la lecture ou ±1,0°C, le nombre plus haut s'applique
    Type T, E, N: ±0,5% de la lecture ou ±2,0°C, le nombre plus haut s'applique
    Type R, S, B, C: ±0,5% de la déviation maximale
Résolution de mesure: 1°C compensation de soudure froide
(Automatique): -10 à 70°C
Connexion thermocouple: connexion femelle brevetée accepte connecteur mâle standard ainsi que miniature
Connexion USB: Version 1.0, 1.1 et 2.0 compatible; connecteur mini-B; câble 1,8 m compris
Environnement de fonctionnement: -10 à 70°C
Interface ordinateur: USB (un câble interface compris avec le récepteur)
Logiciel (compris gratuit): Nécessite Windows® 2000, XP ou Vista (32 bit)
Dimensions: L 76 x L 25,4 x H 13 mm
Gaine: Plastique (nylon verre-rempli)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUTC-USB
UTC-USB
124,71
Stock: 5 semaines
 
Connecteur universel thermocouple avec connexion USB
Accessoires
  
UWTC-CABLE
€17.87
Stock: 7 semaines
 
Câble USB de rechange, 1,8 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€30.39
Stock: En stock
 
thermocouple type K à fil perlé de rechange avec connecteur subminiature
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec câble USB, logiciel d'enregistrement et de mesure, thermocouple type K à fil perlé, et guide d'utilisation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.