Transmetteur de pH/température sans fil
à compensation automatique de température

UWPH-2-NEMA

Transmetteur de  pH/température sans filà compensation automatique de température | UWPH-2-NEMA

  • Plages de 0 à 14 pH et de 0 à 100 °C (32 à 212 °F)
  • Transmet des données en temps réel à une distance de 120 m (400')
  • Le logiciel gratuit transforme votre ordinateur en enregistreur de données ou enregistreur graphique multicanal
  • Faible consommation d'énergie et mode veille
  • Fonctionne avec des récepteurs UWTC-REC pour un système entièrement sans fil
Capteurs, émetteurs, récepteurs, compteurs et contrôleurs sans fil - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les capteurs sans fil

Le nouveau transmetteur de pH/température sans fil d'OMEGA est un radiotransmetteur sans fil utilisant un microprocesseur très performant intégré à un boîtier NEMA. Compatible avec la plupart des sondes de pH dotées d'un connecteur BNC, l'UWPH offre des mesures rapides et précises. Pour procéder à la compensation automatique de la température, l'UWPH accepte une sonde RTD Pt100 via un connecteur standard (série T). Une fois configuré via un port USB standard, l'UWPH peut transmettre des données à une fréquence d'un échantillon toutes les 2 secondes à un échantillon toutes les 2 minutes. Chaque lecture transmise comprend les données de pH et de température, ainsi que la puissance de signal RF et l'autonomie restante à l'hôte. Grâce au logiciel standard (inclus), vous pouvez afficher ces données sur un écran en temps réel. Le logiciel vous permet d'utiliser votre ordinateur comme indicateur, enregistreur de données et enregistreur graphique afin d'enregistrer les données ou de les exporter vers une feuille de calcul.

CARACTÉRISTIQUES

Plage d'entrée :
0 à 14 pH
Précision : ±0,1 pH
Résolution : 0,01 pH
Temps de réponse : 2 secondes max
Raccordement d'entrée : BNC
Compensation de température : Automatique, de 0 à 100 °C (32 à 212 °F)
Entrée de température RTD :
Type d'entrée :
Pt100 Ω, courbe
de 0,00385
Plage : 0 à 100 °C (32 à 212 °F)
Précision : ±1 °C (1,8 °F)
Résolution : 0,1 °
Raccordement d'entrée : Réceptacle TA3M ; connecteur apparié TA3F (inclus)
Interface ordinateur : USB
Fréquence d'échantillonnage en transmission : Programmable de
2 secondes à 2 minutes
Émetteur-récepteur à radiofréquences (RF) Support : ISM 2,4 GHz, spectre étalé à fréquence directe
Puissance de sortie RF : 10 dBm
(10 mW)
Portée de liaison RF :
    Ligne de visée en extérieur :
Jusqu'à 120 m (400')
En intérieur/en ville : Jusqu'à
    40 m (130')
Norme d'envoi de paquets
de données par RF :
IEEE 802.15.4, architecture
de communication ouverte
Logiciel (fourni gratuitement) : Nécessite le système d'exploitation Windows® 2000, XP ou Vista (32 bits)
Alimentation : Une pile au lithium
de 3,6 V type « C » (incluse)
Autonomie (typique) : 3 ans ; pour une fréquence de lecture dƇ échantillon/minute à 25 °C
Boîtier : NEMA 4X en polycarbonate
Dimensions du boîtier : 80 x 82 mm (l x L) (3,15 x 3,23")
Remarque : Les sondes pH et RTD sont vendues séparément.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
UWPH-2-NEMA
589,19
Stock: 7 semaines
 
PH sans fil / transmetteur de température
Accessoires
  
UWTC-CABLE
€17.87
Stock: 7 semaines
 
Pièces de programmation USB / câble de communication
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUWTC-BATT-C
UWTC-BATT-C
€86.80
Stock: En stock
 
Remplacement 3.6V lithium C assemblage pile
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1311
PHE-1311
89.38
Stock: 8 semaines
 
Électrode pH remplie de gel, d'usage général
  
PRTF-10-2-100-1/8-6-E-TA3F
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Pt100 Sonde RTD, 1/8 "de diamètre, 6" L, 40 'Câble isolé PFA avec connecteur TA3F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
€16.67
Stock: En stock
 
4,00 Solution tampon pH 500 ml (1 pinte) Bouteille
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
€16.67
Stock: En stock
 
7,00 Solution tampon pH 500 ml (1 pinte) Bouteille
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
16.67
Stock: En stock
 
10,00 tampon pH solution à 500 ml (1 pinte) Bouteille
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec une pile au lithium de 3,6 V type « C », un connecteur d'accouplement RTD TA3F et le manuel d'utilisation. Les unités UWTC-REC2 comprennent également un adaptateur secteur CC.
* Indiquez le signal de sortie analogique : « V1 » pour une sortie de 0 à 5 Vcc, « V2 » pour une sortie de 0 à 10 Vcc ou « MA » pour une sortie de 4 à 20 mA.

Manuels de Produit:

Télécharger Wireless pH/Temperature Transmitter
Télécharger pH/Temperature Transmitter with ATC
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.