Thermocouple à rondelle boulonné

SERIE WT

Thermocouple à rondelle boulonné | SERIE WT

Thermocouple à rondelle boulonné

17,66 WTKI-14-M300

  • Thermocouples J, K, T, et E
  • Nouvelle conception résistante
  • Pour les tailles de vis M3,5 , M4, M4,5 et M6
  • Fait de fil tolérance classe 1 isolé PFA ou verre dia. 0,8 mm
  • Disponibles en longueurs de 300 mm, 600 mm, 1,0 m, et 1,5 m avec fils dénudés
  • Jusqu'à 480°C nominal pour isolation de verre
  • Jusqu'à 260°C pour isolation PFA

    OPTIONS DISPONIBLES
  • Longueurs de fils spéciales
  • Connecteurs thermocouple au lieu de câble avec fils dénudés
Capteurs et instruments de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

Un ensemble de thermocouple qui peut être facilement monté à de multiples surfaces. Parfaitement adaptable à plusieurs appareils de mesure de température en surface sur lesquels le montage fixe est possible. 

EXEMPLES DE MODELES COURANTS CI-DESSOUS. VEUILLEZ UTILISER LE TABLEAU CONSTRUCTEUR DE REFERENCE POUR TROUVER LES MODELES SPECIFIQUES QUI SONT DISPONIBLES.

Pour les spécifications complètes des produits, veuillez consulter la section "Liens associés" en bas de page.  

Code d'article
Longueur 300 mm
Code d'article
Longueur 600 mm
Code d'article
Longueur 1 M
 
Code d'article
Longueur 1,5 M
Diamètre de rondelle mm Taille nominale de vis
ISOLATION VERRE
WT(*)I-6-M300 WT(*)I-6-M600 WT(*)I-6-1M WT(*)I-6-1.5M 3,68 M3,5
WT(*)I-8-M300 WT(*)I-8-M600 WT(*)I-8-1M WT(*)I-8-1.5M 4,32 M4
WT(*)I-10-M300 WT(*)I-10-M600 WT(*)I-10-1M WT(*)I-10-1.5M 4,95 M4,5
WT(*)I-14-M300 WT(*)I-14-M600 WT(*)I-14-1M WT(*)I-14-1.5M 6,60 M6
ISOLATION PFA
WT(*)I-6-M300-TT WT(*)I-6-M600-TT WT(*)I-6-1M-TT WT(*)I-6-1,5M-TT 3,68 M3,5
WT(*)I-8-M300-TT WT(*)I-8-M600-TT WT(*)I-8-1M-TT WT(*)I-8-1,5M-TT 4,32 M4
WT(*)I-10-M300-TT WT(*)I-10-M600-TT WT(*)I-10-1M-TT WT(*)I-10-1,5M-TT 4,95 M4,5
WT(*)I-14-M300-TT WT(*)I-14-M600-TT WT(*)I-14-1M-TT WT(*)I-14-1,5M-TT 6,60 M6
*Spécifiez l'étalonnage: J, K, T ou E. Les fils foirés sont standard.

Dimensions de la rondelle
M3,5 et M4 : L 22 x L 6,5 mm
M4,5 et M6: L 25 x L 9 mm
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
WTKI-6-M600
19,28
Stock: 6 semaines
 
Thermocouple à rondelle, Type K, vis M3,5, longueur 600 mm. fil isolé tresse verre
WTKI-6-1.5M
26,29
Stock: 6 semaines
 
Thermocouple à rondelle, Type K, vis M3,5, longueur 1,5 m. fil isolé tresse verre
WTKI-8-M300
17,66
Stock: 6 semaines
 
Thermocouple à rondelle, Type K, vis M4, longueur 300 mm. fil isolé tresse verre
WTKI-8-1.5M
26,29
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à rondelle, Type K, vis M4, longueur 1,5 m. fil isolé tresse verre
WTKI-14-M300
17,66
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple à rondelle, Type K, vis M6, longueur 300 mm. fil isolé tresse verre
WTKI-14-1M
21,24
Stock: 6 semaines
 
Thermocouple à rondelle, Type K, vis M6, longueur 1 m. fil isolé tresse verre
WTTI-6-M300
16,56
Stock: 6 semaines
 
Thermocouple à rondelle, Type T, vis M3,5, longueur 300 mm. fil isolé tresse verre
WTTI-6-1M
19,91
Stock: 6 semaines
 
Thermocouple à rondelle, Type T, vis M3,5, longueur 1 m. fil isolé tresse verre
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour commander avec les fils isolés PFA, veuillez ajouter le suffixe "-TT" au code d'article. Aucun supplément. Veuillez utiliser le "Tableau Constructeur de Référence" ci-dessous pour commander.
Pour les longueurs et configurations sur mesure veuillez consulter le service de ventes.
Exemple de commande: (1) WTJI-6-M300 Thermocouple à rondelle, Type J, vis M3,5, longueur 300 mm. fil isolé tresse verre, €16,19

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type de thermocouple Select:
J pour J Thermocouple
K pour K Thermocouple
T pour T Thermocouple (température maxi est de 260°C quelle qu'en soit l'isolation)
E pour E Thermocouple

(2) Taille de vis Select:
6 pour taille M3.5
8 pour taille M4
10 pour taille M4.5
14 pour taille M6

(3) Longueur de thermocouple Select:
M300 pour 300 mm
M600 pour 600 mm
1M pour 1 m
1.5M pour 1.5 m

(4) Isolation Select:
Rien (champ vide de congé) pour Soie de verre
-TT pour PFA
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.