Série CT7000

Série CT7000 Enregistreurs circulaires | Série CT7000

Série CT7000 Enregistreurs circulaires

  • Versions à 1 ou 2 plumes
  • Diagramme de 254 mm
  • Accepte les signaux Thermocouple, RTD, V, mV et mA
  • Entrées, vitesse et alarmes programmables
  • Affichage 4 digits pour chaque plume
  • Entrées isolées
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les enregistreurs graphiques

L'enregistreur à diagramme circulaire CT7000 équipé d'un microprocesseur permet de mesurer, d'afficher, d'enregistrer et de contrôler 2 variables de procédé à partir d'une grande variété d'entrées. Les fonctionnalités d'enregistrement et de contrôle, les réglages d'alarme, ainsi que les autres paramètres sont facilement configurés par l'intermédiare des touches de la face avant. Le CT7000 comporte un diagramme circulaire de 254 mm et un affichage à LED à 4 digits. Les filtres et la résolution d'affichage sont configurables par l'utilisateur.

Il existe deux réglages d'alarme pour chaque plume. Les alarmes sont également configurables par l'utilisateur, en tant d'alarme de process haute ou basse, écart par rapport au point de consigne (supérieur ou inférieur) ou bande de déviation (ouverte ou fermée dans la bande). L'utilisateur peut également régler l'hystérésis d'alarme. Les fonctions de contrôle/commande en option incluent la commande tout ou rien et PID. Les types de sorties disponibles incluent un relais interrupteur unipolaire, un driver de relais statique et une sortie 4 à 20 mA CC (réglable de 0 à 20 mA CC). Les sorties 4 à 20 mA CC peuvent également être utilisées pour retransmettre la valeur de procédé. La communication numérique est disponible en option.

CARACTÉRISTIQUES

Plages d'entrée
    Thermocouple :

        J : 0 à 760 °C (0 à 1 400 °F)
        K : 0 à 1 360 °C (0 à 2 500 °F)
        T : -220 à 400 °C (-330 à 750 °F)
        E : 0 à 750 °C (0 à 1 400 °F)
        N : 0 à 1 300 °C (0 à 2 370 °F)
        R : 200 à 1 650 °C (400 à 3 000 °F)
        S : 200 à 1 650 °C (400 à 3 000 °F)
        B : 200 à 1 800 °C (400 à 3 300 °F)
        C : 200 à 2 300 °C (390 à 4 170 °F)
    RTD : 100 Ω (0,00385 Ω/Ω/°C),-140 à 400 °C (-220 à 750 °F)
    Tension CC : 0 à 25 mV, 0 à 50 mV, 10 à 50 mV, 0 à 5 V, 1 à 5 V
    Milliampères : 4 à 20 mA CC (via la résistance de dérivation externe appropriée)
Performance
Limite d'erreur de mesure
    Thermocouples Type J, K, T, E, N et RTD :
±0,25 % de la lecture +1° à 25 °C
    Thermocouples Type R, S, B, C : ±0,25 % de l'étendue à 25 °C
    mVcc et Vcc : ±0,25 % de l'étendue mise à l'échelle plus le chiffre le moins significatif
Erreur maxi. sur la température ambiante : 0,01 % de l'étendue par écart en °C par rapport à 25 °C
Erreur maxi. sur la sortie de valeur de procédé : ±0,5 % de l'étendue
Erreur maxi. sur l'enregistrement : typique ±0,5 % de l'étendue du diagramme ou mieux, ; ±1,0 % de l'étendue du diagramme, maximum
Filtres d'enregistrement/affichage : Moyenne de 1 à 20 balayages
Résolution de la plume : 0,15 % de l'étendue du diagramme
Bande morte d'enregistrement : 0,3 % de l'étendue du diagramme
Filtre du procédé : Moyenne de 1 à 20 balayages
Réponse des plumes (Déviation pleine échelle) : 20 s
Résolution de l'affichage
    T/C et RTD :
0,1 ou 1 °
    mVcc et Vcc : 0,001 ; 0,01 ; 0,1 ou 1
Dérive d'étalonnage : Auto-compensation de la température ambiante ; toutes les valeurs d'étalonnage sont conservées en mémoire
Détection d'erreur du capteur : L'affichage indique « Hi » ou « Lo » (10 % au-dessus ou en-dessous la plage) pour l'entrée de procédé et « SnSr » en cas de rupture capteur ; l'action des plumes en condition d'erreur est configurable par l'utilisateur à 0 ou 100 % de l'étendue du diagramme ; les sorties tout ou rien sont désactivées (rien) ; les sorties proportionnelles passent à la valeur définie par l'utilisateur entre 0 et 100 %
Diagramme d'enregistrement : diagramme circulaire de 254 mm
Plage du diagramme : -9 999 à 9 999
Moteur du diagramme : Moteur pas à pas CC
Rotation du diagramme : Configurable par l'utilisateur de 0,1 à 999,9 heures par tour
Type de plumes : Pointe en fibre jetable
Couleur des plumes : Plume 1, rouge ; plume 2, verte
Affichage
Affichages numériques :
2 possibilités : 1 par plume installée ; (4) digits 7 segments, 14 mm de hauteur, LED rouges, positionnement (-) automatique, positionnement de la virgule décimale
Affichage des alarmes : 2 indications d'alarme possibles par plume ; ALRM1 et ALRM2 ; LED rouges ; indication ALRM unique pour les plumes du contrôleur
Affichage d'état : LED prévue pour indiquer la Sortie 1, Sortie 2, Manu, Rampe, Palier, Seg1 à Seg6, unités de process le cas échéant
Alarmes : Procédé, écart (avec hystérésis), bande de déviation
Sortie (en option)
Relais :
SPST, 115 Vca : 250 VA, 230 Vca : 250 VA
Driver de relais statique : Sortie à collecteur ouvert, protection contre les courts-circuits à 100 mA maximum, 4 Vcc à 20 mA ou 3 Vcc à 40 mA
Courant : 0 à 20 ou 4 à 20 mA CC en 650 Ω max (valeur de contrôle ou de procédé)
Paramètres de contrôle
Sortie de bande proportionnelle :
1 à 3 000 unités
Remise à zéro manuelle (intégrale) : -1 500 à 1 500 unités
Remise à zéro automatique (intégrale) : 0 à 100 répétitions/min
Fréquence (dérivée) : 0 à 10 min
Sortie de temps de cycle : 1 à 240 s
Dimensions physiques : 335 mm H x 384 mm l x 92 mm P
Découpe du panneau : 321 mm H x 343 mm l
Poids : 9,1 kg maximum
Vibration : 0,5 à 100 Hz à 0,2 g
Clavier : Touches à membranes avec retour tactile situées en façade
Boîtier : couvercle avec joint d'étanchéité, noir, mousse structurelle
Fenêtre : Plexiglas standard
Sauvegarde de mémoire : pile, durée de vie de 5 ans minimum
Réjection de mode commun : 90 dB minimum ; 24 Vca maximum pour les entrées RTD ; 15 Vca maximum pour les autres entrées
Réjection de mode normal : 85 dB minimum à 60 Hz ou plus
Tension secteur : 115/230 Vca ±10 %, 50/60 Hz
Consommation d'énergie : 25 VA max
Température de fonctionnement : 0 à 55 °C
Température de stockage : -40 à 65 °C
Humidité : 0 à 90 % HR, sans condensation
Alimentation de transmetteur : jusqu'à 40 mA à 24 Vcc
Décharges électrostatiques : Charge électrostatique de 5 000 V sans aucun effet sur la surface
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT7000-GREEN
CT7000-GREEN
€49.35
Stock: 1 semaine
 
Plumes vertes, lot de 5, voie 2 uniquement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT7000-RED
CT7000-RED
€49.35
Stock: 5 semaines
 
Plumes rouges, lot de 5, voie 1 uniquement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT7000C-0-100/24
CT7000C-0-100/24
€48.03
Stock: 1 semaine
 
Disque, circulaire, lot de 100
  
CT7000C- (plage/temps*)
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Disque, circulaire, lot de 100
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Autres plages standards : 0-600/24, 0-400/24, 0-200/24, 30-230F/24, 0-100/7, 0-1000/24, 0-300/24, 0-300/7, 0-800/24, 0-2000/24, -50-50/7, 0-200/7, 0-2500/24, 0-1200/24, 60-180F/24, 0-14PH/24, -50-50/24.
Remarque : L'enregistreur est disponible avec d'autres combinaisons d'options.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.