Enregistreur à tracé continu virtuel

iTHX-SD

Enregistreur à trace continu virtuel | iTHX-SD

Enregistreur à trace continu virtuel

647,36 iTHX-SD

Garantie 1 an CE
  • Enregistreur à tracé continu virtuel
  • Serveur Web
  • Alertes par mail ou SMS
  • Enregistrement des données de plusieurs années sur cartes flash
  • Aucun logiciel spécial requis
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les systèmes d'acquisition de données

Visualiser la température et l'humidité avec un navigateur Web
L'émetteur OMEGA™ iTHX-SD vous permet de contrôler et enregistrer la température, l'humidité relative et le point de rosée avec un réseau Ethernet ou Internet sans devoir utiliser un logiciel spécialisé, seulement un navigateur Web.

Le OMEGA™ iTHX-SD transmet les données aux pages Web actives pour afficher les lectures en temps réel et les graphiques de température et humidité. Vous pouvez également enregistrer les données en format standard pour pouvoir les utiliser dans un tableau ou un programme de saisie des données tel que Excel ou VBX (Visual Basic). Le graphique virtuel sur la page Web est un applet JAVA™ qui enregistre un graphique Applet sur un réseau local ou Internet en temps réel. Avec le système OMEGA™ iTHX-SD vous n'avez plus besoin de consacrer votre temps et votre argent à vous renseigner sur un programme de logiciel propriétaire pour pouvoir enregistrer les données.

Mémoire flash
Le modèle iTHX-SD est fourni avec une carte Flash 2GB qui peut stocker jusqu'à 7 ans de lectures à des intervalles de dix secondes.

Enregistrement des données sur des cartes flash
Les données sont enregistrées sur des cartes à mémoire flash qui sont largement répandues. Le format est un fichier texte “.txt” qui peut être facilement importé à des tableaux ou d'autres programmes. Il peut être lu sur un PC ou MAC avec un lecteur de cartes flash. Vous pouvez également visualiser les données à distance sur un réseau Ethernet ou Internet.
 


Relais alarme
Le OMEGA™ iTHX-SD possède deux relais 1,5 A. Avec la page de réglage en ligne, les deux relais peuvent être programmés à n'importe quelle combinaison de température ou humidité, et des points de consigne hauts ou bas. Les relais peuvent également être programmés à rester verrouillés et d'attendre une remise manuelle si la limite est surpassée.

Batterie de secours
Le OMEGA™ iTHX-SD est fourni avec un adaptateur universel 100 à 240 Vca. Une pile alcaline standard 9 V (comprise aussi) permet le périphérique de stocker des données pendant une durée de 2 jours sans alimentation ac externe. Au cas où le réseau Ethernet tomberait en panne, l'enregistrement des données ne sera pas interrompu.

Graphiques ajustables
Les graphiques sont totalement réglables en temps réel. Par exemple, le graphique peut afficher une minute, une heure, un jour, une semaine, un mois, ou un an. La température peut être tracée en utilisant la gamme complète (-40 à 124°C, et 0 à 100% HR) ou une plage définie telle que 20 à 30°C.

Technologie primée
Le OMEGA™ iTHX-SD est facile à installer et à utiliser, et possède la technologie primée de l'iServer OMEGA avec un serveur Web intégré qui ne nécessite aucun logiciel spécialisé. Le iTHX-SD se connecte à un réseau Ethernet avec un connecteur standard RJ45 et transmet et reçoit des données dans des paquets standard TCP/IP. Il peut être facilement configuré à partir d'un navigateur Web et peut être protégé par un mot de passe. En utilisant un réseau local Ethernet ou Internet, l'utilisateur entre l'adresse IP (tel que 192.168.1.200) ou un nom facile à retenir (tel que «Salle blanche 5» ou «Salle de serveurs») et le coordinateur sert la page Web avec les lectures actuelles.

Alertes mail
Tous les modèles OMEGA™ iTHX-SD qui sont connectés à un réseau local Internet peuvent déclencher une alarme si une variable monte au-dessus ou en-dessous du point de consigne que vous pouvez régler. Votre alarme peut être envoyé par mail à un individu ou à une liste de diffusion, y compris par SMS aux téléphones mobiles Internet et PDAs.

Lien à la webcaméra
La page Web comprend un lien à la webcaméra (non comprise). Si vous recevez un message concernant une condition d'alerte, vous pouvez rapidement visualiser la scène actuelle en ligne en cliquant sur le lien.

Applications typiques
Le OMEGA™ iTHX-SD est parfaitement adapté au contrôle de température et humidité dans des unités telles que: des salles blanches, salles de serveurs, systèmes CVCA, transformation des aliments et  des médicaments, hôpitaux, laboratoires, fabrication de semi-conducteurs, blocs électroniques, entreposage, musées, fabrication, serres, abris pour animaux, entre autres.

 

Caractéristiques

Caractéristiques du capteur
Humidité relative (HR)
Précision/plage:
±2.75% pour 10 à 90%;
±3% pour 5 à 10% et 90 à 95%;
±4% pour 0 à 5% et 95 à 100%
Non linéarité: ±3%
Hystérésis: ±1% HR
Temps de réponse: 8 s, tau 63%
Répétabilité: ±0,1%
Résolution: 0,1%, 12 bits
  Température(T)
Précision/plage*:
Capteur à main:
±0,5°C pour 5°C à 45°C;
±0,5° à ±1°C pour 0 à 5°C et 45 à 60°C
Sonde industrielle:
±0,5°C pour 5 à 45°C;
±0,5° à ±1,5°C pour -40 à 5°C et 45 à 124°C
*Note: plage de température étendue pour sonde industrielle uniquement, la plage de fonctionnement du iServer est de 0 à 60 °C.
(voir graphique dans le manuel)
Temps de réponse: 5 à 30 s, tau 63%
Répétabilité: ±0,1°C
Résolution: 0,1°C, 14 bits


Dimensions physiques
Capteur à main iTHP-W-6: 19,1mm Diamètre x L 198mm 
Câble avec connecteur DB9: L 152mm
Plage de température, câble: 0 à 80°C
Sonde industrielle iTHP-2, iTHP-5:
Diamètre 16mm x L 51mm ou
Diamètre 16mm x L 137mm
Câble avec connecteur DB9 : L 0,9m ou
Câble avec connecteur DB9: L 3m
Plage de fonctionnement, câble: -40 à 125°C

Caractéristiques iServer
Interfaces
Ethernet (RJ45): Fixe ou auto-négociation 10/100BASE-T, Auto MDI/MDIX
Capteur: numérique 4 fils (DB-9)
Protocoles supportés
TCP, UDP, SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, et Telnet
Affichage rétroéclairé 16 Digits 6mm
Carte mémoire Flash
Carte 2 GB: 8 mois de stockage à des intervalles de 1 s, ou 7 ans at des intervalles de 10 s
Sorties relais
Deux relais 1,5A @ 30 Vcc
Gestion
Configuration et contrôle du périphérique avec serveur Web intégré (Fig.1)
Serveur Web intégré
Sert les pages Web contenant des données en temps réel (Fig. 2) et des graphiques actuels avec des intervalles définies (Fig. 3).
Alimentation Puissance absorbée: 9 à 12 Vcc
Consommation: 3,5W
Adaptateur a.c. qualifié:
Sortie nominale:
9 Vcc @ 0,5A comprise
Entrée: 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
Batterie de secours: 9Vcc, Alcaline

Environnemental
Plage de fonctionnement:
Unité iServer: 0 à 60°C 
Adaptateur a.c.: 0º à 40ºC
Batterie : -18 à 55°C
Température de stockage: -40 à 85°C
Gaine
Matériau: protection acier inoxydable avec plaque de fixation
Dimensions:  H 39 x L 62 x D 90 mm
Poids: 0,389 kg iTHX-SD

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
iTHX-SD
647,36
Stock: En stock
 
iServer MicroServerTM pour temp, humidité et point de rosée. Capteur standard 203mm, câble 152mm avec connecteur DB9, affichage rétroéclairé, Carte mémoire flash 2 GB, alarme 2 relais, batterie de secours, et adaptateur CA universel
  
iTHX-SD-2
668,95
Stock: En stock
 
iServer MicroServerTM pour temp, humidité et point de rosée. Sonde industrielle 51mm, câble 0,9m avec connecteur DB9, affichage rétroéclairé, Carte mémoire flash 2 GB, alarme 2 relais, batterie de secours, et adaptateur a.c. universel
  
iTHX-SD-5
683,33
Stock: 13 semaines
 
iServer MicroServerTM pour temp, humidité et point de rosée. Sonde industrielle 137mm, câble 3m avec connecteur DB9, affichage rétroéclairé, Carte mémoire flash 2 GB, alarme 2 relais, batterie de secours, et adaptateur CA universel
Accessoires
  
iTHP-W-6
€163.01
Stock: 13 semaines
 
Capteur de remplacement 203mm, câble 152mm avec connecteur DB9
  
iTHP-2-DB9
€185.10
Stock: 13 semaines
 
Sonde industrielle de remplacement 51mm, Câble 0,9m avec connecteur DB9
  
iTHP-5-DB9
€200.30
Stock: 2 semaines
 
Sonde industrielle de remplacement 137mm, Câble 3m avec connecteur DB9
  
DB9-CA-3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble d'allongement, 1 m avec connecteur DB9
  
IP-PC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Protection de sonde en polyéthylène, résistante aux intempéries/environnements humides, pour les sondes industrielles uniquement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeIP-SC
IP-SC
€41.42
Stock: 7 semaines
 
Protection poreuse acier inox, porosité 5 um, pour les environnements poussiereux et pressurisés, pour les sondes industrielles uniquement
Options de calibration
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat de calibration traçable. Trois points d'humidité de 25%, 50%, 75%. Température 25°C (pour les unités nouvelles)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
€200.65
Stock: 6 semaines
 
Kit d'étalonnage, 33% et 75% normes HR
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Des exemples de commandes pour la série iTHX-SD avec affichage rétroéclairé, carte Flash, alarme 2 relais, batterie de secours et sonde industrielle: iTHX-SD-5. *1 Des autres longueurs de câbles sont également disponibles, veuillez contacter notre service de ventes. * Remise sur quantité possible.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.