Transducteurs en silicium micro-usinés, modèles de pression différentielle humide/humide

Série PX409

Transducteurs en silicium micro-usinés | Série PX409

Transducteurs en silicium micro-usinés

  • Noyau en silicium micro-usiné
  • Étalonnage NIST traçable à 5 points
  • Haute stabilité, faible dérive
  • Construction en acier inoxydable soudé
  • Acier inoxydable de type 316L pour les pièces exposées aux fluides
  • Excellentes performances thermiques
  • Large plage de température compensée
  • Durable, 1 Million de cycles de vie
  • Renforcé avec un confinement secondaire
  • Caractéristiques personnalisées disponibles
Transducteurs de pression - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les transducteurs de pression

CARACTÉRISTIQUES
Précision : 0,08 % BSL, linéarité, hystérésis et répétabilité combinées
Résistance minimum entre le corps du transducteur et n'importe quel câble : 100 MΩ
Température de fonctionnement :
Sortie mV/V et 5 à 10 Vcc : - 45 à 121 °C (- 49 à 250 °F)
Sortie mA : - 45 à 115 °C (- 49 to 239 °F)
Plage de température compensée :
10 poH2O à 5 psi : - 17 à 85 °C (1 à 185 °F)
15 à 1 000 psi : - 29 à 85 °C (-20 to 185 °F)
Précision thermique :     Zéro Étendue % de dérive de l'échelle sur la plage de température compensée
10 poH2O à 1 psi : ± 1,00 %    ± 1,00 %
2,5 à 1 000 psi : ± 0,50 %    ± 0,50 %
Cycles de pression : 1 million minimum
Stabilité à long terme (1 an) : ± 0,1 % de pleine échelle type
Bande passante : DC à 1 kHz type
Temps de réponse : < 1 ms
Conformité CE : satisfait les exigences de la norme EN1326-1 : 2006 pour les locaux industriels
Choc : 50 g, demi-onde sinusoïdale de 11 ms, axe vertical et horizontal
Vibration : 5-2 000-5 Hz, cycle de 30 minutes, Courbe en L, caractéristiques mil. 810 illustration 514-2-2, axe vertical et horizontal
Pièces exposées aux fluides : acier inoxydable de type 316L
Pression statique/de ligne : 500 psi max appliqués des deux côtés simultanément
Pression d'essai (différentielle) : 10 inH2O = 10 fois l'échelle
    Plage de 1 psi = 6 fois la plage
    2,5 à 750 psi = 4 fois la plage
    1 000 psi = 3 fois la plage
Pression de confinement du côté supérieur (différentielle) :
Plages de 10 inH2O à 5 psi : jusqu'à         1 000 psi
Plages de 15 à 1 000 psi : jusqu'à 3 000 psi
Ports de pression : ¼ NPT mâle
Raccordements électriques :
PX409 : câble de 2 m (6')
PX409C : câble de 2 m (6') avec un
    filetage de conduit de ½ NPT
PX419 : mini DIN
    (connecteur apparié inclus)
PX429 : connecteur twist-lock
    (connecteur apparié vendu
    séparément)
PX459 : connecteur M12
PX429 Connecteur apparié : PT06F10-6S
Poids : 200 g (7 oz) maxi.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Sortie 10 mV / V - Terminaison câble électrique 2m
  
PX409-10WDWUV
1,255.88
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 10 poH2O humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-001DWUV
1,189.05
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 1 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-2.5DWUV
1,255.88
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 2,5 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-005DWUV
1,104.43
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 5 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-015DWUV
1,166.50
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 15 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-030DWUV
1,166.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 30 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-050DWUV
1,160.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 50 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-100DWUV
1,166.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 100 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-150DWUV
1,160.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 150 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-250DWUV
1,160.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 250 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-500DWUV
1,166.50
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 500 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-750DWUV
1,160.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 750 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
  
PX409-1.0KDWUV
1,166.50
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 1000 psi humide / humide, sortie 10 mV / V, raccord câble de 2m
Sortie 0 à 5 Vcc - Terminaison câble électrique 2m
  
PX409-10WDWU5V
1,345.26
Stock: 1 semaine
 
Plage de pression différentielle 10 poH2O humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-001DWU5V
1,273.67
Stock: 1 semaine
 
Plage de pression différentielle 1 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-2.5DWU5V
1,273.67
Stock: 1 semaine
 
Plage de pression différentielle 2,5 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-005DWU5V
1,275.11
Stock: 1 semaine
 
Plage de pression différentielle 5 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-015DWU5V
1,207.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 15 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-030DWU5V
1,275.11
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 30 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-050DWU5V
1,207.00
Stock: 1 semaine
 
Plage de pression différentielle 50 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-100DWU5V
1,275.11
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 100 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-150DWU5V
1,275.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 150 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-250DWU5V
1,268.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 250 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-500DWU5V
1,268.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 500 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-750DWU5V
1,268.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 750 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
  
PX409-1.0KDWU5V
1,268.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 1000 psi humide / humide, sortie 0 à 5 Vcc, raccord câble de 2m
Sortie 4 à 20 mA - Terminaison câble électrique 2m
  
PX409-10WDWUI
1,345.26
Stock: 1 semaine
 
Plage de pression différentielle 10 poH2O humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-001DWUI
1,345.26
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 1 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-2.5DWUI
1,345.26
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 2,5 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-005DWUI
1,275.11
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 5 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-015DWUI
1,207.26
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 15 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-030DWUI
1,275.11
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 30 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-050DWUI
1,275.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 50 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-100DWUI
1,275.11
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 100 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-150DWUI
1,268.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 150 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-250DWUI
1,275.11
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 250 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-500DWUI
1,275.48
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 500 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-750DWUI
1,268.00
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 750 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
  
PX409-1.0KDWUI
1,275.11
Stock: 7 semaines
 
Plage de pression différentielle 1000 psi humide / humide, sortie 4 à 20 mA, raccord câble de 2m
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePT06F10-6S
PT06F10-6S
€40.78
Stock: En stock
 
Connecteur homologue pour PX419 (vendu séparément)
  
DP25B-S-230
420.74
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN à 4 chiffres pour entrées mV / V, alimentation 230Vca
  
DP25B-E-230
420.74
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN à 4 chiffres pour entrées mA ou V, alimentation 230Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP41-S-230
DP41-S-230
894.17
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN à 6 chiffres pour entrées mV / V, alimentation 230Vca
  
DP41-E-230
894.17
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN à 6 chiffres pour entrées mA ou V, alimentation 230Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.