Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe with 1/4 or 1/8 NPT Fitting

TC-(*)-NPT Series

Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe | TC-(*)-NPT Series

Rugged Pipe Plug Thermocouple Probe

64,95 TC-J-NPT-G-72

  • Rugged 304SS Design with Strain Relief Spring
  • Fibreglass Leads Protected with Steel Overbraiding.
  • Striped Leads, Standard. SMP Connectors, Optional
  • Choice of J, K,T, or E Thermocouple Types
  • 1/4 NPT or 1/8 NPT Mounting Treads
  • Grounded, Ungrounded or Exposed Junctions
  • Temperature Range to 650°C [1200°F]
    (Transition Junction/Cable to 480°C [900°F])
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how Thermocouple probes work on this link.

PIPE PLUG PROBES
These high pressure thermocouple plug sensors are ideal for vessel applications, pressurised containers and applications requiring mounted NPT security. The 304SS sheath has a 1/4" dia. that extends 1/2" from the end of the 1/4 or 1/8 NPT pipe plug. Other length sheaths are available. The thermocouple-grade lead wires are stranded 20 AWG, fibreglass insulated, and stainless steel overbraided with stripped leads. Connectors are attached on request. Junctions are grounded or ungrounded for a pressure rating of up to 2500 psi. Exposed junctions are available for air or gas temperature measurements at ambient pressures. To tighten mounting threads, there is a hex section that is 22mm (.56") across flats that are 5.8mm (.23") wide.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
1/4NPT Pipe Plug Probes
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-T-NPT-G-72
TC-T-NPT-G-72
66.15
Stock: 1 semaine
 
Type T Grounded Pipe Plug Probe
  
TC-E-NPT-G-72
68.61
Stock: 1 semaine
 
Type E Grounded Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-K-NPT-G-72
TC-K-NPT-G-72
64.95
Stock: 4 semaines
 
Type K Grounded Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-J-NPT-G-72
TC-J-NPT-G-72
64.95
Stock: 1 semaine
 
Type J Grounded Pipe Plug Probe
  
TC-T-NPT-E-72
68.61
Stock: 4 semaines
 
Type T Exposed Tip Pipe Plug Probe
  
TC-E-NPT-E-72
68.61
Stock: 4 semaines
 
Type E Exposed Tip Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-K-NPT-E-72
TC-K-NPT-E-72
64.95
Stock: 4 semaines
 
Type K Exposed Tip Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-J-NPT-E-72
TC-J-NPT-E-72
68.61
Stock: 4 semaines
 
Type J Exposed Tip Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-T-NPT-U-72
TC-T-NPT-U-72
72.77
Stock: 4 semaines
 
Type T Ungrounded Pipe Plug Probe
  
TC-E-NPT-U-72
75.37
Stock: 1 semaine
 
Type E Ungrounded Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-K-NPT-U-72
TC-K-NPT-U-72
72.77
Stock: 4 semaines
 
Type K Ungrounded Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-J-NPT-U-72
TC-J-NPT-U-72
74.11
Stock: 4 semaines
 
Type J Ungrounded Pipe Plug Probe
1/8NPT Pipe Plug Probes
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-T-1/8NPT-G-72
TC-T-1/8NPT-G-72
66.15
Stock: 4 semaines
 
Type T Grounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-E-1/8NPT-G-72
TC-E-1/8NPT-G-72
68.61
Stock: 4 semaines
 
Type E Grounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-K-1/8NPT-G-72
TC-K-1/8NPT-G-72
66.15
Stock: 1 semaine
 
Type K Grounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-J-1/8NPT-G-72
TC-J-1/8NPT-G-72
64.95
Stock: 1 semaine
 
Type J Grounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
  
TC-T-1/8NPT-E-72
68.61
Stock: 1 semaine
 
Type T Exposed Tip 1/8 NPT Pipe Plug Probe
  
TC-E-1/8NPT-E-72
68.61
Stock: 4 semaines
 
Type E Exposed Tip 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-K-1/8NPT-E-72
TC-K-1/8NPT-E-72
66.15
Stock: 4 semaines
 
Type K Exposed Tip 1/8 NPT Pipe Plug Probe
  
TC-J-1/8NPT-E-72
68.61
Stock: 4 semaines
 
Type J Exposed Tip 1/8 NPT Pipe Plug Probe
  
TC-E-1/8NPT-U-72
75.37
Stock: 4 semaines
 
Type E Ungrounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTC-K-1/8NPT-U-72
TC-K-1/8NPT-U-72
74.11
Stock: En stock
 
Type K Ungrounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
  
TC-J-1/8NPT-U-72
72.76
Stock: 4 semaines
 
Type J Ungrounded 1/8 NPT Pipe Plug Probe
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) TC-J-NPT-G-72 Type J Grounded Pipe Plug Probe, €64.95
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.