Cookies sur les sites Web Omega Nous utilisons des cookies sur ce site Web. Ces cookies sont indispensables au bon fonctionnement de notre site. Si vous continuez sans modifier vos paramètres, nous supposerons que vous êtes heureux de recevoir tous les cookies de notre site Web. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez cliquer ici
Deux types de thermocouples sont disponibles: thermocouple type "J" avec une gaine en acier inox 304 thermocouple type "K" avec une gaine en Inconel 600
Jonction Isolée
Plage de température (connecteur) -50 à 90°C
Sondes disponibles en diamètres de 2 ou 3mm, et en longueurs de 150, 200 ou 250mm.
Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermocouples
Disposant des diamètres petits et les connecteurs M8 surmoulés les sondes thermocouple de la série M8M
offrent une protection IP67 et peuvent être utilisés dans les endroits ou d'autres capteurs ne peuvent pas.
Leurs tailles petits donnent un temps de réponse relativement rapide et permettent des mesures
dans des espaces restreints, et où il est nécessaire d'avoir un impact minimal sur
l'environnement thermique.
Ces sondes thermocouple sont disponibles avec le câble thermocouple
Type J et gaine en acier inox 304, ou avec le câble thermocouple
Type K et gaine en Inconel 600. Disponibles en diamètres standard de 2mm et 3mm, et en longueurs de
150mm à 250mm, il existe une taille de sonde pour la plupart des applications.
† Tous les Montants indiqués Dans EUR I> Exemple de commande: (1) M8MKIN-M3-U-200 Sonde thermocouple type K, Gaine en Inconel 600, dia 3mm, longueur 200mm, avec connecteur M8 surmoulé, €41.86
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.