Suivi des températures de l'asphalte pendant le chargement
La température de l'asphalte chaud est un élément essentiel au compactage et à la longévité du béton coulé. La température idéale pour un revêtement en asphalte chaud lorsqu'il arrive sur le site d'un projet est comprise entre 275 °F et 300 °F. Dans de nombreux États, la température de l'asphalte est régulée et elle doit être maintenue dans sa plage idéale lors de la livraison sur les sites des projets, sinon le chargement n'est pas considéré comme valide.
Afin de surveiller les températures de l'asphalte et de s'assurer qu'aucun chargement ne quitte le site sans être à la température appropriée, une usine de mélange à chaud a créé une application basée sur l'IIoT pour mesurer et enregistrer la température de l'asphalte au moment du chargement dans le camion.

Produits utilisés
Le schéma illustre le système de surveillance de la température IIoT utilisé dans cette application. Le système comprend trois produits :
Sonde de température Smart IR SP-001-0 Cette sonde intelligente de température infrarouge sans contact comprend une solution modulaire pour la connectivité filaire et sans fil. La sonde fournit une mesure de haute précision des températures comprises entre -20 °C et 600 °C et offre une fonctionnalité modulaire plug and play.
Émetteur sans fil intelligent XW-ED-PRO Ce système robuste de capteur/émetteur sans fil haute performance et à faible consommation électrique transmet les données de n'importe quelle sonde intelligente de Layer N, comme la série SP-001. La radio est un émetteur conforme à la norme IEEE 802.15.4 fonctionnant à 2,4 GHz conçu pour transmettre jusqu'à 1 000 m* (3 280') en extérieur et environ 100 m* (328') en intérieur.
Récepteur sans fil ZW-REC Ce récepteur offre une connectivité sans fil robuste à un émetteur de la série XW et se connecte via Ethernet à un PC ou un serveur où le logiciel OEG 2.0 peut être intégré pour le stockage, l'alarme et l'analyse des données en local et dans le cloud.
Câbles d'extension M12-8 Cette application nécessite également un câble d'extension M12 pour connecter le SP-001 au XW-ED-Pro. Choisissez parmi les options ci-dessous en fonction de la distance entre le XW et le SP-001.
Câbles d'extension M12-8 pour sondes
DM12CAB-8-1-RA | Câble double M12-8 de 1 m (3,3'), terminaison à angle droit |
DM12CAB-8-3-RA | Câble de 3 m (9,8') connecteur double M12-8, terminaison à angle droit |
DM12CAB-8-5-RA | Câble de 5 m (16,4'), double connecteur M12-8, terminaison à angle droit |
Accessoires M12-4 - Modèle PRO Cette application nécessite également un câble pour connecter le XW-ED-Pro au capteur de proximité. Choisissez l'une des options ci-dessous en fonction de la distance entre le XW et le capteur Prox.
Accessoires M12-4 - Modèle PRO
M12C-P24STPC-SFSR-FL-3 | M12, fiche droite 4 broches vers câble dénudé - 3 m |
M12C-P24STPC-SFSR-FL-5 | M12, fiche droite 4 broches vers câble dénudé - 5 m |
M12C-P24STPC-SFSR-FL-10 | M12, fiche droite 4 broches vers câble dénudé - 10 m |
Capteur de proximité série iPROX L'iProx représente le capteur inductif tubulaire le plus polyvalent et le plus performant d'OMEGA. En utilisant un microprocesseur intégré et la technologie exclusive SmartSense™, l'iProx peut détecter jusqu'à trois fois plus loin que les capteurs typiques de sa catégorie. Avec une plage de détection étendue, une construction de qualité et la possibilité de configurer automatiquement sa sortie pour la connexion d'absorption ou d'approvisionnement, l'iProx est le choix idéal pour les applications de détection inductive les plus exigeantes.
Logiciel OEG Permet de connecter facilement vos dispositifs OMEGA à votre infrastructure. Le logiciel OEG (OMEGA Enterprise Gateway) utilise une interface Web intuitive pour rendre la surveillance et le contrôle plus simples et plus intelligents. Le logiciel offre une surveillance en temps réel 24 h/24 et 7 j/7 et une analyse des données historiques, des notifications d'alarme et d'événement, ainsi qu'une connectivité Ethernet cryptée. Il prend en charge les besoins des entreprises à la recherche de solutions sur site tout en offrant une intégration cloud de Layer N prête à l'emploi pour l'accès aux données mobiles et les notifications.
Fonctionnement
- Lorsqu'un camion s'arrête pour être chargé, le laser de fermeture de contact envoie un signal à la sonde intelligente, qui informe l'opérateur que le camion est en position.
- Le mélange d'asphalte chaud est libéré par une goulotte d'asphalte/ciment à l'arrière du camion.
- La sonde intelligente mesure la température de l'asphalte en détectant la lumière infrarouge invisible émise par toutes les matières proportionnellement à sa température.
- La température détectée par la sonde est ensuite transmise par l'émetteur au logiciel OEG, où elle peut être enregistrée et conservée à des fins de documentation et d'audit. L'OEG peut également déclencher une notification par e-mail pour informer d'autres personnes du départ d'un camion et de la température de son chargement.
- Si la température est inférieure ou supérieure à la plage de température idéale, le logiciel OEG en informe automatiquement l'utilisateur final par e-mail.
Résultat
Un fabricant de mélange chaud peut maintenir la conformité avec les réglementations des États en ayant un enregistrement précis de la température de chaque chargement lorsqu'il quitte l'usine. De plus, comme le fabricant reçoit des notifications en temps réel lorsque la température d'un chargement ne répond pas aux besoins, le système de surveillance de la température fournit un niveau supplémentaire de contrôle de la qualité et garantit qu'aucun chargement ne répondant pas aux besoins de température ne quitte l'usine.
Conseil Pro
L'utilisation d'une version sans fil de la sonde intelligente peut vous faire gagner des heures de temps d'installation. En outre, les connecteurs et câbles M12 modulaires à connexion rapide garantissent la robustesse et l'étanchéité des connexions.