Class B Platinum RTD Elements

1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142 and H2104

Class B Platinum RTD Elements | 1PT100K, 2PT100K, A2102, A2105, A2132, A2142 and H2104

Class B Platinum RTD Elements

18,07 1PT100KN1515

  • Platinum RTD Pt100 Elements for temperature measurement
  • Single and Dual Element Versions Available
  • 50 and 100 Ohms Models
  • All Models in Stock for Fast Delivery
Sondes, éléments et ensembles RTD (PT100) - Voir Les Produits Associés

Déscription

OMEGA RTD Pt100 elements can be used for a variety of temperature measurement applications. Models are available for temperature ranges as broad as -200 to 850°C. Dual element RTDs are also available for applications where two different instruments need to monitor the same temperature.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe1PT100KN815
1PT100KN815
24,42
Stock: 1 semaine
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.5 x 8mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe1PT100KN1510
1PT100KN1510
20,14
Stock: En stock
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.0 x 15mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe1PT100K2515
1PT100K2515
30,25
Stock: En stock
 
1 x 100 Ohm, -200 to 850°C, 1.5 x 25mm
  
1PT100KN2510
28,74
Stock: 1 semaine
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.0 x 25mm
  
1PT100KN3026
41,02
Stock: 1 semaine
 
1x 100 Ohm, -200 to 600°C, 2.6 x 30mm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe1PT100KN1515
1PT100KN1515
18,07
Stock: 11 semaines
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.5 x 15mm
  
1PT100KN3045
32,01
Stock: 1 semaine
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 4.5 x 30mm
  
1PT100KN2515
30,34
Stock: 1 semaine
 
1 x 100 Ohm, -200 to 600°C, 1.5 x 25mm
  
2PT100K2517
73,50
Stock: 1 semaine
 
2 x 100 Ohm dual element, -200 to 850°C, 1.7 x 25mm
  
2PT100KN3045
58,19
Stock: 7 semaines
 
2 x 100 Ohm dual element, -200 to 600°C, 4.5 x 30mm
  
2PT100KN3026
53,41
Stock: 1 semaine
 
2 x 100 Ohm dual element, -200 to 600°C, 2.6 x 30mm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: All RTD elements come standard with 10 mm bare leads. Welded insulated extension leads available, contact OMEGA for details.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.