Câble thermocouple OMEGACLAD™

304-, INC-

Câble thermocouple | 304-, INC-

Câble thermocouple

Déscription


CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de 0,25 à 8,0 mm
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
304-K-MO-250
8,65
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple de type K, gaine en acier inoxydable 304, gaine (0,250 pouce) de diamètre. Le prix affiché est le prix par pied. Précisez la longueur souhaitée en pieds dans la "Qté" sur le terrain (5 pieds minimum)
304-J-MO-125
4,97
Stock: 6 semaines
 
Thermocouple type J, 304 gaine en acier inoxydable de 3,2 mm (0,125 po) de diamètre de gaine. Le prix affiché est le prix par pied. Précisez la longueur souhaitée en pieds dans la "Qté" sur le terrain (5 pieds afin mnimum)
304-K-MO-125
5,10
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple de type K, 304 gaine en acier inoxydable de 3,2 mm (0,125 po) de diamètre. Le prix affiché est le prix par pied. Précisez la longueur souhaitée en pieds dans la "Qté" sur le terrain (5 pieds minimum)
INC-K-MO-125
5,96
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple de type K, gaine Inconel 600, 3,2 mm (0,125 po) de diamètre. Le prix affiché est le prix par pied. Précisez la longueur souhaitée en pieds dans la "Qté" sur le terrain (5 pieds minimum)
304-T-MO-250
7,67
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple de type T, 304 gaine en acier inoxydable, 6,4 mm (0,250 po) de diamètre. Le prix affiché est le prix par pied. Précisez la longueur souhaitée en pieds dans la "Qté" sur le terrain (5 pieds minimum)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.