Thermocouples isolés prêt à l'emploi

Série 5LSC, 5SC, 5LRTC, 5SRTC

Série 5LSC Thermocouples isolés | Série 5LSC,  5SC, 5LRTC, 5SRTC

Série 5LSC Thermocouples isolés

85,15 5SRTC-GG-K-24-36

  • Disponible en stock en lots de 5 pratiques
  • Possibilité d'étalonnage
  • Connecteur sub-miniature moulé avec un réducteur de tension/rouleau embobinant intégré
  • Isolation en soie de verre utilisable jusqu'à 480°C
  • Isolation en Kapton utilisable jusqu'à 260°C
  • Connecteur utilisable jusqu'à 220°C
  • Connecteur sub-miniature moulé avec un réducteur de tension/rouleau embobinant intégré
  • Température de fonctionnement maximale du connecteur de 220°C
  • Disponible en stock en longueurs de 1 et 2m
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermocouples


Les thermocouples isolés sont fournis en lots de 5 et il y a 4 modèles différents en promotion sur cette page:

5SRTC avec une prise thermocouple miniature et une détente des contraintes pour le fil thermocouple.
5SC possède une prise thermocouple miniature avec un rouleau embobinant intégral pour stocker le fil thermocouple.
5LRTC avec une prise thermocouple miniature et une détente des contraintes pour le fil thermocouple.
5LSC possède une prise thermocouple miniature avec un rouleau embobinant intégral pour le fil thermocouple.

Tous les modèles sont disponibles avec des longueurs de fil de 1 ou 2 mètres et 3 types d'isolation de fil: Kapton et PFA offrent une bonne protéction contre l'humidité et l'abrasion et ont des températures de service nominales de 315°C et 260°C. L'isolation en soie de verre a une température de service nominale de 480°C. Les diamètres de fils disponibles sont de 0,08, 0,13, 0,25, 0,5 et 0,8 mm. Les diamètres plus petits ont un temps de réponse plus rapide tandis que les diamètres larges sont plus durables.


Des exemples de modèles courants sont indiqués dans le tableau "Pour commander". Plusieurs configurations sont immédiatement disponibles pour livraison. Vous pouvez consulter la notice technique (pdf) pour la liste de tous nos modèles disponibles ou vous pouvez également utiliser le tableau "Constructeur de Référence" ci-dessous pour trouver le prix et la disponibilité du modèle désiré. 

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Thermocouples isolés avec mini prise et détente des contraintes
5SRTC-TT-KI-40-1M
143.23
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,08mm, isolation PFA, longueur 1 m, lot de 5
5SRTC-TT-KI-36-1M
116.14
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,13 mm, isolation PFA, longueur 1 m, lot de 5
5SRTC-TT-KI-36-2M
154.06
Stock: 7 semaines
 
Thermocouple type K, dia. 0,13 mm, isolation PFA, longueur 2 m, lot de 5
5SRTC-TT-KI-30-1M
104.51
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,25 mm, isolation PFA, longueur 1 m, lot de 5
5SRTC-TT-KI-30-2M
140.12
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple type K, dia. 0,25 mm, isolation PFA, longueur 2 m, lot de 5
5SRTC-GG-KI-30-1M
85.17
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,25 mm, isolation soie de verre, longueur 1 m, lot de 5
5SRTC-GG-KI-30-2M
102.98
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,25 mm, isolation soie de verre, longueur 2 m, lot de 5
5SRTC-GG-KI-24-1M
83.61
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple type K, dia. 0,5 mm, isolation soie de verre, longueur 1 m, lot de 5
5SRTC-GG-KI-24-2M
101.42
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,25 mm, isolation soie de verre, longueur 2 m, lot de 5
5SRTC-TT-KI-24-1M
95.22
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,5 mm, isolation PFA, longueur 1 m, lot de 5
5SRTC-KK-KI-24-1M
122.31
Stock: 7 semaines
 
Thermocouple type K, dia. 0,5 mm, isolation Kapton, longueur 1 m, lot de 5
5SRTC-TT-TI-36-1M
116.14
Stock: 7 semaines
 
Thermocouple type T, dia. 0,13 mm, isolation PFA, longueur 1 m, lot de 5
5SRTC-TT-TI-30-1M
104.51
Stock: 7 semaines
 
Thermocouple type T, dia. 0,25 mm, isolation PFA, longueur 1 m, lot de 5
5SRTC-TT-TI-24-2M
112.26
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple type T, dia. 0,5 mm, isolation PFA, longueur 2 m, lot de 5
Thermocouples isolés avec mini prise et rouleau embobinant
5SC-TT-KI-30-1M
120.76
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,25 mm, isolation PFA, longueur 1 m, lot de 5
5SC-TT-KI-30-2M
159.46
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,25 mm, isolation PFA, longueur 2 m, lot de 5
5SC-TT-KI-36-1M
133.15
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,13 mm, isolation PFA, longueur 1 m, lot de 5
5SC-TT-KI-36-2M
177.14
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,13 mm, isolation PFA, longueur 2 m, lot de 5
5SC-TT-KI-40-2M
199.70
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,08 mm, isolation PFA, longueur 2 m, lot de 5
5SC-GG-KI-30-1M
105.21
Stock: En stock
 
Thermocouple type K, dia. 0,25 mm, isolation soie de verre, longueur 1 m, lot de 5
5SC-TT-TI-30-1M
120.76
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple type T, dia. 0,25 mm, isolation PFA, longueur 1 m, lot de 5
Thermocouples isolés avec prise standard et rouleau embobinant
5LSC-GG-KI-20-1M
112.73
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple type K, dia. 0,8 mm, isolation soie de verre, longueur 1 m, lot de 5
5LSC-TT-KI-20-1M
126.03
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple type K, dia. 0,8 mm, isolation PFA, longueur 1 m, lot de 5
5LSC-KK-KI-20-1M
165.00
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple type K, dia. 0,8 mm, isolation Kapton, longueur 1 m, lot de 5
Thermocouples isolés avec prise standard et détente des contraintes
5LRTC-TT-KI-24-2M
100.15
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple type K, dia. 0,5 mm, isolation PFA, longueur 2 m, lot de 5
5LRTC-GG-KI-24-2M
111.18
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple type K, dia. 0,5 mm, isolation soie de verre, longueur 2 m, lot de 5
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) 5LSC-GG-KI-20-1M Connecteur standard, thermocouple K, isolation soie de verre, dia. 0,8 mm, longueur 1 m, lot de 5., €112.73

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Style du connecteur Select:
SC pour Prise miniature avec rouleau embobinant
LSC pour Prise standard avec rouleau embobinant
SRTC pour Prise miniature avec détente de contrainte
SLRTC pour Prise standard avec détente de contrainte
TC pour Aucun connecteur-fils dénudés-

(2) Type d'isolation Select:
GG pour Soie de verre
TT pour PFA
KK pour Kapton

(3) Type de thermocouple Select:
K pour Thermocouple K
T pour Thermocouple T
J pour Thermocouple J
E pour Thermocouple E

(4) Jauge du fil Select:
20 pour 0.8 mm Dia.
24 pour 0.5 mm Dia.
30 pour 0.25 mm Dia.
36 pour 0.13 mm Dia.
40 pour 0.08 mm Dia.

(5) Longueur de thermocouple Select:
1M pour 1 m
2M pour 2 m
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.