Sondes thermocouple de surface haute température

Série 88000

Sondes thermocouple de surface haute température | Série 88000

Sondes thermocouple de surface haute température

  • Thermocouples de types K et E
  • Nos modèles populaires 88006 et 88007 sont idéals pour mesurer la température de petits composants et circuits électroniques
  • Sondes droites et à angle-droit
  • Mesure de la température jusqu'à 760 °C (1400 °F) maximum
  • Adaptateurs TAS vendus séparément
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les thermocouples?

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles populaires indiqués ici.
  
88010K-IEC
311.15
Stock: 9 semaines
 
Sonde de longueur 300 mm, température de surface maximale 760C, pour étuves et fours
  
88006K-IEC
210.34
Stock: 9 semaines
 
Sonde miniature, temps de réponse rapide pour températures jusqu'à 480C en type K. Élément remplaçable non fourni (voir option ci-dessous)
  
88007K-IEC
202.35
Stock: 9 semaines
 
Sonde miniature, temps de réponse rapide pour températures jusqu'à 250C en type K. Élément remplaçable fourni gratuitement
  
88106K-IEC
343.58
Stock: 9 semaines
 
Sonde angle-droit type K, température de surface maximale 760C, gaine 100mm
  
88107K-IEC
356.84
Stock: 9 semaines
 
Sonde angle-droit type K, température de surface maximale 760C, gaine 200mm
  
88108K-IEC
367.36
Stock: 9 semaines
 
Sonde angle-droit type K, température de surface maximale 760C, gaine 300mm
  
88016K-IEC
291.24
Stock: 9 semaines
 
Sonde type K miniature, angle-droit, 480C, l'élément capteur est placé dans l'axe de la poignée
  
88026K-IEC
270.19
Stock: 9 semaines
 
Sonde haute température, angle-droit, 480C, l'élément capteur est placé perpendiculairement à l'axe de la poignée
Éléments de rechange
  
88016K-RE
52.01
Stock: 4 semaines
 
Elément de rechange pour les sondes modèle 88016K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe88006K-RE
88006K-RE
49.38
Stock: 4 semaines
 
Elément de rechange pour les sondes modèle 88006K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe88007K-RE
88007K-RE
42.90
Stock: 4 semaines
 
Elément de rechange pour les sondes modèle 88007K
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Préciser le type de thermocouple : K - Thermocouple de type K et E - Thermocouple de type E
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.