Panier  |  Contact  | 
NUMÉRO VERT 0805 541 038
INTERNATIONAL+33 01 57 32 48 17
Layer N Banner

Sondes de surface à insertions spécialisées

Série 88000

Capteurs thermocouples portatifs | Série 88000

Capteurs thermocouples portatifs

124,94 88308K-IEC

  • Versions à angles droits disponibles
  • Thermocouples types E et K
  • Sondes pour petites surfaces
  • Styles de becs compacts à ressort
  • Conception de bec pointu idéale pour mesurer des matériaux mous et semi-congelés ou du caoutchouc ou plastique fondus
  • Adaptateurs TAS vendus séparément
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermocouples

Micro-Sensor Probe Modèle 88008(*)-IEC
Sonde microcapteur, conçue pour la mesure précise des petites surfaces, telles que les transistors et les circuits intégrés. Petite surface de contact de 1,0 x 3,0 mm pour une réponse rapide. Température de surface maxi. de 400°C.
Note: élément non remplaçable.

Thin-Body Type Probe Modèle 88009(*)-IEC
Sonde à corps mince conçue pour mesurer la surface au fond des interstices ou fentes étroites, telle que celle d'un réchauffeur à plaque. Température de service maxi. de 260°C.
Note: élément non remplaçable.
Fast-Response Spring-Loaded Compact Tip Probe Modèle 88013(*)-IEC
Sonde à bec compact à ressort avec réponse rapide pour mesurer jusqu'à 815°C. Tampon de surface en acier inoxydable 400. Le diamètre de la surface est de 4,75 mm. Le modèle n'est pas conçu pour l'exposition de longue durée aux températures élevées.
Note: élément non remplaçable.
Right angle version of the 88013
Modèle 88014(*)-IEC
Version angle droit du 88013. Sonde à bec compact à ressort avec réponse rapide pour mesurer jusqu'à 815°C.
Note: élément non remplaçable.
Right angle version of the 88008 Modèle 88104(*)-IEC
Version angle droit du 88008, avec conception latérale unique et une petite surface de contact. Température de surface maxi. de 400°C.
Note: élément non remplaçable.
Model 88301(*)-IEC Modèle 88301(*)-IEC
Adapté à la mesure des températures internes des matériaux semi-solides tels que le caoutchouc, l'argile ou la mesure des liquides. Gaine en acier inoxydable conique avec température de service maxi. de 480°C.
Note: élément non remplaçable.
Model 88305(*)-IEC Modèle 88305(*)-IEC
Mesure les températures dans l'air, avec gaine percée qui protège le thermocouple et en même temps permet la circulation d'air. Temps de réponse de 0,5 à 20 secondes (selon la vitesse de l'air). Température de service maxi. de 480°C.
Note: élément non remplaçable.
Model 88306(*)-IEC Modèle 88306(*)-IEC
Conception bec pointu, parfaite pour mesurer les températures des matériaux mous et semi-congelés ou du caoutchouc ou plastique fondus. Gaine de 100 mm, avec temps de réponse de 6 à 20 s. Température de service maxi. de 500°C.
Note: élément non remplaçable.
Model 88307(*)-IEC Modèle 88307(*)-IEC
Version plus longue du 88306, avec gaine de 300 mm.
Note: élément non remplaçable.
Specially Designed Fine Hypodermic Needle Probe Modèle 88308(*)-IEC
Sonde avec conception spéciale en aiguille hypodermique pour ne pas dérégler la zone autour de l'insertion. Temps de réponse de 6 à 20 secondes, température de service maxi. de 205°C.
Note: élément non remplaçable.

*Précisez la calibration: K: CHROMEGA™-ALOMEGA™ E: CHROMEGA-Constantan

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
88008
88008K-IEC
243.43
Stock: 9 semaines
 
Type K, petite surface de 1 x 3 mm, température de surface maximum de 400°C.
88008E-IEC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type E, petite surface de 1 x 3 mm, température de surface maximum de 400°C.
88104
88104K-IEC
218.10
Stock: 9 semaines
 
Type K, version angle droit du 88008 (voir image ci-dessus)
88104E-IEC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type E, version angle droit du 88008 (voir image ci-dessus)
88013
88013K-IEC
232.50
Stock: 4 semaines
 
Type K, bec compact à ressort, dia. de surface 4,75 mm, mesure jusqu'à 815°C.
88013E-IEC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type E, bec compact à ressort, dia. de surface 4,75 mm, mesure jusqu'à 815°C.
88014
88014K-IEC
239.02
Stock: 4 semaines
 
Type K, version angle droit du 88013 (voir image ci-dessus)
88014E-IEC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type E, version angle droit du 88013 (voir image ci-dessus)
88305
88305K-IEC
134.03
Stock: 5 semaines
 
Type K, sonde d'air unique avec gaine percée pour protéger le thermocouple et en même temps permettre l'air de circuler, température maximum 480°C
88305E-IEC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type E, sonde d'air unique avec gaine percée pour protéger le thermocouple et en même temps permettre l'air de circuler, température maximum 480°C
88306
88306K-IEC
166.86
Stock: 1 semaine
 
Type K, bec pointu, gaine 100 mm, 500°C
88306E-IEC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type E, bec pointu, gaine 100 mm, 500°C
88307
88307K-IEC
149.51
Stock: 5 semaines
 
Type K, bec pointu, gaine 300 mm, 500°C
88307E-IEC
150.41
Stock: 5 semaines
 
Type E, bec pointu, gaine 300 mm, 500°C
88301
88301K-IEC
149.51
Stock: 1 semaine
 
Type K, bec pointu, gaine 75 mm, 480°C
88301E-IEC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type E, bec pointu, gaine 75 mm, 480°C
88308
88308K-IEC
124.94
Stock: 4 semaines
 
Type K, sonde aiguille hypodermique, gaine 38 mm, 205°C
88308E-IEC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type E, sonde aiguille hypodermique, gaine 38 mm, 205°C
88009
88009K-IEC
218.10
Stock: 9 semaines
 
Type K, style corps fin, 260°C
88009E-IEC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Type E, style corps fin, 260°C
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Toutes les sondes de la série 88000 sont fournies avec un câble escamotable (peut s'étendre jusqu'à 1,5 m) et un connecteur subminiature mâle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.