Sondes de surface spécialisées

Modèle n° 88203 (*)-CEI et modèle n° 98203 (*)-CEI avec tête pivotante

88000_roller Sondes de surface spécialisées | Modèle n° 88203 (*)-CEI  et  modèle n° 98203 (*)-CEI avec tête pivotante

88000_roller Sondes de surface spécialisées

  • Conception de roulement en surface
  • Version à tête pivotante disponible
  • Thermocouples de types E et K
  • Température maxi. de 205°C
  • Adaptateurs TAS vendus séparément
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les thermocouples

Pour les surfaces métalliques lisses en rotation, de 229 mm à 610 mm de diamètre. Vitesse max. de la surface de 90 m par minute. Température max. de la surface de 205 °C.
Élément remplaçable fourni gratuitement ; pour davantage d'éléments, commandez le modèle n° 88203 (*)-RE
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles 88201 et 98201
  
88201K-IEC
338.72
Stock: 8 semaines
 
Type K, pour utilisation sur des surfaces lisses mobiles ou en rotation
  
88201E
332.59
Stock: 8 semaines
 
Type E, pour utilisation sur des surfaces lisses mobiles ou en rotation
  
98201K-IEC
372.56
Stock: 8 semaines
 
Tête pivotante, type K, pour utilisation sur surfaces lisses mobiles ou en rotation
  
98201E
376.71
Stock: 8 semaines
 
Tête pivotante, type E, pour utilisation sur surfaces lisses mobiles ou en rotation
Modèles 88202 et 98202
  
88202K-IEC
286.01
Stock: 8 semaines
 
Type K, Idéal pour la mesure de température des parois extérieures de tuyauterie en plastique lisse ou en acier.
  
88202E
406.78
Stock: 8 semaines
 
Type E, Idéal pour la mesure de température des parois extérieures de tuyauterie en plastique lisse ou en acier.
  
98202K-IEC
320.59
Stock: 8 semaines
 
Tête pivotante, type K.
  
98202E
342.03
Stock: 8 semaines
 
Tête pivotante, type E.
Modèles 88203 et 98203
  
88203K-IEC
293.33
Stock: 8 semaines
 
Sonde rotative type K
  
88203E
298.34
Stock: 8 semaines
 
Sonde rotative type E
  
98203K-IEC
333.20
Stock: 8 semaines
 
Sonde rotative type K avec tête pivotante
  
98203E
339.33
Stock: 8 semaines
 
Sonde rotative type E avec tête pivotante
Eléments de rechange
  
88201K-RE
43.52
Stock: 4 semaines
 
Elément de remplacement
  
88201E-RE
46.21
Stock: 4 semaines
 
Elément de remplacement
  
88202K-RE
41.83
Stock: 4 semaines
 
Elément de remplacement
  
88202E-RE
46.41
Stock: 4 semaines
 
Elément de remplacement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe88203K-RE
88203K-RE
42.73
Stock: 4 semaines
 
Elément de remplacement
  
88203E-RE
46.21
Stock: 4 semaines
 
Elément de remplacement
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.