Sondes de surface spécialisées

Modèle n° 88102(*)

88000_roundface Sondes de surface spécialisées | Modèle n° 88102(*)

88000_roundface Sondes de surface spécialisées

  • Sondes thermocouples de type K et E
  • Idéal pour mesurer la température de surface de plaques, murs, moules, matrices et autres surfaces fixes.
  • Tête de détection de forme ronde et robuste
  • Température maximale de 480°C (900°F).
  • Adaptateurs TAS vendus séparément
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
88001 avec élément protégé par des gardes métalliques
  
88001K-IEC
205.51
Stock: En stock
 
Sonde standard de type K, à tête droite, température max. de 480°C.
  
88001E
205.51
Stock: 1 semaine
 
Sonde standard de type E, à tête droite, température max. de 480°C.
88002 avec élément protégé par deux gardes en PFA
  
88002K-IEC
215.18
Stock: 9 semaines
 
Sonde de type K, à tête droite, pour températures de surface de 250°C maximum
  
88002E
218.86
Stock: 9 semaines
 
Sonde de type E, à tête droite, pour températures de surface de 250°C maximum
88003 avec élément thermocouple protégé par des gardes métalliques
  
88003K-IEC
219.20
Stock: 9 semaines
 
Sonde de type K, à tête droite, pour températures de surface de 480°C maximum
  
88003E
227.05
Stock: 9 semaines
 
Sonde de type E, à tête droite, pour températures de surface de 480°C maximum
88011 pour la mesure des températures de surface de tuyaux de diamètre 3 cm
  
88011K-IEC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sonde de type K à tête courbée mesurant des tuyaux de diamètre 30 mm, température max. de 250°C
  
88011E
286.26
Stock: 9 semaines
 
Sonde de type E à tête courbée mesurant des tuyaux de diamètre 30mm, température max. de 250°C
88012 sonde de surface, surface de mesure de 6 mm de diamètre
  
88012K-IEC
205.51
Stock: 9 semaines
 
Sonde de surface de type K, surface de mesure de 6 mm de diamètre.
  
88012E
203.24
Stock: 9 semaines
 
Sonde de surface de type E, surface de mesure de 6 mm de diamètre.
88101 avec élément protégé par des gardes métalliques et tête à angle-droit
  
88101K-IEC
215.18
Stock: 9 semaines
 
Sonde de type K, à angle-droit, pour la mesure de parois internes difficiles à atteindre, temp.max. de 480°C.
  
88101E
215.18
Stock: 9 semaines
 
Sonde de type E, à angle-droit, pour la mesure de parois internes difficiles à atteindre, temp.max. de 480°C.
88102 sonde angle-droit, de type stylo, élément perpendiculaire à l'axe de la poignée
  
88102K-IEC
211.30
Stock: 9 semaines
 
Sonde de surface de type K, à angle-droit.
  
88102E
250.82
Stock: 9 semaines
 
Sonde de surface de type E, à angle-droit
88103 à angle-droit avec tête de mesure étroite pour mesure d'ouvertures restreintes
  
88103E
243.22
Stock: 9 semaines
 
Sonde de surface de type E, à angle-droit.
  
88103E
243.22
Stock: 9 semaines
 
Sonde de surface de type E, à angle-droit.
88105 sonde de surface angle droit de type stylo avec élément thermocouple dans l'axe de la poignée
  
88105K-IEC
215.18
Stock: 9 semaines
 
Sonde de surface de type K, à angle-droit
  
88105E
227.65
Stock: 9 semaines
 
Sonde de surface de type E, à angle-droit.
Éléments de rechange
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe88001K-RE
88001K-RE
43.07
Stock: 4 semaines
 
Elément de rechange de type K
  
88002K-RE
44.00
Stock: 4 semaines
 
Elément de rechange de type K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe88003K-RE
88003K-RE
43.07
Stock: 4 semaines
 
Elément de rechange de type K
  
88011K-RE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Elément de rechange de type K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe88101K-RE
88101K-RE
44.00
Stock: 4 semaines
 
Elément de rechange de type K
  
88102K-RE
43.07
Stock: 4 semaines
 
Elément de rechange de type K
  
88103K-RE
43.87
Stock: 4 semaines
 
Elément de rechange de type K
  
88105K-RE
45.50
Stock: 4 semaines
 
Elément de rechange de type K
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.