Sondes à thermocouple magnétique

Modèle 88401

Sondes à thermocouple magnétique | Modèle 88401

Sondes à thermocouple magnétique

  • Supports magnétiques pour placement rapide permettant de mesurer la température de contact sur les tuyaux, conduits, etc
  • Modèle 88401 (modèle à gauche sur photo), mesure jusqu'à 250°C (480°F)
  • Modèle 88402 (modèle à droite sur photo), mesure jusqu' à 400°C (750°F)
  • Taille relativement petite pour utilisation dans des espaces restreints
  • 88401 - Dimensions: 19 mm (0,75 ") x 27 mm (1,06") x 19 mm (0,75 ")
  • 88402 - Dimensions: 9,5 mm (0,38 ") x16 mm (0,63") x 38 mm (1,5 ")
  • Réutilisables
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les thermocouples

Sondes magnétisées permettant un contact de longue durée par pression. La température de surface est atteinte en 10 secondes. Le modèle 88401, équipé d'un fil gainé en PFA, peut supporter une température de surface maximale de 250°C.
Le modèle 88402, équipé d'un fil gainé en fibre de verre « GG », peut supporter une température de surface maximale de 400 °C. Les deux sont livrés avec un connecteur SMPW et un adaptateur TAS.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe88401K
88401K
248,34
Stock: En stock
 
Thermocouple magnétique de type K, temp. max. 250°C
  
88401E
246,58
Stock: 9 semaines
 
Thermocouple magnétique de type E, temp. max. 250°C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe88402K
88402K
270,19
Stock: 9 semaines
 
Thermocouple magnétique de type K, temp. max. 400°C
  
88402E
277,15
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple magnétique de type E, temp. max. 400°C
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe88401K-RE
88401K-RE
€50.29
Stock: 4 semaines
 
Élément thermocouple de rechange de type K pour 88401K
  
88401E-RE
€48.42
Stock: 1 semaine
 
Élément thermocouple de rechange de type E pour 88401E
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec adaptateur TAS mini vers standard.
Les sondes 88401 sont livrées avec un élément thermocouple de rechange. L'élément thermocouple ne peut pas être remplacé sur le modèle 88402.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.