Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors
Models 8MA-(*) and 8MB-(*)

8M Series

Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors Models 8MA-(*) and 8MB-(*) | 8M Series

36,75 8MA-100/38

  • Eight Temperature Ratings on Each Label
  • 8MA - 5.6°C Between Each Rating
  • 8MB - 13.9°C Between Each Rating
  • 42 x 10 mm Actual Size
  • 0.4 x 3 mm Indicating Window
Étiquettes, crayons, ciments et laques indicateurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Pricing for several popular models is shown in the ordering table below.
Use the Part Number Builder to obtain pricing for other models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe8MA-100/38
8MA-100/38
36,75
Stock: En stock
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MA-A-100/38.

38 to 77°C, package of 10 temperature labels
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe8MA-140/60-30
8MA-140/60-30
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
60 to 99°C, package of 30 temperature labels
  
8MA-180/82
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
82 to 121°C, package of 10 temperature labels
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe8MA-230/110-30
8MA-230/110-30
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MA-A-230/110-30.

110 to 149°C, package of 30 temperature labels
  
8MB-100/38
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 8MB-A-100/38.

38 to 135°C, package of 10 temperature labels
  
8MB-100/38-30
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
38 to 135°C, package of 30 temperature labels
  
8MA-A-100/38
43.23
Stock: En stock
 
8 Point, 37°C (100°F) to 77°C (170°F), 10 Pack
  
8MA-A-100/38-30
125.06
Stock: 1 semaine
 
8 Point, 37°C (100°F) to 77°C (170°F), 30 Pack
  
8MA-A-180/82
43.23
Stock: 1 semaine
 
8 Point, 82°C (180°F) to 121°C (250°F), 10 Pack
  
8MA-A-180/82-30
125.06
Stock: 1 semaine
 
8 Point, 82°C (180°F) to 121°C (250°F), 30 Pack
  
8MA-A-140/60
43.23
Stock: 1 semaine
 
8 Point, 60°C (140°F) to 99°C (210°F), 10 Pack
  
8MA-A-140/60-30
125.06
Stock: 1 semaine
 
8 Point, 60°C (140°F) to 99°C (210°F), 30 Pack
  
8MA-A-230/110
44.84
Stock: 14 semaines
 
8 Point, 110°C (230°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
  
8MA-A-230/110-30
125.06
Stock: 14 semaines
 
8 Point, 110°C (230°F) to 149°C (300°F), 30 Pack
  
8MB-A-100/38
44.84
Stock: 1 semaine
 
8-Point Temperature Label, 37°C (100°F),135°C (275°F),10/PK
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: To order package of 30, add suffix “-30” to Model No.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Temperature Range Select:
100/38 pour 38/43/49/54/60/66/71/77°C
140/60 pour 60/66/71/77/82/88/93/99°C
180/82 pour 82/88/93/99/104/110/116/121°C
230/110 pour 110/116/121/127/132/138/143/149°C

(2) Package Quantity Select:
Rien (champ vide de congé) pour Package of 10
-30 pour Package of 30
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.