Compost Thermometers with 12 to 72" Long Stems

A(*)P and A(*)PF Series

12 to 72

12 to 72" Long Compost Thermometers - Order online

121,89 A12P-0-100F-12

Garantie 1 an
  • Rugged, All Stainless Steel Construction
  • Hermetically Sealed, Will Not Fog
  • Pointed Stem for Easy Insertion
  • Easy-to-Read 3" Diameter Dial
  • Exterior Reset Adjustment
  • 1/4" Diameter Stem or Sturdier 5/16" Diameter Stem
  • Stem Lengths up to 72" Long
  • Available with °F, °C or Dual Scales
Thermomètres à ampoule de verre et DialTemp - Voir Les Produits Associés

Déscription

The OMEGA™ Compost Thermometer is ideally suited for monitoring interior temperatures of compost piles and windrows. The clear, easy-to-read dial, with the pointer directly driven by the sensitive bimetal helix in the bottom of the stem, gives an accurate reading every time. These hardy thermometers are used by composters everywhere for such applications as waste disposal, recycling, and mushroom farming.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
A12P-0-50C-12
106,75
Stock: 6 semaines
 
Compost thermometer with 1/4" diameter, 12" stem, 0 to50°F temperature range
A24P--10-110C-24
122,93
Stock: En stock
 
Compost thermometer with 1/4" diameter, 24" stem, -10 to 110°C temperature range
A24PF-0-50C-24
136,32
Stock: 6 semaines
 
Compost thermometer with 5/16" diameter, 24" stem, 0 to 50°C temperature range
A36P-0-250F-36
149,81
Stock: 6 semaines
 
Compost thermometer with 1/4" diameter, 36" stem, 0 to 250°F temperature range
A60PF-0-100F-60
374,72
Stock: 6 semaines
 
Compost thermometer with 5/16" diameter, 60" stem, 0-100°F temperature range
A60PF-0-100F-60
374,72
Stock: 6 semaines
 
Compost thermometer with 5/16" diameter, 60" stem, 0-100°F temperature range
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Stem Length Select:
12 pour 12 inch
24 pour 24 inch
36 pour 36 inch
48 pour 48 inch
60 pour 60 inch
72 pour 72 inch

(2) Diameter Size Select:
P pour 1/4 inch dia stem
PF pour 5/6 inch dia stem

(3) Temperature Range Select:
0-100F pour 0-100°F
25-125F pour 23-125°F
-40-160F pour -40-160°F
0-200F pour 0-200°F
0-250F pour 0-250°F
0-50C pour 0-50°C
0-100C pour 0-100°C
-10-110C pour -10-110°C
0-250°F/-20-120C pour 0-250°F/-20-120°C

(4) Stem Length Select:
-12 pour 12 inch-A12P and A12PF only
-24 pour 24 inch-A24P and A24PF only
-36 pour 36 inch-A36P and A36PF only
-48 pour 48 inch-A48P and A48PF only
-60 pour 60 inch-A60P and A60PF only
-72 pour 72 inch-A72P and A72PF only
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.