General Purpose Top-Mount Industrial Accelerometer

ACC310

General Purpose Accelerometer | ACC310

General Purpose Accelerometer

  • 2-Pin MIL-Style Connector
  • Splashproof Design
  • Ground Isolated
  • Hermetic Seal
  • For Motors, Pumps, Gearboxes, and General Industrial Applications
Mesure dynamique - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how an accelerometer works on this link.

SPECIFICATIONS
Sensitivity @ 100 Hz, ±10%: 100 mV/g
Frequency Range:
     ±5%  5Hz to 10kHz
±10%   4Hz to 12kHz
±3dB   2Hz to 20kHz
Turn-On Time: ≤0.5 s
Amplitude Range: ±75 g peak
Mounting Resonance: >40 kHz
Transverse Sensitivity: ≤5%
Amplitude Linearity: <1%
Noise (Typical):
     Broadband:
2.5 Hz to 20 kHz   350µg
Spectral:
10 Hz   30µg/µHz
100 Hz   8µg/µHz
1000 Hz   3µg/µHz
Output Impedance: 100 Ω
Grounding: Isolated
Bias Voltage: 10 to 14 Vdc
Power Requirement: 24 to 30 Vdc
Current Regulating Diode: 1 to 6 mA cc
Temperature Range: -40 to 121°C
Base Strain Sensitivity, Max: 0.001 g/microstrain
Shock Limit: 5000 g peak

Physical
Weight: 68 g
Case Material: 304L SS
Design: Piezoelectric-ring shear
Sealing: Welded-hermetic
Mounting: ¼-28 stud (not included)
Mounting Torque: 2.8 N-m (25 in-lb)
Mating Connector: Amphenol 97-3106A-10SL-4S
Recommended Mating Cable: ACC-CB7-10
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeACC310
ACC310
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
General purpose accelerometer with top exit connector
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeACC-CB7-10
ACC-CB7-10
€501.20
Stock: 1 semaine
 
3.05 m (10') MIL/BNC twisted-pair shielded cable
  
ACC-CB7-10WP
€283.10
Stock: 10 semaines
 
3 metre waterproof twisted-pair screened cable
  
ACC-PS3A-230VAC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
230 Vac powered constant current power supply
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeACC-CB6
ACC-CB6
€33.85
Stock: 1 semaine
 
175 mm long BNCM/pigtail coaxial cable (to connect amplifier output to measuring instrument)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) ACC-CB7-10 3 metre long cable to connect accelerometer to PSU, €501.20   plus (1) ACC-CB6 175 mm long cable to connect PSU output to measuring instrument, €33.85 , €501.20 + 33.85 = €535.05
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.