Contrôleur et enregistreur de données de monoxyde de carbone

AQM-103

Contrôleur de monoxyde de carbone
 | AQM-103
Nouveau

Contrôleur de monoxyde de carbone

300,24 AQM-103

CE
  • Grand écran LCD affichant les niveaux de CO, la température, la date et l'heure
  • Alarme de niveau élevé programmable
  • Témoin DEL sonore et visuelle en cas de concentrations élevées de CO
Stations météorologiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

L'AQM-103 est conçu pour mesurer la concentration de monoxyde de carbone et la température de l'air avec des alarmes sonores et visuelles. Ce contrôleur de CO est un outil idéal pour faire le diagnostic de la qualité de l'air ambiant (QAI) et pour la vérification des performances du système de ventilation locale (VL).

Le CO est habituellement un sous-produit de la combustion de carburants fossiles. Le monoxyde de carbone ou CO est un gaz sans couleur, inodore et insipide. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de détecter la présence de CO dans votre environnement. Il est toutefois impératif de surveiller attentivement les niveaux de CO. Même à des niveaux relativement faibles, le CO est un poison, car il s'accumule rapidement dans le sang, en l'empêchant de transporter l'oxygène. Dans des cas extrêmes, l'empoisonnement au CO peut entraîner la mort.

La Réglementation sur le contrôle des substances dangereuses pour la santé de 2002 impose des exigences légales en termes de contrôle de l'exposition au monoxyde de carbone sur le lieu de travail, sur la base du tableau 1 de la norme des valeurs limites d'exposition au poste de travail EH40/2005.

Les valeurs limites d'exposition au monoxyde de carbone sur le long terme telles qu'énumérées dans EH40 sont de 30 ppm ou 35 mg/m³ (période de référence TWA de 8 heures). Les valeurs limites d'exposition sur le court terme (période de référence 15 minutes) telles qu'énumérées dans EH40 sont de 200 ppm.

SPÉCIFICATIONS
MONOXYDE DE CARBONE
    Plage de mesure : de 0 à 999 ppm
    Précision : ±5 % du relevé ou ±10 ppm selon la valeur la plus élevée
    Résolution : 1 ppm
Température
    Plage : de 0 à 50°C (de 32 à 122°F)
    Précision : ±0,6°C (1.2°F)
    Résolution : 0,1°C (0,1°F)
Capacité de mémoire : 32000 relevés
Température de stockage : de -40 à 70°C
Interface : USB
Dimensions : 110 H x 108 L x 28 mm P
Poids : 165 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
AQM-100-PW
63,06
Stock: 7 semaines
 
Adaptateur secteur (optionel)
AQM-103
300,24
Stock: 1 semaine
 
Enregistreur et afficheur de CO, RH et température
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni complet avec 4 batteries AAA, un câble USB, un adaptateur universel CA et le manuel de l'opérateur. Les limites d'exposition réglementaires locales peuvent différer des limites du Royaume-Uni énumérées ci-dessus.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.