Lightweight Oil Immersion Heater with Integral Thermostat. 2½" NPT Fitting

ARMTO-3 Series

ARMTO3_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater | ARMTO-3 Series

ARMTO3_LIGHT Series Lightweight Oil Immersion Heater

  • Built in Thermostat— Three Temperature Ranges Available
  • Steel Sheath and Lower Watt Density for Heating Lightweight Oils
  • 208, 240 or 480 V 1 & 3 Phase
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how a Immersion Heater works on this link or general information about industrial heater elements.



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim.B
in(cm)
T3 Temp.Range (200-550°F)
Model No.
T2 Temp. Range (60-250°F)
Model No.
T1 Temp.Range (0-100°F)
Model No.
Wt.
Ib(kg)
ARMTO-3 Series with General Purpose Enclosure 1
320824317 3/8 (44)ARMTO-3305/208/*ARMTO-3305T2/208/*ARMTO-3305T1/208/*9 (4)
324024317 3/8 (44)ARMTO-3305/240/*ARMTO-3305T2/240/*ARMTO-3305T1/240/*9 (4)
348024317 3/8 (44)ARMTO-3305/480/*ARMTO-3305T2/480/*ARMTO-3305T1/480/*9 (4)
3.7520826319 1/8 (49)ARMTO-3375/208/*ARMTO-3375T2/208/*ARMTO-3375T1/208/*10 (5)
3.7524026319 1/8 (49)ARMTO-3375/240/*ARMTO-3375T2/240/*ARMTO-3375T1/240/*10 (5)
3.7548026319 1/8 (49)ARMTO-3375/480/*ARMTO-3375T2/480/*ARMTO-3375T1/480/*10 (5)
4.520824324 1/2 (62)ARMTO-3455/208/*ARMTO-3455T2/208/*ARMTO-3455T1/208/*11 (5)
4.524024324 1/2 (62)ARMTO-3455/240/*ARMTO-3455T2/240/*ARMTO-3455T1/240/*11 (5)
4.548024324 1/2 (62)ARMTO-3455/480/*ARMTO-3455T2/480/*ARMTO-3455T1/480/*11 (5)
620823332 3/8 (82)ARMTO-3605/208/*ARMTO-3605T2/208/*ARMTO-3605T1/208/*12 (5)
624023332 3/8 (82)ARMTO-3605/240/*ARMTO-3605T2/240/*ARMTO-3605T1/240/*12 (5)
648023332 3/8 (82)ARMTO-3605/480/*ARMTO-3605T2/480/*ARMTO-3605T1/480/*12 (5)
7.520823339 7/8 (101)ARMTO-3755/208/*ARMTO-3755T2/208/*ARMTO-3755T1/208/*13 (6)
7.524023339 7/8 (101)ARMTO-3755/240/*ARMTO-3755T2/240/*ARMTO-3755T1/240/*13 (6)
7.548023339 7/8 (101)ARMTO-3755/480/*ARMTO-3755T2/480/*ARMTO-3755T1/480/*13 (6)
920823347 3/8 (120)ARMTO-3905/208/*ARMTO-3905T2/208/*ARMTO-3905T1/208/*14 (6
924023347 3/8 (120)ARMTO-3905/240/*ARMTO-3905T2/240/*ARMTO-3905T1/240/*14 (6)
948023347 3/8 (120)ARMTO-3905/480/*ARMTO-3905T2/480/*ARMTO-3905T1/480/*14 (6)
ARMTO-3 Series with E2 Moisture Resistant Enclosure 2
320824317 3/8 (44)ARMTO-3305E2/208/*ARMTO-3305E2T2/208/*ARMTO-3305E2T1/208/*14 (6)
324024317 3/8 (44)ARMTO-3305E2/240/*ARMTO-3305E2T2/240/*ARMTO-3305E2T1/240/*14 (6)
348024317 3/8 (44)ARMTO-3305E2/480/*ARMTO-3305E2T2/480/*ARMTO-3305E2T1/480/*14 (6)
3.7520826319 1/8 (49)ARMTO-3375E2/208/*ARMTO-3375E2T2/208/*ARMTO-3375E2T1/208/*15 (7)
3.7524026319 1/8 (49)ARMTO-3375E2/240/*ARMTO-3375E2T2/240/*ARMTO-3375E2T1/240/*15 (7)
3.7548026319 1/8 (49)ARMTO-3375E2/480/*ARMTO-3375E2T2/480/*ARMTO-3375E2T1/480/*15 (7)
4.520824324 1/2 (62)ARMTO-3455E2/208/*ARMTO-3455E2T2/208/*ARMTO-3455E2T1/208/*16 (7)
4.524024324 1/2 (62)ARMTO-3455E2/240/*ARMTO-3455E2T2/240/*ARMTO-3455E2T1/240/*16 (7)
4.548024324 1/2 (62)ARMTO-3455E2/480/*ARMTO-3455E2T2/480/*ARMTO-3455E2T1/480/*16 (7)
620823332 3/8 (82)ARMTO-3605E2/208/*ARMTO-3605E2T2/208/*ARMTO-3605E2T1/208/*17 (8)
624023332 3/8 (82)ARMTO-3605E2/240/*ARMTO-3605E2T2/240/*ARMTO-3605E2T1/240/*17 (8)
648023332 3/8 (82)ARMTO-3605E2/480/*ARMTO-3605E2T2/480/*ARMTO-3605E2T1/480/*17 (8)
7.520823339 7/8 (101)ARMTO-3755E2/208/*ARMTO-3755E2T2/208/*ARMTO-3755E2T1/208/*18 (9)
7.524023339 7/8 (101)ARMTO-3755E2/240/*ARMTO-3755E2T2/240/*ARMTO-3755E2T1/240/*18 (9)
7.548023339 7/8 (101)ARMTO-3755E2/480/*ARMTO-3755E2T2/480/*ARMTO-3755E2T1/480/*18 (9)
920823347 3/8(120)ARMTO-3905E2/208/*ARMTO-3905E2T2/208/*ARMTO-3905E2T1/208/*19 (9)
924023347 3/8 (120)ARMTO-3905E2/240/*ARMTO-3905E2T2/240/*ARMTO-3905E2T1/240/*19 (9)
948023347 3/8(120)ARMTO-3905E2/480/*ARMTO-3905E2T2/480/*ARMTO-3905E2T1/480/*19 (9)
* Add the suffix “3P” to the model number for 3 phase power. Consult Section Z for data on allowable watt densities for viscous materials.

1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed with T1 or T2 Temps and CSA Certified with T1, T2 or T3 Temps.
2 Heaters with Moisture Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified with T1, T2 or T3 Temps.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
ARMTO-3755T1/480V
2,549.00
Stock: 7 semaines
 
7.5 kW heater, 0-180°F thermostat, 480V
ARMTO-3755/240V/3P
2,550.00
Stock: 6 semaines
 
7.5 kW heater, 240 V, 3 phase power
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Wattage Select:
305 pour 3 kW
375 pour 3.75 kW
455 pour 4.5 kW
605 pour 6 kW
755 pour 7.5 kW
905 pour 9 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Select:
/ pour 200-550°F with a general purpose terminal enclosure
T1/ pour 0-100°F with a general purpose terminal enclosure
T2/ pour 60-250°F with a general purpose terminal enclosure
E2/ pour 200-550°F with a moisture resistant enclosure
E2T1/ pour 0-100°F with a moisture resistant enclosure
E2T2/ pour 60-250°F with a moisture resistant enclosure

(3) Voltage Select:
208V pour 208 Vac
240V pour 240 Vac
480V pour 480 Vac

(4) 3 Phase Power Select:
Rien (champ vide de congé)
-3P pour 3 phase power
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.