Immersion Heater with Stainless Steel Wetted Construction. 1" NPT Thread

ARTMS Series

Stainless Steel Immersion Heater | ARTMS Series

Stainless Steel Immersion Heater

1 050,00 ARTMS-750/120V

  • Passivated Stainless Steel Sheath for Weak Corrosive Solutions
  • 0.75 to 3 kW
  • 120, and 240 Vac, 1 phase
  • Integral Thermostat
Thermoplongeurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about a Immersion Heater or general information about industrial heater elements.

The OMEGALUX™ ARTMS Series Immersion Heaters feature all passivated stainless steel wetted construction, ideal for process solutions with a pH 5 to pH 9 range.

Please Note: This integral thermostat functions as a temperature control only. This is not a fail safe device. An approved pressure and/or temperature control should be used with these heaters to assure safe operation.

SPECIFICATIONS
Wattage: 0.75 to 3 kW
Power: 120, 240 Vac, 1 phase
Sheath: 0.315" diameter passivated stainless steel
Screw Plug: 1" NPT stainless steel
Thermostat: bulb and capillary tube
Enclosure: E1 General Purpose, NEMA-1 rated, or E2 moisture resistant enclosure
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
ARTMS-1000E2TH/120V
1 506,00
Stock: 6 semaines
 
120 Vac, 1.0 kW, 85 W/sq in, Temp.Range (60-240°F)
ARTMS-1250/120V
1 055,00
Stock: 6 semaines
 
120 Vac, 1.25 kW,Temp.Range (60-187°F)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) ARTMS-750/120V a 750 watt heater powered with a thermostat range of 60-187°F powered by 120 Vac, €1 050,00

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Wattage Select:
750 pour .75 kW
1000 pour 1 kW
1250 pour 1.25 kW
1500 pour 1.5 kW
2000 pour 2 kW
2500 pour 2.5 kW
3000 pour 3 kW

(2) Temperature Range and Enclosure Style Select:
Rien (champ vide de congé) pour 60-187°F with General Purpose Enclosure
TH pour 60-240°F with General Purpose Enclosure
TL pour 0-127°F with General Purpose Enclosure
E2 pour 60-187°F with a Moisture Resistant Enclosure
E2TH pour 60-240°F with a Moisture Resistant Enclosure
E2TL pour 0-127°F with a Moisture Resistant Enclosure

(3) Select:
120V pour 120 Vac
240V pour 240 Vac
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.