Déscription
Le modèle ASK de porte-fusible monté pour rail DIN permet de protéger les circuits de n'importe quel système de commande industriel. Deux types de fusibles standards sont disponibles: 14 x 51 mm (ASK 6) et 10 x 38 mm (ASK 4). Ces modèles sont équipés d'un, deux et 3 pôles, avec ou sans indicateurs lumineux de fusibles grillés. Les fusibles peuvent être achetés séparément (voir le tableau d'accessoires sur la fiche technique).