Tubular Heaters with Flat Cross-Sections

ATS and ATU Series

Tubular Heaters | ATS and ATU Series

Tubular Heaters

  • INCOLOY Sheath
  • 575 - 1350 Watts
  • 120 and 240 Volt
  • 26 - 38 W/In2
  • 1600°F (870°C) Maximum Sheath Temperature
  • Straight Elements (type ATS)
  • U-Shape Elements (type ATU)
Radiateurs tubulaires - Voir Les Produits Associés

Déscription

FEATURES
Flat-Pressed after triangulation to increase contact surface, improve heat conductivity.
Series Wiring: Two or more elements of equal wattage may be connected in series on line voltages up to 480 volts. For application details see Tubular Heater Overview section.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
ATU-1057/240V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Incoloy Sheath, 240Vac, 575 Watts, U-Shape
ATU-1267/240V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Tubular Heater, 240 Vac, 675 Watts, 3/8" diameter
ATS-2610/120V
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Tubular Heater,3/8" diameter, 600 Watts, 120 VAC

Trier par Référence

Code d'article
Qté
Code d'article
Qté


Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Element Shape Select:
ATS- pour Straight
ATU- pour U Shaped

(2) Sheath A Dimension Select:
10 pour 10 1/2 inches 27 cm
12 pour 12 7/8 inches 33 cm
13 pour 13 inches 33 cm
16 pour 16 1/2 inches 42 cm
21 pour 21 1/8 inches 54 cm
26 pour 26 1/8 inches 66 cm
33 pour 33 1/2 inches 85 cm
43 pour 42 7/8 inches 110 cm

(3) Wattage Select:
57 pour 575 Watts
67 pour 675 Watts
60 pour 600 Watts
90 pour 900 Watts
10 pour 1000 Watts
12 pour 1200 Watts
13 pour 1350 Watts

(4) Voltage Select:
/120V pour 120 Vac
/240V pour 240 Vac
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.