Indicateurs statiques à colonnes, 1/8 DIN ou 96 x 24 mm, échelle horizontale ou verticale

BG18

Indicateurs statiques à colonnes, 1/8 DIN ou 96 x 24 mm, échelle horizontale ou verticale | BG18

Garantie 1 an CE
  • Tension de procédé ou courant d'entrée
  • Idéal pour la visualisation de la lecture de pourcentage de n'importe quel type de paramètre de procédé: débit, niveau, pression, température, pH/conductivité
  • Affichages statiques à  colonnes DEL de 30 segments lumineux
  • Modèles avec doubles alarmes disponibles (Modèle BG18-3)
  • Plages unipolaires et bipolaires
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les indicateurs statiques à colonnes BG18 peuvent être montés soit verticalement soit horizontalement et fournissent une visualisation analogique dynamique de tout type de paramètre de procédé qui peut être transmis à l'indicateur via une tension de procédé ou un courant d'entrée. Les indicateurs BG18 possèdent des affichages statiques à colonnes DEL de 30 segments lumineux qui sont parfaitement adaptés aux applications qui doivent être lues à distance.

SPÉCIFICATIONS
Décalage et portée: rajustable avec condensateur
Alarmes: BG18-3 possède des points de consigne doubles rajustables haut ou bas
Relais alarme: un relais unipolaire bidirectionnel pour chaque point de consigne de 2 A @ 250 Vca 
Indicateur statique à colonnes: 30 segments DEL
Alimentation: 110 Vca standard, 230 Vca , 15-30 Vcc, ou 24-65 Vcc en option
Montage: Vertical ou horizontal
Gaine: noir, plastique ABS, DIN 43700
Dimensions: BG18-1, BG18-3: 96 x 48 x 117 mm; BG18-4, BG18-5: 96 x 24 x 70 mm
Découpe de panneau: BG18-1, BG18-3: 44,5 x 92,5 mm; BG18-4, BG18-5: 21,5 x 92,5 mm 

Des exemples de prix pour les modèles courants sont affichés dans le tableau "Pour commander". Vous pouvez utiliser le "Tableau constructeur de référence" pour obtenir les prix des autres modèles disponibles.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Indicateur statique à colonnes 1/8 DIN (sans alarmes)
  
BG18-1-P1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-100 mVcc
  
BG18-1-P2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-1 Vcc
  
BG18-1-P3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-10 Vcc
  
BG18-1-P4
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-100 Vcc
  
BG18-1-P5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-1 mA
  
BG18-1-P6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-20 mA
  
BG18-1-P7
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 4-20 mA
Indicateur statique à colonnes 1/8 DIN avec points de consigne double alarme
  
BG18-3-P1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-100 mVcc et double points de consigne
  
BG18-3-P2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-1 Vcc et double points de consigne
  
BG18-3-P3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-10 Vcc et double points de consigne
  
BG18-3-P4
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-100 Vcc et double points de consigne
  
BG18-3-P5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-1 mA et double points de consigne
  
BG18-3-P6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 0-20 mA et double points de consigne
  
BG18-3-P7
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes verticales avec entrée 4-20 mA et double points de consigne
Indicateur statique à colonnes horizontales 96 x 24 mm, Unipolaire, zéro côté gauche
  
BG18-4-P3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes horizontales avec entrée 0-10 Vcc et zéro côté gauche
  
BG18-4-P6
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes horizontales avec entrée 0-20 mA et zéro côté gauche
  
BG18-4-P7
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes horizontales avec entrée 4-20 mA et zéro côté gauche
Indicateur statique à colonnes horizontales 96 x 24 mm, bipolaire, zéro centre
  
BG18-5
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur statique à colonnes horizontales, bipolaire, centre zéro avec entrée +/-10 Vcc
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPP-5
DPP-5
1,248.78
Stock: 1 semaine
 
Perforateur de panneau 1/8 DIN
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Bloc d'alimentation standard pour le BG18-4 et BG18-5 est de 16 à 30 Vcc non-isolé.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Type Select:
-1 pour Montage vertical
-3 pour Montage vertical avec double points de consigne
-4 pour Montage horizontal zéro gauchier
-5 pour Montage horizontal zéro centre

(2) Plage d'entrée Select:
-P1 pour 0 à 100 mVcc
-P2 pour 0 à 1 Vcc
-P3 pour 0 à 10 Vcc
-P4 pour 0 à 100 Vcc
-P5 pour 0 à 1 mAcc
-P6 pour 0 à 20 mAcc
-P7 pour 4 à 20 mAcc

(3) Alimentation Select:
pour 110 Vca 50/60 Hz
-220 pour 220 Vca 50/60 Hz
-15/30 pour 15 à 30 Vcc isolé ajoutez $55
-24/65 pour 24 à 65 Vcc isolé ajoutez $75
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.