Résistors avec équilibrage de pont et compensation de température zéro

RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N

Résistors avec équilibrage de pont et compensation de température zéro | RES-2C, RES-5C, RES-2N, RES-5N

173,47 RES-2C

  • Vendu en paquets pratiques de 50
  • Résistants, haute fiabilité
  • Rayon de pliage petit et flexible
  • Plage de température large
  • Affixe avec adhésifs chauds ou froids
Jauges de contrainte, accessoires et instrumentation - Voir Les Produits Associés

Déscription

CARACTÉRISTIQUESRES-CRES-N
Grille de mesure en feuilFeuil de constantan, épaisseur 5 microns Feuil de Nickel, épaisseur 5 microns
PorteurPolyimide Polyimide
Épaisseur de substrat20 microns20 microns
Tolérance en Ω±1 Ω±1 Ω
Coefficient de température de résistance——0,6%/°C
Plage de température-75 à 200°C0 à 100°C
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Prix par paquet de 5 résistors
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRES-2C
RES-2C
173.47
Stock: 5 semaines
 
résistor feuil de constantan 2 ohm
  
RES-5C
180.35
Stock: 1 semaine
 
résistor feuil de constantan 5 ohm
  
RES-2N
173.47
Stock: 5 semaines
 
résistor feuil de Nickel 2 ohm
  
RES-5N
180.35
Stock: 1 semaine
 
résistor feuil de Nickel 5 ohm
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Vendus en lots de 5 résistors.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.