Calibrateur multifunction et multimètre compact - Discontinued

CA71

Calibrateur de courant multifunction, multimètre | CA71

Calibrateur de courant multifunction, multimètre

3 ans de garantie CE
  • À la fois un multimètre et un calibrateur
  • Tension, impulsions, courant, résistance, thermocouple, RTD, fréquence
  • Incrément automatique, balayage et fonction mémoire
  • Calibrateur de courant compact

Déscription


The CA71 has been discontinued. For a potential replacement, please see our full offering of multifunction calibrators here.



Le calibrateur CA71 est un outil d'étalonnage multifonction léger et compact capable de fournir et mesurer simultanément des signaux de tension, courant, résistance, thermocouple, RTD, fréquence et impulsion.
Le calibrateur multimètre CA71 comporte des commutateurs rotatifs simples et pratiques. Ouvrez l'étui de protection et branchez les câbles. Le calibrateur est prêt à mesurer.

Parmi ses nombreuses fonctions, l'instrument permet de générer un signal (possibilité de programmer un incrément) : alimentation ; émetteur ; division n/m, qui évite les calculs de pourcentage ; autostep (signal à incrément automatique tous les 10 % ou 25 %) ; communication série RS232 ; balayage (rampe linéaire du signal sur 16 ou 32 secondes) ; mémoire (50 emplacements) ; et surveillance de la température.

CARACTÉRISTIQUES
Paramètre
Unité de génération de signaux
Temps de réponse :
environ 1 seconde
Unité de génération de signaux
Limiteur de tension :
environ 32 V
Unité de génération de signaux
Limiteur de courant :
environ 25 mA
Fonction de division du signal de sortie (n/m) : Signal produit = consigne x (n/m) où n = 0 à m ; m = 1 à 19 ; n x m
Incrémentation automatique du signal : valeur n émise automatiquement lorsque la fonction n/m est sélectionnée (un incrément dure environ 2,5 ou 5 secondes)
Fonction de balayage : Durée de balayage (env. 16 ou 32 secondes)
Fonction mémoire : 50 jeux de valeurs (valeurs générées et mesurées)
Valeur d'entrée maximale en mesure :
Borne de tension :
300 Vca
Borne de courant : 120 mA CC
Intensité en entrée : Fusibles : 125 mA/250 V
Tension de mise à la terre en mesure : 300 Vca maximum
Fréquence de mise à jour de l'affichage en mesure : environ 1 seconde
Interface série : via le câble CA71-RS
Affichage : LCD à segments (environ 76 x 48 mm)
Rétroéclairage : LED à arrêt automatique
Alimentation électrique : 4 batteries alcalines AA (fournies)
Autonomie : environ 20 h en mesure et génération de tension (12 h en génération de courant)
Puissance consommée : environ 7 VA (avec l'adaptateur 120 Vca)
Fonction d'arrêt automatique : environ 10 minutes (peut être désactivée)
Normes applicables : CEI 61010-1, CEI 61010-2-31 ; EN 61326-1: 1997 + A1: 1998 ; EN 55011: 1998, classe B, groupe 1
Résistance d'isolation : 500 Vcc, 50 MΩ ou supérieure
Tension supportée : 3,7 kVca pendant 1 minute
Température et humidité de fonctionnement Plages : 0 à 50 °C, 20 à 80 % HR (sans condensation)
Température et humidité de stockage Plages : -20 à 50 °C, 90 % HR ou moins (sans condensation)
Dimensions extérieures : environ 190 (l) x 120 (H) x 55 mm (P)
Poids : environ 730 g avec les batteries
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCA71
CA71
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Calibrateur
  
CA71-CAL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Calibrateur avec certificat d'étalonnage traçable UK
Accessoires
  
CA71-PS230
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Adaptateur 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCA71-FUSE
CA71-FUSE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Fusible d'entrée, par 1
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCA71-RS
CA71-RS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble RS-232
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Units are supplied with signal generating lead cables (one red, two black), measurement lead cables (one red, one black), carrying case, power adaptor, user’s manual, fuse: A1501EF (for current terminal input protection), and four AA alkaline batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.