Benchtop Microprocessor-Based Conductivity/Resistivity/TDS Meters - Discontinued

CDB-387

Benchtop Microprocessor-Based Conductivity/Resistivity/TDS Meters | CDB-387

  • Measures 5 Conductivity Ranges, 4 TDS Ranges and 2 Resistivity Ranges
  • Autoranging for Maximum Resolution
  • Analog and Digital Outputs Standard
  • Standard RS-232 Output
Instrumentation de conductivité - Voir Les Produits Associés

Déscription

Discontinued, replaced by CDH-SD11.

The CDB-387 is a microprocessor-based, benchtop conductivity, resistivity and TDS meter. The unit has a large LCD display and membrane keypad for easy operation. The meter features automatic temperature compensation, programmable temperature coefficient, recorder output and bi-directional RS-232C output. The CDB-387 measures 5 conductivity ranges, 2 resistivity ranges and 4 TDS ranges. The CDB-387 will automatically select the most suitable range to provide maximum resolution. The CDB-387 operates off ac power or a 9 V battery. The 9 V battery serves as a back-up to retain calibration data, even in the event of a power failure, and allows for portable field measurements. The unit is supplied with a glass dip-style conductivity cell with an integral temperature sensor, K = 1.0, calibration solutions and 9V ac adaptor.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Conductivity Probes
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDE-5001-GD1
CDE-5001-GD1
198.82
Stock: 10 semaines
 
Glass dip-style conductivity probe K=1.0 with ATC, platinum plates, 12 x 130 mm (0.5 x 5.1")
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDE-5002-PD1
CDE-5002-PD1
€189.64
Stock: 4 semaines
 
Polymer dip-style probe, K= 1.0 with ATC platinum plates, 12 x 135 mm (0.5 x 5.3")
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDE-5014-GD01
CDE-5014-GD01
€203.66
Stock: 1 semaine
 
Glass dip-style probe, K= 0.1 with ATC, platinum plates, 20 x 130 mm (0.8 x 5.1")
  
CDE-5004-ED10
€421.76
Stock: 5 semaines
 
Epoxy dip-style probe, K=10 with ATC, carbon plates, 26 x 353 mm (1.0 x 13.9")
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDSA-450
CDSA-450
€19.15
Stock: 1 semaine
 
450 MicroSiemens Standard Solution
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDSA-1500
CDSA-1500
€19.15
Stock: 1 semaine
 
1500 MicroSiemens Standard Solution
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDSA-4500
CDSA-4500
€19.15
Stock: 1 semaine
 
4500 MicroSiemens Standard Solution
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Includes meter, CDE-5001-GD1 glass dip probe, conductivity solution, power adaptor, battery and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.