Testeurs économiques de pH, redox, conductivité et TSD

CDH-5021 CDH-5022 TDH-5031 PHH-5011 PHH-5012 ORP-5041

Testeurs économiques de pH, redox, conductivité et TSD  | CDH-5021 CDH-5022 TDH-5031 PHH-5011 PHH-5012 ORP-5041

Testeurs économiques de pH, redox, conductivité et TSD

Garantie 1 an CE
  • Economique
  • Facile à utiliser
  • Electrode extensible jusqu'à 80 mm
Instrumentation de conductivité - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les séries CDH-5020, PHH-5000 et TDH-5031 sont toutes faciles à utiliser. Les testeurs disposent d'une électrode télescopique, extensible jusqu'à 80 mm. Les kits incluent une sacoche de transport, une pile, une solution tampon et un manuel d'utilisation. Le kit ORP-5041 ne comprend ni tournevis ni solution tampon. L'ORP-5041 n'a pas de potentiomètre de réglage.

Modèles et gammes de mesure
No. de modèle
CDH-5021
CDH-5022
TDH-5031
PHH-5012
ORP-5041
Gamme de mesure
10 à 9990 μs/cm
0 à 999 μs/cm
10 à 9990 ppm
0 à 14,0 pH
±999 mV
Résolution
10 μs/cm
1 μs/cm
10ppm
0,02 pH
1mV
Précision
±1% pleine échelle
±1% pleine échelle
±1% pleine échelle
±0,01ph @ 25°C
±5% pleine échelle
ATC
Oui (0-50°C)
Oui (0-50°C)
Oui (0-50°C)
Oui (0-50°C)
Non
Alimentation (Pile)
9 V
9 V
9 V
3 x AA
9 V
Dimensions
Testeur:158 x 40 x 34 mm; sacoche de transport: 165 x 100 x 40 mm
Poids
120 g avec pile
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDH-5021
CDH-5021
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Testeur de conductivité, Gamme de mesure : 10-9990 µs/cm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDH-5022
CDH-5022
64.09
Stock: 1 semaine
 
Testeur de conductivité, Gamme de mesure : 0-999 µs/cm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTDH-5031
TDH-5031
80.38
Stock: 1 semaine
 
Testeur de total de solides dissous TSD, Gamme de mesure : 10-9990 ppm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHH-5012
PHH-5012
82.81
Stock: 1 semaine
 
Testeur de pH, Gamme de mesure: 0-14.0 pH, Précision: ± 0.02 pH @ 25°C, Compensation de température automatique : 0-50°C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeORP-5041
ORP-5041
120.75
Stock: 5 semaines
 
Testeur ORP, Gamme de mesure: ±999 mV; Aucun potentiomètre de réglage
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-85
PHA-85
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2 Fioles de 10 Capsules- 4 x 4.0 pH (rouge), 4 x 7.0 pH (vert), et 2 10.0 pH (bleu). Durée de conservation: 5 ans
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4
€17.75
Stock: En stock
 
Solution tampon pH 4,00 - 475 ml, durée de conservation : 1an
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7
€17.75
Stock: En stock
 
Solution tampon pH 7,00 - 475 ml, durée de conservation : 1an
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10
€17.75
Stock: 1 semaine
 
Solution tampon pH 10,00 - 475 ml, durée de conservation : 1an
  
PH-BATT-3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Piles 1,5 V supplémentaires pour PHH-5012 (3 piles requises)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec une sacoche de transport, une pile, un tournevis, une solution tampon et un manuel d'utilisation. Le kit ORP-5041 ne comprend ni tournevis ni solution tampon.
Exemple de commande: (1) PHH-5012 Testeur de pH, €82.81  plus (1) PHA-4 Solution tampon pH 4,00 , €17.75, €82.81 + 17.75 = €100.56
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.