16 Channel Relay BoardFor IBM PC and Compatibles

CIO-RELAY16

16 Channel Relay BoardFor IBM PC and Compatibles | CIO-RELAY16

16 Channel Relay BoardFor IBM PC and Compatibles

3 ans de garantie
  • 16 Form C Electro-Mechanical Relays
  • Contacts Rated 3A at 120 Vac or 28 Vdc Resistive
Cartes enfichables - Voir Les Produits Associés

Déscription

The CIO-RELAY16 allows a user to control 16 high voltage electronic devices from one slot in a PC. All 16 relays are full form C with three contacts per relay. Programming the board is simple, and requires no special software drivers. The board may be controlled from any language which supports writing to the computers’ I/O bus.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
CIO-MINI50
147.03
Stock: 1 semaine
 
Screw terminal board, requires C50FF-2 cable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeC50FF-2
C50FF-2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Connection cable, 2 ft
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Note: Relays are rated at 3A, the C50FF-2 cable is only rated for 1A.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.