Calibrateur de laboratoire -équipement d'étalonnage de pression, courant, tension, TC

Série CL3001

Calibrateur de laboratoire -équipement d'étalonnage de pression, courant, tension, TC | Série CL3001

Garantie 1 an CE
  • Précision d'étalonnage de 0.0025%
  • Source/lecture de signaux de thermocouple, TRD, tension, courant et pression.
  • Profils RTD et SPRT personnalisés
  • équipement d'étalonnage de pression, courant, tension, TC
  • Interfaces RS232, USB et IEEE-488 pour commande à distance.
  • Canal de mesure isolé
  • Livré avec certificat comportant les données d'étalonnage
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le calibrateur OMEGA CL3001est un instrument multifonction de précision pour l'étalonnage de température, courant continu et pression destiné aux services de R & D, de fabrication et aux laboratoires. La simplicité de conception et d'utilisation permet une prise en main rapide de l'appareil et de ses fonctions. Ses fonctions 'gain de temps' telles que l'enregistrement, le rappel et l'application automatique des valeurs de consigne pour chaque plage de sortie, la possibilité de saisir des courbes de sonde RTD définies par l'utilisateur et une interface de commande à distance complète sont parmi les atouts majeurs du CL3001.ps.

Le CL3001 comprend un canal de mesure isolé comportant deux plages de tension: 10 V et 100 Vcc, plage milliAmp de 0 à 52 mA, plage milliAmp. Le canal de mesure isolé inclut une alimentation en 24 Vcc et une précision de 0.005% de la valeur lue sur les plages de tension. Equipé de l'adaptateur PCL-PMA pour mesures de pression, le CL3001 est capable de fonctionner avec tous les modules de pression OMEGA PCL-PM. Pour plus d'informations, consultez les caractéristiques du PCL 1200 sur omega.com/pcl1200

Caractéristiques

Précision :
Indiquée en incertitude absolue au terme d'un (1) an. Les valeurs des thermocouples intègrent la compensation de la soudure froide. Les valeurs sont les meilleures pour une plage et une fonction données. Pour le détail de chaque plage, consultez le manuel omega.com/cl3001.
Affichage : l'affichage E/S principal et l'affichage du canal de mesure isolé comportent chacun 2 lignes de 16 caractères.
Unités de température : °F/°C sélectionable
Communication : RS232, IEEE-488 (31 adresses disponibles)
Conditions d'opération ambiantes : Moins de 80% H.R., 0 à 50°C , 18 à 28°C pour les étalonnages en température
Alimentation : 100V/120V ou 220/240V, ±10%, fréquence de ligne de 47 à 63 Hz
Dimensions : 13.3 cm de haut plus 2.9 cm avec les pieds dépliés, largeur pour rack standard 48,3 cm, 30 cm en tout
Poids : 4 kg
Fonctions : incluent l'enregistrement, le rappel et l'application automatique des valeurs de consigne pour chaque plage de sortie, la possibilité de saisir des courbes de sonde RTD définies par l'utilisateur, et une interface de commande à distance complète.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
CL3001
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Étalon de précision de laboratoire
Accessoires
  
PCL-PMA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module adaptateur de pression
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCL-300-CABLE-J-2
CL-300-CABLE-J-2
€18.27
Stock: 6 semaines
 
Extension de câble de thermocouple, type J
  
TAC-CAB
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Fils de test de 0.90 m
  
PCL422-TL
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Fils de test empilables
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Vient complet avec un certificat d'étalonnage, un manuel d'utilisateur, un cordon d'alimentation et avec un connecteur court-circuit de thermocouple.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.