CL309A

Milliamp Loop Calibrator | CL309A

Milliamp Loop Calibrator

1 204,73 CL309A

3 ans de garantie
  • All 4 to 20 mA Loop Functions
  • Accuracy to Better Than 0.025%
  • Large High Contrast Graphic Display
  • Battery Life Up to 70 Hours
  • Rechargeable Battery Optional
  • 3 Position Slide Switch
  • Unit Displays Either Milliamp or Percent
  • Compact, Lightweight and Rugged
  • Overload Protected
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Model CL309A is a state of the art, highly reliable, rugged and easy to use milliamp calibrator. It has the functions necessary to perform all the required maintenance and calibration tasks of virtually any 4 to 20mA loop. It provides source and read milliamp functions along with power, measure, and 2-wire transmitter simulations. In addition, it can measure DC Voltage for troubleshooting power supplies.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCL309A
CL309A
1 204,73
Stock: 1 semaine
 
Milliamp loop calibrator
Accessories
  
PSU-UNIVERSAL
€46.91
Stock: 4 semaines
 
International power adapter, 100-240Vac, 50/60Hz
  
CL307A-RBK
162.01
Stock: 1 semaine
 
Rechargeable battery
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with test leads, operator’s manual and 9V alkaline battery.
Exemple de commande: (1) CL309A Milliamp loop calibrator, €1,204.73 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.