Régulateur avancé de température/procédé 1/4 DIN rampe/palier  - Discontinued

Série CN2300

Régulateur avancé de température/procédé 1/4 DIN rampe/palier | Série CN2300

3 ans de garantie CE
  • Affichage texte LCD graphique (rouge/vert)
  • Port d'interface USB monté à l'avant
  • 64 programmes indépendants
  • 255 segments par programme
  • Entrées universelles
  • Autoréglage
  • Sorties de contrôle isolées modulaires
  • Modèles d'enregistrement de données (données, alarmes et évènements)
  • Communications RS-485 (optionnel)
  • Logiciel avec câble de configuration (optionnel)
  • Fonctions d'alarme
  • 5 langages optionnels (anglais, français, allemand, italien, espagnol)

Déscription

This product series is no longer available. For potential replacements please see CN-4000-Series Please consult an application engineer for a more specific recommendation.


Comment fonctionnent les Régulateurs de température

Le régulateur 1/4 DIN série CN2300 avec écran LCD graphiques/texte et interface USB, est un régulateur de température et de process abordable doté de fonctionnalités avancées, notamment des options d'enregistrement de données. Conçu pour améliorer l'efficacité de l'utilisateur, il intègre de nombreuses caractéristiques pour réduire le temps de mise en service, simplifier l'utilisation et réduire le temps d'immobilisation pour cause de maintenance.

Les caractéristiques comprennent un affichage LCD rétroéclairé graphique et facile à lire, écran à deux couleurs (vert/rouge), option multilingue, écran de démarrage personnalisable lors de la mise en service (fichier bitmap), affichage de l'état d'alarme, vue des tendances sur l'écran, LED pour indiquer la chaleur, froid, autoréglage et alarme.

Assistant de configuration (via touches avant) pour configuration rapide d'entrées, alarmes, sorties, communications et horloge temps réel. Entrées universelles pour thermocouple, RTD et signaux de process linéaires CC (mA, mV ou V). Options de sorties modulaires flexibles comprennent relais mécaniques, pulsion CC, triac et sorties linéaires. Sélection permettant de s'harmoniser au processus, entrée numérique (2 maximum) pour sélection de consigne, contrôle de profil, enregistreur de données Start/Stop, activer/désactiver contrôle de sortie ou autoréglage/contrôle manuel. La série CN2300 est dotée de menus configurables (en utilisant le logiciel optionnel avec câble pour configurer les unités via prise de configuration RJ11), port USB pour télécharger les fichiers de configuration et les données enregistrées vers et à partir d'une clé de mémoire USB. Ceci permet une configuration facile de régulateurs multiples en copiant d'unité à l'autre.

Fonctionnalité de profil comprend 255 segments vers lesquels il est possible d'attribuer jusqu'à 64 programmes. Les programmes comprennent rampe, palier, maintien, boucle, liaison à un autre profil. L'utilisateur peut définir le nom texte du profil, démarrage du profil programmé date/heure ou en temps réel et jusqu'à 5 sorties d'évènements.

Les modèles d'enregistrement de données CN2300 comprennent le traitement de données historiques pour analyse et reportage, l'exportation des fichiers de données via USB en façade ou communications optionnelles et enregistreront les valeurs de procédé, les points de consigne ou alarmes (y compris minimum, maximum et moyen), avec intervalles d'enregistrement d'une seconde à 30 minutes. Parmi les autres options sont un point de consigne externe analogique, une alimentation transmetteur intégré de 24 Vcc et logiciel graphique.

SPÉCIFICATIONS
Entrée process
Fréquence d'échantillonnage:
10 par seconde
Résolution: 16 bits, toujours 4 fois meilleure que la résolution d'affichage
Résistance d'entrée: >10M Ω sauf pour entrée MA cc (5 Ω) et V (47k Ω)
Effet de la température:<0,01% de l'étendue de mesure/variation de la temp. ambiante de 1°C
Effet de la tension d'alimentation: Négligeable à l'intérieur des limites admissibles de la tension d'alimentation
Effet de l'humidité: Négligeable sans condensation
Plage d'affichage: Affichage réglable ± gamme de mesure. Les valeurs positives sont additionnées à la mesure, les valeurs négatives sont soustraites
Détection de rupture de capteur:
    Thermocouple et sonde à résistance RTD: sortie d'une valeur préréglée
    Maximum et rupture capteur: Déclenchement alarmes
    Linéaire (seulement 4 à 20 mA, 2 à 10V et 1 à 5V): sortie d'une valeur préréglée
    Minimum et rupture capteur: Déclenchement alarmes
Isolement: Isolement galvanique de toutes les sorties (sauf la sortie SSR) à 240 Vca
Etalonnage cc: ±0,1% de la gamme, ±1 chiffre
Courbe de linéarisation: Jusqu'à 15 points réglables entre 0,1 à 100% du signal d'entrée
Sondes à résistance et plages 3-fils,
    PT100: -199 à 800°C (-328 à 1472°F)
    NI120: -80 à 240°C (-112 à 464°F) L'affichage de la virgule est possible jusqu'à 999.9°C/F
Excitation RTD : 150µA ±10%
Effet de la ligne: <0,5% de la gamme pour max. 50 Ω par ligne, symétrique
Précision: ±0,25% de l'étendue de mesure ±1 digit
Cycle de mesure: 4 par seconde
Résolution: 16 bits
Résistance d'entrée: >10M sauf pour entrée MA cc (10 Ω) et V (47k Ω)
Détection de rupture de capteur: seulement 4 à 20mA, 2 à 10V et 1 à 5V. Sortie d'une valeur préréglée si la consigne active est disponible à l'entrée auxil.
Isolement galvanique: Entre les entrées et les sorties (sauf l'entrée numérique B)
Mise à l'échelle des entrées auxiliaires: Pour l'entrée de consigne externe (RSP) entre -1999 et 9999, mais à l'intérieur des limites réglées de la consigne

Entrées numériques
Contacts libres de potentiel (ou TTL):
Contact ouvert (>5000 ou signal 2 à 24 Vcc = niveau logique '1') Contact fermé (<50 ou signal -0.6 à +0.8 Vcc = niveau logique '0')
Isolement galvanique: Isolement protecteur entre les entrées et les sorties
Sensibilité des entrées numériques: Commandé par flanc. Commutation de la fonction exigeant le changement 1/0 ou 0/1 du niveau logique. Temps de réponse <0,25 s

Sorties
Isolement galvanique:
Isolement protecteur entre les entrées et les autres sorties (pour tous les types de sortie)
Relais simple
    Fonction/pouvoir de coupure:
Contact inverseur unipolaire (SPST), 2A charge ohmique à 120/240 Vca
    Durée de vie: >500,000 cycles de commutation au pouvoir de coupure nominale
Relais double
     Fonction/pouvoir de coupure:
Contact à fermeture unipolaire (SPST), 2A charge ohmique à 120/240 Vca (les deux relais possèdent une borne commune)
     Durée de vie: >200,000 cycles de commutation au pouvoir de coupure nominale
Relais quadruple
     Fonction/pouvoir de coupure:
Contact à fermeture unipolaire (SPST), 2A charge ohmique à 120/240 Vca (les deux relais possèdent une borne commune)
     Durée de vie: >500,000 cycles de commutation au pouvoir de coupure nominale
Sortie SSR
    Signal de commande:
Tension de commande pour relais statique >10V à 500 Ω minimum
Sortie triac
    Tension de service:
20 à 280Vrms (47 à 63Hz)
    Pouvoir de coupure: 0,01 à 1A (fonct. sous pleine charge à 25°C); à partir de 40°C : diminution linéaire de la puissance jusqu'à 0,5A à 80°C
    Plages de courant continu: 0 à 5, 0 à 10, 1 à 5, 2 à 10V et 0 à 20, 4 à 20 mA (sélectionnable) avec surrégulation/sous-régulation de 2% (utilisation comme sortie régulateur)
    Résolution: 8 bits en 250mS (typiquement 10 bits en 1s, >10 bits en >1s)
    Précision: ±0,25% de la gamme, (mA à 250, V à 2k) Augmentation linéaire de l'erreur à ±0,5% jusqu'à la charge max. admissible

Alimentation transmetteur
Tension d'alimentation:
nom. 24 V (19 à 28 Vcc) à min 910 Ω. (Utilisation de la sortie 0 à 10Vcc pour l'alimentation du transmetteur possible)
Isolement galvanique: Isolement protecteur entre les entrées et les autres sorties

Communications
Configuration par PC
    Raccordement:
RS232 par l'int. d'un câble RJ11 (fiche sur le côté inf. boîtier)
    Isolement galvanique: Aucun par rapport à l'entrée universelle et aux sorties SSR. Pas de configuration pendant le fonctionnement

RS485
    Raccordement:
Enfichable dans la fiche d'option A. Raccordement par l'intermédiaire des bornes sur l'arrière
    Protocole: RTU Modbus
    Fonction esclave/maître: Plage d'adressage de l'esclave 1 à 255 ou fonctionnement maître
    Vitesse de transfert: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ou 115200 bits/s
    Paramètres: 8 bits de données et 1 bit d'arrêt. Parité impaire, paire ou sans
    Isolement galvanique: Isolement protecteur 240V de l'alimentation et de toutes les entrées/sorties

Ethernet
Raccordement:
Installé dans la fiche d'option A, raccordement par l'intermédiaire du connecteur RJ45 sur la face supérieure du boîtier
Protocole: TCP Modbus (Seulement esclave)
Vitesse de transfert: 10BaseT ou 100BaseT
Isolement galvanique: Isolement protecteur 240V par rapport à l'alimentation et à toutes les entrées et sorties (à l'exception des drivers SSR)

Régulation
Types d'autoréglage: Préréglage, préréglage automatique, autoréglage, ou optimisation manuelle
Bande proportionnelle: Sorties primaires et secondaires (ex. Chauffage/refroidissement) 0,5% à 999.9% de l'étendue de mesure par échelons de 0,1%, ou régulation marche/arrêt
Remise à zéro automatique: Temps intégral, 1s à 99min 59s et OFF
Taux: Temps dérivé, 1s à 99 min 59s et OFF
Remise à zéro manuel: Réglable 0 à 100% (-100% à +100% des entrées primaires et secondaires)
Bande morte/chevauchement: -20% à +20% des bandes proportionnelles primaire et sec.
Différentielle marche/arrêt: 0,1% à 10.0% de l'étendue de mesure
Commutation auto/manuel: Sans à-coup
Fréquence de commutation: Réglable 0,5s à 512s
Rampe consigne: Vitesse d'accroissement réglable 1 à 9999 digits/h ou infinie

Alarmes
Types d'alarmes:
Jusqu'à 5 alarmes réglables. Ex. min/max mesure, bande, écart de réglage, vitesse de changement (par min), rupture du capteur/entrée, boucle de régulation. Alarmes pour la bande de tolérance et l'écart de réglage (min/max) se rapportant à la consigne respective
Hystérésis des alarmes: Zone morte entre 1 digit et la fin de gamme (affichage) réglable pour la mesure, la bande de tolérance et l'écart de réglage. Vitesse de changement: l'hystérésis est la durée minimale (1 à 9999 seconds) pendant laquelle la vitesse doit dépasser le seuil pour déclencher ou pour effacer l'alarme.
Note: Si le dépassement est à l'intérieur de la durée min., l'alarme n'est pas déclenchée quelle que soit la vitesse de changement.
Sorties alarmes combinées:
Logique OU pour les alarmes 1 & 2, 1 à 3, 1 à 4 ou 1 à 5. Logique AND pour les alarmes 1 à 5 avec événements de programmes 1 à 5

Conditions ambiantes (pour utilisation à l'intérieur)
Température:
    Fonctionnement: 0 à 55°C (0 à 131°F)
    Stockage: -20 à 80°C (-4 à 176°F)
Humidité relative: 20 à 95% sans condensation
Alimentation:
Version pour tension secteur: 100 à 240 Vca ±10%, 50/60Hz, 20VA
Version pour tension faible: 20 à 48VC 50/60Hz 15VA ou 22 à 65 Vcc 12W

Environnement
Protection (façade):
IP66 (IP65 pour connecteur USB) IP20 en arrière tableau

Affichage
Type:
160 x 80 pixels, LCD graphique monochrome avec rétroéclairage 2 couleur (rouge/vert)
Dimensions: 66,54mm x 37,42mm (L x H)
Caractères affichés: 0 à 9, a à z, A à Z, et ( ) - et _
Affichage tendance: 120 de 240 points de données visibles dans une fenêtre de scrutation. En cas de coupure de l'alimentation ou de changement de l'axe de temps, les données sont perdues.
Données affichées: Toutes les alarmes actives, la mesure (ligne continue) et la consigne (ligne pointillée) à l'instant de l'échantillonnage, ou min/max mesure entre échantillonnages (graph. chandeliers)
Vitesse échantillonnage: 1; 2; 5; 10; 15; 30 secondes ou 1; 2; 5; 10; 15; 30 minutes

Options de communication supplémentaires - USB*
Raccordement:
Sur la fiche d'option C. Raccordement par l'intermédiaire du port USB sur la face avant.
Protocole: Compatible avec 1.1 ou 2.0 USB; classe mémoire de masse
Courant d'alimentation: Jusqu'à 250mA
Support d'information: Clé mémoire USB.
Isolement: Isolement protecteur entre toutes les entrées et sorties
* Pas utilisé pour configuration PC

Acquisition de données
Mémoire d'enregistrement:
Mémoire flash non-volatile 1Mb. Données protégées en cas de défaillance du secteur.
Intervalle d'échantillonnage: 1; 2; 5; 10; 15; 30 secondes ou 1; 2; 5; 10; 15; 30 minutes
Durée d'enregistrement: En fonction de l'intervalle d'échantillonnage et du nombre de valeurs enregistrées; deux valeurs peuvent être enregistrées pendant max. 7 jours à 10 secondes d'intervalle. Si le nombre de valeurs augmente ou l'intervalle diminue, la durée d'enregistrement est réduite.
Type batterie HTR: CR 1616 3V lithium. Durée de vie sans raccordement secteur >1 an
Précision HTR: Erreur horloge temps réel <1 seconde par jour

Régulateur programmable
Limites de programmateur:
    Nombre max. de programmes: 64
    Nombre total de segments (tous les programmes): max. 255
Retour: 1 à 9999 retours vers un segment cible
Répétitions de programme: 1 à 9999 répétitions du programme ou répétition continue
Répétitions de la séquence: 1 à 9999 répétitions d'une séquence de programme, ou répétition continue
Types de segments: Rampe (croissante/décroissante), vitesse de changement, échelon, maintien, pause, liaison programme, fin, répétition puis fin
Base de temps: hh:mm:ss (heures minutes seconds)
Durée du segment: Durée max. 99:59:59 hh:mm:ss; Utiliser le retour (ex 24:00:00 x 100 tours = 100 jours) pour une durée plus longue.
Gradient de rampe: 0,001 à 9999,9 unités d'affichage/h
Autorisation segment pause: par appui sur une touche, en fonction du temps ou par signal d'entrée numérique
Point de démarrage: Démarrage du 1er segment à la consigne act. ou au signal d'entrée
Démarrage après délai: Après 0 à 99:59 (hh:mm) ou à un temps/une date définis
Comp. en cas d'abandon: Poursuite avec la dernière consigne du programme, ou du régulateur, ou interdiction des sorties de régulation
Comp. après retour secteur/signal: Poursuite programme, redémarrer programme, poursuite avec la dernière consigne du programme, ou du régulateur, ou interdiction sorties de régulation
Pause automatique: Lors du dépassement de la bande de tolérance d'un segment
Commande programme: Dém., pause/autorisation automatique, abandon, saut vers le segment suivant
Événements segment: Les événements sont actifs pour la durée du segment. Après un segment de fin, l'état événement reste inchangé jusqu'au démarrage du programme suivant, à la fin du mode de programme ou à la déconnexion de l'appareil du secteur
Dimensions
Cadre frontal:
1/4 DIN; 96 x 96 mm (3.78 x 3.78")
Montage: Avec attache de montage sur panneau
Découpe tableau: 92 x 92 mm (3.62 x 3.62") (Epaisseur max. 6.0 mm [0.236"])
Prof. en arr. tableau: 117 mm (4.61")
Ventilation: Distance de 20 mm (0.787") en haut, en bas et en arrière exigée
Poids: max. 0.65 kg (1.43 lb)
Terminaux: type à visser (tête à combinaison)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
CN2301-DC1-DC2-DC3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur à programme avec 3 sorties pulsion CC et interface USB en face avant
  
CN2301-F1-R2-R3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur à programme avec 1 sortie analogique et 2 sorties relais
  
CN2301-T1-T2-T3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur à programme avec 3 sorties CA SSR (triac)
  
CN2301-R1-R2-R3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur à programme avec 3 sorties relais et interface USB en face avant
  
CN2302-R1-R2-R3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur à programme/acquisition de données avec 3 sorties relais
  
CN2302-DC1-DC2-DC3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur à programme/acquisition de données avec 3 sorties pulsion CC
  
CN2302-F1-R2-R3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur à programme/acquisition de données avec 1 sortie analogique et 2 sorties relais
  
CN2302-T1-T2-T3
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur à programme/acquisition de données avec 3 sorties CA SSR (triac)
  
CN2301-R1-R2-R3-LV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur à programme avec 3 sorties relais, tension basse
  
CN2302-R1-R2-R3-LV
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur à programme avec 3 sorties relais, tension basse
Options sorties et communications (Modules installables sur site)
Fiche sortie 1
  
2300X-R1
€79.99
Stock: 1 semaine
 
Module relais
  
2300X-DC1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module pulsion CC
  
2300X-F1
€117.48
Stock: 1 semaine
 
Module CC linéaire
  
2300X-T1
€79.99
Stock: 1 semaine
 
Module triac
Fiches sortie 2 et 3
  
2300X-R2
€79.99
Stock: 1 semaine
 
Module relais
  
2300X-DC2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module pulsion CC
  
2300X-F2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module CC linéaire
  
2300X-T2
€79.99
Stock: 1 semaine
 
Module triac
  
2300X-R23
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module double relais
  
2300X-DC23
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module double pulsion CC
  
2300X-TPS
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Alimentation transmetteur
Fiche sortie 4
  
2300X-R4
€150.34
Stock: 1 semaine
 
Module relais quadruple
Fiche option A
  
2300X-485
€152.44
Stock: 1 semaine
 
Communications RS-485
  
2300X-DI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Entrée numérique
  
2300X-RSP1
€152.44
Stock: 1 semaine
 
Point de consigne externe de base
  
2300X-EI
€440.56
Stock: 1 semaine
 
Ethernet
Fiche option B
  
2300X-RSPDI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Point de consigne externe avec entrée numérique
Accessoires
  
CN2300-SOFT
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Logiciel et câble de configuration
  
CN2300-CABLE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble de configuration de rechange
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€54.54
Stock: En stock
 
Amortisseur RC réduction de bruit (2 fils), 110 à 230 Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Vient complet avec support de montage et manuel utilisateur

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Modèle Select:
2301 pour Régulateur à programme avec interface USB en face avant
2302 pour Régulateur à programme avec interface USB en face avant et acquisition de données

(2) Sorties Select:
-R1-R2-R3 pour 3 sorties relais
-DC1-DC2-DC3 pour 3 sorties pulsion CC
-F1-R2-R3 pour 1 sortie analogique et 2 sorties relais
-T1-T2-T3 pour 3 sorties CS SSR (triac)

(3) Tension Select:
Rien (champ vide de congé) pour Standard
-LV pour Tension Basse

(4) Langue Select:
Rien (champ vide de congé) pour ANGLAIS
-FRENCH pour affichage en langue française
-GERMAN pour affichage en langue allemande
-ITALIAN pour affichage en langue italienne
-SPANISH pour affichage en langue espagnole
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.

Manuels de Produit:

Télécharger CN2300 Series - Graphic Controllers
Télécharger CN2300 Series - Graphical 1/4 DIN Process Controller
Télécharger CN2300 Series - Graphical 1/4 DIN Profiler and Recorder
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.