Régulateurs de température PID ¼ DIN économiques à 6 zones

Série CN616

Régulateurs de température PID ¼ DIN | Série CN616

Régulateurs de température PID ¼ DIN

  • Régulateur PID à 6 boucles
  • Réglage automatique ou manuel
  • Régulation du chauffage ou du refroidissement
  • Profil rampe et palier à 20 segments par zone
  • Protection par mot de passe
  • Programmable par l'utilisateur
  • Communication RS232 en standard
  • Étalonnage via le panneau avant
  • Alarme haut, bas ou haut/bas, avec ou sans verrouillage
  • Choix du type de thermocouple : J, K, T, R, S, E, B, ou C
  • Boîtier ¼ DIN en aluminium
Contrôleurs de température et processus et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Régulateurs de température

Les instruments de la série CN616 sont des régulateurs très polyvalents à 6 boucles équipés d'un microprocesseur, faciles à régler et à utiliser par le panneau avant ou à distance. Chaque zone est balayée tour à tour et les zones actives sont affichées. Les zones peuvent être verrouillées individuellement à des fins de surveillance. Chaque instrument peut être programmé pour choisir les types de thermocouple, l'unité de température, le verrouillage ou non des alarmes, et le réglage automatique avec ajustement au potentiomètre ou réglage PID manuel. La durée de balayage des zones, et rampe/palier peuvent être réglés par l'utilisateur. Le contenu de la mémoire et les valeurs de consigne sont conservés lorsque l'appareil est éteint. La protection par mot de passe empêche les modifications involontaires de l'étalonnage, du réglage PID et du profil thermique (rampe et palier). En cas de coupure d'alimentation, l'appareil conserve les derniers paramètres et repasse en mode RUN.

Tous les régulateurs CN616 sont équipés de communications série RS232 à 3 fils. Le programme RS232 permet de piloter jusqu'à 10 instruments raccordés en série.

La tension de ligne est de 120 ou 240 Vca, sélectionnable par un système à cavalier externe. Un bornier à vis à l'arrière de l'instrument permet d'effectuer les branchements facilement.

La série CN616 permet également d'implémenter un mot de passe pour protéger les réglages. Le mot de passe peut être activé ou désactivé via le panneau avant, et modifié par RS232. L'étalonnage est fait par le panneau avant, et protégé séparément par mot de passe. Des mots de passe à un niveau de protection élevé sont disponibles.

Le régulateur est logé dans un boîtier ¼ DIN en aluminium qu'il n'est pas nécessaire d'enlever pour encastrer l'instrument. L'instrument peut être encastré dans un emplacement ¼ DIN. Il est alors fixé au moyen de supports à glissière. L'instrument est commandé via six sorties d'impulsions de courant continu (une par zone).

Un relais de sortie unique permet de définir une condition d'alarme sur une zone donnée. L'instrument signale l'alarme en faisant clignoter l'afficheur de température principal et le numéro de la zone concernée par l'alarme. Les alarmes non verrouillées se réinitialisent automatiquement quand la situation est rétablie. Les alarmes verrouillées doivent être annulées manuellement.

L'instrument possède deux modes de fonctionnement : le mode RUN correspondant au fonctionnement de base, et le mode FUNCTION SELECT protégé par mot de passe qui permet de régler les paramètres.

CARACTÉRISTIQUES
Nombre de boucles : 6
Précision : ± 0,2 % de la plage, ±2 °C
Résolution : 1 °C ou °F
Unités de température : °C ou °F
Entrée thermocouple : J, K, E, T, S, R, B ou C, sélectionnable
PID : réglage automatique ou manuel
Protection par mot de passe : étalonnage et réglages PID
Profil thermique : rampe/palier, 20 segments par boucle
Configuration des boucles : chauffage ou refroidissement
Sortie de commande : 6 sorties d'impulsions CC (1 par zone) ; permet d'alimenter des relais à semi-conducteur acceptant un courant d'entrée de 3 à 32 Vcc
Tension de sortie de commande : 5 Vcc, 10 mA par boucle
Valeur nominale des alarmes : 5 A à 120 Vca
Choix d'alarmes : haut, bas ou haut/bas ; relais unique avec ou sans verrouillage pour 6 boucles
Zone en alarme : clignotement
Réinitialisation du verrouillage : manuel
Communications RS232 : point unique jusqu'à 10 contrôleurs en série
Débit en bauds : 4800
Bits de données : 8
Parité : N
Arrêt : 1
Protocoles : ligne de commande ASCII, ordinateur
Logiciel de communication : Windows compatible, écrit en Visual Basic
Bornes : borniers pour conducteurs enfichables
Boîtier : ¼ DIN en aluminium, 152 mm
Température de stockage: 0 à 85°C
Température de fonctionnement: 0 à 55°C
En cas de coupure d'alimentation : l'appareil conserve les derniers réglages
Affichage : LED 4 digits ; 14 mm
Face avant : 99 mm²
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN616TC1
CN616TC1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur 6 zones à entrée thermocouple
  
CN616TC2
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Régulateur 6 zones à entrée thermocouple et plage étendue
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
54.54
Stock: En stock
 
Kit de suppression du bruit, 110 à 230 Vca
Tous les Montants indiqués Dans EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.