Contrôleur de limite avec alarme sonore

Série CN700

Contrôleur de limite avec alarme sonore | Série CN700

Contrôleur de limite avec alarme sonore

  • Affichage 3 digits à LED rouges lumineuses
  • Entrées pour thermocouple J, K ou S
  • Limite haute ou basse
  • Sortie à relais 16 A
  • Réinitialisation à distance ou par touche frontale
  • Alarme sonore interne
Contrôleurs, compteurs et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Régulateurs de température

Les contrôleurs de limite haute de la série CN700, à thermocouple et homologués FM, émettent une alarme sonore et sont dotés d'une sortie à relais 16 A robuste. Ils permettent à l'utilisateur de régler le type de réinitialisation (auto ou manuel), ainsi que dix autres paramètres. La réinitialisation peut être effectuée par réception d'un signal externe, ou en appuyant sur la touche prévue à cet effet sur la face avant. Faciles à programmer et économiques, les contrôleurs série CN700 offrent le meilleur rapport qualité/prix du marché.


CARACTÉRISTIQUES


Plage de température :

T/C de type J : 0 à 700 °C (32 to 999 °F)
T/C de type K ou S : 0 à 999 °C (32 à 999 °F)
Entrée : thermocouple de type J, K ou S
Sortie : relais SPDT 16 A à 250 Vca en résistance
Puissance nominale en CV : 1 CV
Commandes : marche/arrêt, réinit. manuelle/automatique
Alimentation électrique : 115 Vca, 230 Vca, 12 ou 24 Vca/Vcc (selon modèle)
Consommation d'énergie : 4 VA
Précision : ±1 % de pleine échelle
Affichage : rouge, 3 digits de 12,7 mm et signe
Rapidité d’échantillonnage/d’affichage : réglable par l’utilisateur jusqu’à 1 seconde
Résolution :
Mémoire de sauvegarde : non volatile
Température ambiante de fonctionnement : 0 à 65 °C
Température de stockage : -20 à 80 °C
Poids : 65 g
Découpe du panneau : 71 x 29 mm
Étanchéité du panneau avant : IP64
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN701
CN701
164,08
Stock: 1 semaine
 
Détecteur de limite, 110 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN702
CN702
164,08
Stock: 1 semaine
 
Détecteur de limite, 110 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN703
CN703
164,08
Stock: 1 semaine
 
Détecteur de limite, 230 Vca
  
CN704
176,46
Stock: 1 semaine
 
Détecteur de limite, 230 Vca
  
CN705
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Détecteur de limite, 12 Vca/Vcc
  
CN706
179,71
Stock: 1 semaine
 
Détecteur de limite, 12 Vca/Vcc
  
CN707
179,71
Stock: 1 semaine
 
Détecteur de limite, 24 Vca/Vcc
  
CN708
176,46
Stock: 1 semaine
 
Détecteur de limite, 24 Vca/Vcc
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€54.54
Stock: En stock
 
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.