1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers

CN7200 Series

1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers | CN7200 Series

1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers

259,96 CN7223

Garantie 1 an CE
  • Dual 4-Digit LED Display
  • 8 Ramp/Soak Programs, 8 Segments Each
  • Universal Inputs
  • Autotune
  • Dual Control Outputs
  • RS-485 Communications
  • Free Software
  • Alarm Functions
Contrôleurs, compteurs et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

The CN7200 Series ¼DIN temperature/process controllers are designed to accept thermocouple, RTD, current or voltage input and provide dual outputs for control. Available outputs include relay/relay, DC pulse/relay, current/relay, or linear voltage/relay. The units can be programmed for ON/OFF, PID, auto-tuning, or manual tuning control methods. The PID control is supported by 64 ramp/soak actions. The CN7200 Series also includes two additional alarm outputs. The second relay output can be reconfigured as a third alarm output. The alarm type can be selected from 13 different preprogrammed alarm functions. The controller features dual LED displays for local indication of process and setpoint values.

SPECIFICATIONS
Inputs: Thermocouple, RTD, DC voltages or DC current
Display: Two 4-digit, 7-segment
    PV: red, 19 mm (3.4") H
    SV: green, 12.7 mm (1.2") H
Accuracy: ±0.25% span, ±1 least significant digit
Supply Voltage: 100 to 240 Vac, 50/60 Hz
Power Consumption: 5 VA max
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Memory Backup: Nonvolatile memory
Control Output Ratings:
Relay: SPDT, 5 A @ 250 Vac resistive
Voltage Pulse: 14V, 10 to -20% (max 40 mA)
Current: 4 to 20 mA
Linear Voltage: 0 to 5V, 0 to 10V
Communication: RS-485 MODBUSR A-5-11/RTU communication protocol
Panel Cutout: ¼DIN, 92 mm square (3.622" square)
Dimensions: 96 x 96 x 15.8 mm bezel (3.78 x 3.78 x 0.625")
Panel Depth: 79.2 mm (3.125")
Weight: 425 g (15 oz)
Front Panel Rating: IP66
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7223
CN7223
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Dual output, DC Pulse/relay with RS-485*
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7233
CN7233
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Dual output, relay/relay with RS-485*
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7253
CN7253
264,75
Stock: 1 semaine
 
Dual output, 4 to 20 mA/relay with RS-485*
  
CN7263
264,75
Stock: 1 semaine
 
Dual output, 0 to 5, 0 to 10 Vdc/relay with RS-485*
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€54.54
Stock: En stock
 
Noise suppression kit, 110 to 230 Vac
  
OMX-R250
€3.40
Stock: 1 semaine
 
250Ω precision resistor
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPP-6
DPP-6
1,073.22
Stock: 1 semaine
 
1/4 DIN Panel Punch
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
RS485 to USB Converter
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with operator’s manual.

Manuels de Produit:

Télécharger CN7200/CN7500/CN7600/CN7800 - Controller Instruction Sheet
Télécharger CN7200, CN7500, CN7600, CN7800 Series - Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.