Régulateurs de température 1⁄16 DIN

Série CN740

Série CN740 - Régulateurs de température | Série CN740

Série CN740 - Régulateurs de température

  • Affichage double
  • Réglage automatique
  • Communications RS485
  • Logiciel inclus
  • Fonctions d'alarme
  • Entrées thermocouples/sondes RTD
  • État de la sortie
Contrôleurs, compteurs et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les Régulateurs de température

Les régulateurs de température série CN740 offrent des mesures et une régulation précises de la température, dans un boîtier DIN 1⁄16. Conçus pour une action directe ou inverse (chauffage ou refroidissement), ils peuvent être programmés pour commander la fonction marche/arrêt et recevoir des fonctions de commande PID plus complexes. La commande par PID permet un réglage manuel ou automatique. Sélectionnez la sortie à relais, les impulsions CC ou la sortie en intensité comme méthodes de commande. La série CN740 accepte des signaux d'entrée de différents thermocouples et sondes RTD. La valeur mesurée et la valeur de seuil s'affichent simultanément sur l'affichage double à LED. Le panneau avant indique également le type de réglage (manuel/auto), l'unité de mesure (°F ou °C) et l'état de l'alarme. Chaque unité comprend deux sorties d'alarme et 12 fonctions d'alarme préprogrammées.

CARACTÉRISTIQUES

Entrées :
thermocouple, sonde RTD (consulter le tableau)
Affichage : deux lignes de 4 digits,
7 segments LED, 6,35 mm (H) (0,25")
Mesure : rouge
Consigne : vert
Précision : ± 0,25 % du span, ± 1 chiffre le moins significatif
Tension d'alimentation : 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
Consommation d'énergie : 5 VA max
Température de fonctionnement : 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Mémoire de sauvegarde : non volatile
Valeurs nominales des sorties de commande :
Relais : SPST,
5 A à 250 Vca en résistance
Impulsion de tension : 14 Vcc,
10 à -20 % (max 40 mA)
Intensité : 4 à 20 mA
Communication : protocole de communication
RS485 Modbus®
Découpe du panneau : 45 mm2 (1,77 in2)
Face avant : 48 mm2 (1,89 in2)
Épaisseur max. du panneau : 9,50 mm (0,375")
Profondeur du panneau : 80 mm (3,15")
Poids : 114 g (4 oz)
Étanchéité du panneau avant : IP66
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN743
CN743
161,37
Stock: 1 semaine
 
Sortie à relais avec communications RS485*
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN742
CN742
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sortie à impulsion de tension CC, avec communications RS485*
  
CN745
161,37
Stock: En stock
 
Sortie en courant, 4 à 20 mA, avec communications RS485*
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€54.54
Stock: En stock
 
Kit de suppression du bruit, 110 à 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Convertisseur RS485/USB « mini-node »
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Logiciel CN7-A à télécharger gratuitement sur omega.fr/cn740_series
Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.