Régulateurs 1/32 DIN rampe/palier

Série CN7500

Régulateurs 1/32 DIN rampe/palier | Série CN7500

Régulateurs 1/32 DIN rampe/palier

171,91 CN7533

  • Double affichage LED 4 digits
  • 8 programmes rampe/palier de 8 segments chacun
  • Entrées universelles
  • Autoréglage
  • Deux sorties de commande
  • Communications RS485 en standard
  • Fonctions d'alarme
  • Logiciel gratuit
Contrôleurs de température et processus et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Régulateurs de température

Les régulateurs de procédé et de température CN7500 possèdent des fonctions de commande permettant de répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Protégés par un boîtier 1/32 DIN compact, ces régulateurs comportent un double affichage 4 digits pour afficher localement la valeur de mesure et la valeur de consigne. Les méthodes de commande sont les suivantes : marche/arrêt, PID, autoréglage et réglage manuel. La commande PID permet 64 actions de commande de température et de temps (rampe/palier).

La sortie à double boucle permet d'effectuer simultanément un chauffage et un refroidissement. La seconde sortie peut être configurée en mode alarme, avec l'une des 13 fonctions d'alarme intégrées.
Les régulateurs sont équipés en standard d'une interface de communication RS485, avec 247 adresses de communication et des vitesses de transmission de 2 400 à 38 400 bit/s. Ils offrent également des entrées universelles, le choix de l'unité de température (°C/°F), le choix de la résolution, des taux d'échantillonnage élevés et une protection de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Entrées :
thermocouple, RTD, tension CC ou courant CC
Affichage : deux afficheurs LED 4 digits, 7 segments de 6,35 mm (H)
    Mesure : rouge
    Consigne : vert
Précision : ± 0,25 % du span, ± 1 chiffre le moins significatif
Tension d'alimentation : 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
Consommation d'énergie : 5 VA max
Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
Mémoire de sauvegarde : non volatile
Sorties de commande (en nominal) :
    Relais :
SPST, 5 A à 250 Vca, charge résistive
    Impulsion de tension : 14 V, 10 à -20 % (max 40 mA)
    Courant : 4 à 20 mA
Communication : protocole RS485 MODBUS® A-5-11/RTU
Poids : 114 g
Découpe du panneau : 48 x 24 mm
Épaisseur max. du panneau : 3,40 mm
Profondeur du panneau : 99,80 mm
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7523
CN7523
171,91
Stock: En stock
 
Double sortie, DC impulsion / relais, RS485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7533
CN7533
171,91
Stock: En stock
 
Double sortie, relais / relais, RS485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7553
CN7553
171,91
Stock: En stock
 
Double sortie, 4 à 20 mA / relais, RS485
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€54.54
Stock: En stock
 
Suppression de bruit RC amortisseur (2 fils), 110 à 230 Vac
  
OMX-R250
€3.40
Stock: 1 semaine
 
Résistance de 250Ω de précision
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.