Régulateurs 1/16 DIN rampe/palier

Série CN7800

Régulateurs 1/16 DIN rampe/palier | Série CN7800

Régulateurs 1/16 DIN rampe/palier

  • Double affichage
  • Autoréglage
  • Entrée universelle
  • 8 programmes rampe/palier de 8 segments chacun
  • Fonctions répétition et liaison programmables
  • Communications RS485
  • Logiciel gratuit
  • 2 alarmes en standard
Contrôleurs de température et processus et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Régulateurs de température

Surveillez et régulez de manière précise les températures et procédés avec les régulateurs de la série CN7800. Le double afficheur de ces régulateurs permet d'afficher localement la valeur de mesure et la valeur de consigne. Les méthodes de commande sont les suivantes : marche/arrêt, PID, autoréglage et réglage manuel. La commande PID permet 64 actions de commande de type rampe/palier. Les régulateurs série CN7800 comprennent en standard deux sorties d'alarme supplémentaires, rapides à configurer grâce aux 13 fonctions d'alarme intégrées. Les communications sont facilitées par l'interface RS485 intégrée.

CARACTÉRISTIQUES

Entrées :
thermocouple, RTD, tension CC ou courant CC
Affichage : deux afficheurs LED 4 digits, 7 segments de 6,35 mm (H) (Mesure : rouge, consigne : vert)
Résolution : 1,0 ou 0,1 pour les thermocouples (sauf les types R, S et B)
Précision : ± 0,25 % du span, ± 1 chiffre le moins significatif
Tension d'alimentation : 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
Consommation d'énergie : 5 VA max
Température de fonctionnement : 0 à 50 °C
Mémoire de sauvegarde : non volatile
Sorties de commande (en nominal) :
    Relais : SPST, 5 A à 250 Vca, charge résistive
    Impulsion de tension : 14 V, 10 à -20 % (max 40 mA)
    Courant : 4 à 20 mA
    Alarmes : SPST, 3 A à 250 Vca en résistance
Communication : protocole RS485 MODBUS® A-5-11/RTU
Poids : 114 g
Façade : 48 mm²
Découpe du panneau : 45 mm²
Épaisseur max. du panneau : 9,50 mm
Profondeur du panneau : 80 mm
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7833
CN7833
187,30
Stock: En stock
 
Double sortie à relais, deux alarmes, RS485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7823
CN7823
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Double sortie, impulsion CC et relais, deux alarmes, RS485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7853
CN7853
187,30
Stock: 1 semaine
 
Double sortie, 4 à 20 mA et relais, deux alarmes, RS485
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€54.54
Stock: En stock
 
Filtre RC antibruit à 2 connecteurs, 110 à 230 Vca
  
OMX-R250
€3.40
Stock: 1 semaine
 
Résistance de précision 250 Ω
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Convertisseur RS485/USB « mini-node »
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.