Power:
115/230 Vac, user-selectable; 50 to 60 Hz; preset to 115 Vac
Power Consumption: 3 VA
Output 1: SPDT mechanical relay, rated 5 A at 250 Vac, resistive load
Output 2: SPDT mechanical relay, rated 3 A at 250 Vac, resistive load
Setpoint 1: front dial adjustment
Setpoint 2: screwdriver adjustment within ±10% of temperature range relative to setpoint 1
Accuracy: 2% FS, within 5 to 95% or range
Accuracy Reference Conditions: 22°C ±2°C (72°F ±3.6°F), after 30 min. warm-up time
Proportional Band: 3% FS fixed Cycle Time: 25 s, nominal, fixed
On-Off Deadband: 2% FS, Fixed
Input Types: J, K, T, R, S thermocouples; 100 ohm Pt RTD, 2- or 3-wire
Sensor Burnout: upscale, automatic
Common Mode: negligible effect to 264 Vrms, 50/60 Hz
Normal Mode: negligible effect to full scale mV, 50/60 Hz
Ambient Temperature Range: to 50°C (32 to 130°F)
Dimensions: 48 H x 48 W x 97 mm D (1.89 x 1.89 x 3.8")
Panel Cutout: 45 mm (1.772") square
Weight: 250 g (9 oz)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
CN872RTD-500C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, RTD Input, 0 to 500 C
  
CN874J-500F
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, J Input, 0 to 500 F
  
CN882K-500F
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, K Input, 0 to 500 F
  
CN882RTD-500C
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, RTD Input, 0 to 500 C
  
CN883K-1200F
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, K Input, 0 to 1200 F
  
CN883J-500F
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, J Input, 0 to 500 F
  
CN884T-NF
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/16 DIN Controller, T Input, -100 to 200 F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPP-4
DPP-4
1,172.00
Stock: 1 semaine
 
1/16 DIN Panel Punch
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: CN873 and CN883 Panel Mount with Push-On Connectors (supplied). CN872, CN874, CN882 and CN884 Plug-in or Panel Mount with Socket Mount Design. Mating Socket and Push-on Connectors Included.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Output Select:
CN872 pour Proportional on Output 1 & No Output 2 (Socket Connection)
CN873 pour Proportional on Output 1 & No Output 2 (Push-On Connection)
CN874 pour Proportional on Output 1 & On-Off on Output 2 (Socket Connection)
CN882 pour On-Off on Output 1 & No Output 2 (Socket Connection)
CN883 pour On-Off on Output 1 & No Output 2 (Push-On Connection)
CN884 pour On-Off on Output 1 & On-Off on Output 2 (Socket Connection)

(2) Input Type & Range Select:
J-200F pour J 0 to 200 F
J-300F pour J 0 to 300 F
J-300C pour J 0 to 300 C
J-500F pour J 0 to 500 F
J-1200F pour J 0 to 1200 F
K-500F pour K 0 to 500 F
K-1200F pour K 0 to 1200 F
K-1200C pour K 0 to 1200 C
T-NF pour T -100 to 200 F
T-NC pour T -100 to 200 C
T-300C pour T 0 to 300 C
R-1600C pour R 0 to 1600 C
S-1600C pour S 0 to 1600 C
RTD-NC pour RTD -100 to 200 C
RTD-500C pour RTD 0 to 500 C
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.