Régulateurs PID de température, procédé et contrainte ⅛ DIN ultra-compacts

Série CNi8C

Régulateurs PID de température, procédé et contrainte ⅛ DIN ultra-compacts | Série CNi8C

565,76 CNi8C33

  • Régulateur ⅛ DIN ultra-compact
  • Système d'excitation intégré
  • Façade avant NEMA 4 (IP65)
  • Communication RS232, RS422/485 ou Modbus sélectionnable par menu
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les Régulateurs de température

Les régulateurs CNi8C et CNi8SC sont similaires aux indicateurs de taille normale de la série CNi8, à l'exception de leur boîtier ultra-compact. Profondeur d'encastrement réduite : 51 mm.

Le OMEGA® iSeries combine un indicateur numérique d'une précision exceptionnelle avec un régulateur PID dans un instrument industriel innovant. Les indicateurs/régulateurs numériques OMEGA™ iSeries sont caractérisés par de nombreuses fonctions performantes tout en étant faciles à configurer et à utiliser.

Famille i/8, i/16, i32
Les indicateurs/régulateurs font partie de la famille iSeries qui comprend trois tailles DIN 1/8, 1/16 et 1/32, tous pilotés par un microprocesseur et équipés d'une face avant IP65. Ces appareils ont tous le même menu de configuration et de mise en route et le même mode de fonctionnement, ce qui simplifie l'intégration dans un ensemble.

Affichage à couleurs programmables
Les OMEGA® i/8, i/16, et i/32 font partie de la premère série complète d'instruments de contrôle 1/8, 1/16 et 1/32 DIN avec des affichages à couleurs entièrement programmables. Le changement de couleur peut s'effectuer à n'importe quel niveau de consigne ou d'alarme. Par exemple, un indicateur peut être configuré pour afficher les valeurs de procédé en VERT lors d'une montée en régime et passer à l'ORANGE pour signaler le niveau de fonctionnement normal et ensuite au ROUGE pour marquer un état d'alarme. Ce changement de couleur est immédiatement visible à distance et permet à un opérateur de réagir immédiatement.

Vous pouvez aussi choisir de faire revenir la couleur à l'état antérieur quand la valeur repasse le seuil, ou de maintenir la couleur jusqu'à une intervention d'opérateur.

L'affichage peut également être programmé à toujours afficher la même couleur: VERT, ORANGE, ou ROUGE. Ceci permettra, par exemple, l'identification immédiate de valeurs affichées venant de trois endroits différents, ou de trois mesures différentes telle que la température, pression, et débit.

Haute qualité et fiabilité
Le iSeries OMEGA® est garanti 5 ans en standard. Chaque iSeries est étalonné et testé à plusieurs niveaux en cours de production. La famille iSeries est caractérisée par la plus haute précision dans le domaine de l'instrumentation industrielle avec 0,03% de la lecture. Un circuit ASIC spécial réalise la conversion analogique-numérique à l'aide d'algorithmes brevetés et d'un filtrage intelligent.

Entrées universelles
L'indicateur iSeries comprend la gamme d'entrées la plus complète qui puisse équiper un instrument industriel. La sélection s'effectue par menu à l'aide des quatre touches en face avant ou par l'interface RS232.
10 types de thermocouples
Le iSeries peut recevoir des signaux venant des 10 types de thermocouple suivants: K, J, T, E, R, S, B, C, N et DIN J. Les algorithmes de linéarisation utilisés par le iSeries permettent d'obtenir la précision la plus élevée.
iSeries Meter/Controller
Mesures RTD les plus précises
Le iSeries est compatible avec la gamme la plus étendue de sondes à résistance de platine et réalise les mesures les plus précises, avec les courbes Pt 0,00385 et 0,00392 pour des sondes de 100, 500, et 1000 Ω et une connexion par 2, 3 et 4 conducteurs.

Tension et courant de procédé
Le iSeries mesure une plage de tension de procédé de: 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V ou un courant de 0-20 mA.

Sortie analogique
En option, la sortie analogique, configurable en tension 0-10 V ou courant 0-20 mA, peut servir soit comme sortie de commande soit comme transmission de la valeur étalonnée du signal.

Excitation intégrée
Le iSeries est équipé en standard d'une excitation 24 Vcc @ 25 mA pour les émetteurs et d'autres instruments. Ceci permet l'instrument de fonctionner avec des thermocouples, RTDs et émetteurs 4-20mA avec sa propre excitation. (Attention : l'option excitation n'est pas disponible avec l'option interface RS232/RS485 isolée).

Opérations de contrôle
Le iSeries peut utiliser une opération simple manuel de marche/arrêt ou bien un réglage d'auto-ajustement PID complet. (Ajustement pré-réglé, ajustement adaptatif, opérations de contrôle PID, PI, PD.) Les sorties de double asservissement peuvent être configurées pour de multiples applications de régulation ou alarme telles que chaleur/chaleur, chaleur/froid, chaleur/alarme, froid/froid, froid/alarme ou alarme/alarme. Temps de rampe maximum: 99.59 (HH.MM), trempe: 00.00 à 99.59 (HH.MM), amortissement: 1 à 8 unit en échelons unités. Types d'entrées: J, K, T, E, R, S, B, C, N, J-DIN, RTD 100 Ω, 500 Ω & 1k Ω in 0,00385 ou 0,00392, 0 à 20 mA, 0 à 100 mV, 0 à 1 V et 0 à 10 Vcc.

Logiciel gratuit
Un logiciel de configuration, réglage et saisie des données sont livré gratuitement avec le iSeries. (La photo ci-contre montre un exemple de logiciel utilisable).
Example Software
Commandes ActiveX
Les iSeries sont dotés en standard d'un jeu de commandes Active X pour faciliter leur intégration dans des systèmes utilisant "ActiveX Containers" tels que Microsoft Visual Basic, MS Excel ou d'autres logiciels d'acquistion, de procédé ou d'automatisation compatibles OLE ou OPC et proposés par OMEG, GE Fanuc, Intellution, Rockwell Automation, Object Automation, iconics, et Wonderware entre autres.

Interfaces en série isolées RS-232 et RS-485
Les iSeries sont les premiers instruments industriels intelligents à offrir à la fois les interfaces en série RS-232 et RS-485, qui peuvent être choisies sur le menu.

Le iSeries possède à la fois les protocoles OMEGA en série et MODBUS en série.

Réglage et configuration en usine gratuits
La mise en route de votre régulateur ou compteur iSeries peut être facilitée en les commandant pré réglés et configurés en usine sans coût supplémentaire. Précisez le type d'entrée, l'échelle si nécessaire, les points de réglage et d'alarme, etc. et nous configurerons les instruments dans notre laboratoire d'étalonnage avant leur expédition. Pour obtenir une liste des paramètres de réglage et de mise en route, consultez votre ingénieur applications OMEGA. Ce réglage en usine nécessite l'option interface série "-C24".

Custom Configurations
Des faces et couvercles sont disponibles pour les fabricants d'équipement informatique d'origine. Vous pouvez améliorer l'aspect de votre modèle avec des couleurs personnalisées. Pour ce faire, veuillez consultez le groupe OMEGA
® des fabricants d'équipement informatique d'origine. Les affichages DEL iSeries sont considérablement plus grands, plus éclairés et donc plus visibles que les affichages des instruments conventionnels avec la même taille DIN. Les segments du i/8 ont une hauteur de 21 mm.


Types d'entrée
Plage
Précision
V
Tension de procédé
0 à 100 mV, 0 à 1 V, 0 à 10 Vcc
0,03% lec
mA
Courant de procédé
0 à 20 mA
0,03% lec
J
Fer-Constantan
-210 à 760°C
0,4°C
K
Chromel-Alumel
-270 à -160°C / -160 à 1372°C
1,0°C/ 0,4°C
T
Cuivre-Constantan
-270 à -190°C / -190 à 400°C
1,0°C / 0,4°C
E
Chromel-Constantan
-270 à -220°C / -220 à 1000°C
1,0°C / 0,4°C
R
Pt/13%Rh-Pt
-50 à 40°C / 40 à 1768°C
1,0°C / 0,5°C
S
Pt/10%Rh-Pt
-50 à 100°C / 100 à 1768°C
1,0°C / 0,5°C
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
100 à 640°C / 640 à 1820°C
1,0°C / 0,5°C
C
5%Re-W/26%Re-W
0 à 2320°C
0,4°C
N
Nicrosil-Nisil
-250 à -100°C / -100 à 1300°C
1,0°C / 0,4°C
L
J DIN
-200 à 900°C
0,4°C
RTD
Pt, 0,00385, 100Ω, 500Ω, 1000Ω
-200 à 900°C
0,4°C
RTD
Pt, 0,00392, 100Ω, 500Ω, 1000Ω
-200 à 850°C
0,0,4°C


Des exemples de prix pour les modèles courants sont affichés dans le tableau "Pour commander". Vous pouvez utiliser le "Tableau constructeur de référence" pour obtenir les prix des autres modèles disponibles. En plus des régulateurs iSeries, nous offrons également des modèles d'indicateurs numériques avec de multiples options de sorties et de transmissions. Consultez le DPi32, DPi16, et DPi8.
Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, les accessoires, et les autres modèles iSeries, consultez les liens associés en bas de page.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Numéros de pièces sont par exemple montré ci-dessous. S'il vous plaît utilisez le Générateur de Référence ci-dessous ce tableau pour les autres configurations.
CNi8C22-C24
668.55
Stock: 1 semaine
 
1/8 DIN avec deux relais statiques (SSR): 0,5 A @ 120/240 Vac et isolé RS-232 et RS-485
CNi8C33
565.76
Stock: 7 semaines
 
1/8 DIN avec deux sorties relais
CNi8C52-C24
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/8 DIN avec une sortie relais à semi-conducteurs et une sortie analogique ;RS-232 et RS-485
CNi8C53-DC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/8 DIN avec une sortie relais et une sortie analogique; alimentation 10 à 34 Vca/cc
CNi8C22
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/8 DIN avec deux sorties relais à semi-conducteurs
CNi8C24-C24
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/8 DIN avec une sortie relais à semi-conducteurs et une sortie à impulsions; RS-232 et RS-485
CNi8C44-C24
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/8 DIN avec deux sorties à impulsions; RS-232 et RS-485
CNi8C53
537.14
Stock: 7 semaines
 
1/8 DIN avec une sortie relais et une sortie analogique
CNi8C54-C24
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/8 DIN avec une sortie à impulsions cc et une sortie analogique ;RS-232 et RS-485
DPi8C
449.47
Stock: 1 semaine
 
numérique 1/8 DIN sans sorties d'asservissement
DPi8C-DC
502.86
Stock: 7 semaines
 
numérique 1/8 DIN sans sorties d'asservissement et alimentation 10 à 34 Vca/cc
DPi8C-C24
583.67
Stock: 7 semaines
 
numérique 1/8 DIN avec RS-232 & RS-485 sans sorties d'asservissement
DPi8C-C24-DC
622.60
Stock: 3 semaines
 
numérique 1/8 DIN avec RS-232 & RS-485 sans sorties d'asservissement; alimentation 10 à 34 Vca/cc
CNiS8C22
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Souche / process avec deux relais statiques (SSR): 0,5 A @ 120/240 Vac continue
CNiS8C22
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Souche / process avec SSR et le relais: SPDT forme C 3 A @ 120 Vac, 3 A à 240 Vac
CNiS8C24-C24
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Souche / process avec la SSR et pulsé 10 Vdc @ 20 mA (pour une utilisation avec externe SSR) et avec isolé RS-232 et RS-485
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Régulateurs de température/procédé Select:
CNi8C pour deux sorties d'asservissement 1/8 DIN

(2) Sorties d'asservissement 1 Select:
2 pour relais à semi-conducteurs/1 A @ 120/240 Vca continu
3 pour relais unipolaire bidirectionnel
4 pour impulsions 10 Vcc @ 20 mA
5 pour sortie analogique 0 à 10 Vcc

(3) Sorties d'asservissement 2 Select:
2 pour relais à semi-conducteurs/1 A @ 120/240 Vca continu
3 pour relais unipolaire bidirectionnel 3A @ 120/3 A @ 240 Vca
4 pour pilote à impulsions 10 Vcc @ 20 mA /utilisation avec relais à semi-conducteurs externe

(4) Transmission en série Select:
Rien (champ vide de congé) pour unité standard
-C24 pour RS-232 et RS-485 isolés 300 à 19.2 k baud

(5) Alimentation Select:
Rien (champ vide de congé) pour alimentation standard (90 à 240 Vca/cc @ 50 à 400 Hz)
-DC pour tension d'alimentation faible (10 à 34 Vca/cc)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.