Régulateurs PID de température, procédé et contrainte ⅛ DIN à double affichage

Série CNi8D

Régulateurs PID de température, procédé et contrainte ⅛ DIN à double affichage | Série CNi8D

495,22 CNi8DH33

  • Communication Ethernet intégrée (en option)
  • Double affichage lumineux à changement de couleur
  • Filtre numérique programmable
  • 2 sorties de commande ou d'alarme (impulsion CC, relais statiques, relais mécaniques, tension ou courant analogique)
  • Commande PID auto-réglable complète
  • Système d'excitation intégré
  • Façade amovible
Contrôleurs de température et processus et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Régulateurs de température

Les CNi8DH et CNi8DV d'OMEGA™ sont des régulateurs température/procédé à action PID auto-réglable et simple boucle offrant qualité et précision. Ils peuvent être intégrés dans des découpes ⅛ DIN (92 x 45 mm) horizontales ou verticales. Tous deux offrent la même technologie de pointe, une précision sans compromis et une qualité bénéficiant d'une garantie de 5 ans.

Les CNi8DH et CNi8DV sont simples à utiliser et à programmer, tout en étant très polyvalents et dotés de fonctionnalités puissantes.

Le CNi8DH et le CNi8DV sont équipés en standard, au choix du client, de 2 sorties de commande ou d'alarme dans de multiples combinaisons : relais à semi-conducteurs (SSR) 0,5 A à 120/240 Vca en nominal ; inverseur 3 A à 120/240 Vca en nominal ; une sortie à impulsion 10 Vcc destinée à être utilisée avec un relais SSR externe ; ou encore sortie analogique (0 à 10 Vcc ou 0 à 20 mA) utilisable à des fins de commande ou de retransmission de la valeur de mesure.

La version indicateur température/procédé universelle (modèles CNi) accepte 10 types de thermocouples, les sondes RTD à 2, 3 ou 4 fils et les signaux de procédé en tension ou en courant. Les CNi8DH et CNi8DV conviennent parfaitement pour les transducteurs amplifiés et les transmetteurs. Système d'excitation en standard (24 Vcc à 25 mA). Les appareils peuvent recevoir des courants de procédé de 0 à 20 mA et des tensions sur trois plages : 0 à 100 mV, 0 à 1 V et 0 à 10 V.

Comme avec tous les appareils iSeries, l'affichage de la valeur de procédé peut être programmé pour passer au ROUGE à l'ORANGE, ou au VERT, à une valeur (de consigne ou d'alarme) donnée. Les LED de l'afficheur du CNi8DH (⅛ DIN horizontal) offrent les digits les plus gros dans la catégorie des régulateurs ⅛ DIN.

Les indicateurs de procédé et de contrainte (modèles iS) mesurent des entrées provenant de dynamomètres, transducteurs de pression et de la plupart des capteurs à jauge de contrainte. Les plages d'entrée sont les suivantes : 0 à 100 mVcc ; -100 mVcc à 1 Vcc ; 0 à 10 Vcc et 0 à 20 mA. Un système d'excitation 5 V et 10 V pour alimenter les transducteurs est proposé en standard.

Les options réseau et communication, fortement recommandées, comprennent une connectivité LAN Ethernet directe avec serveur Web intégré, ainsi que des communications série. L’option communications série C24 comprend les standards RS232 et RS485 pouvant être sélectionnés à partir du menu tout comme le protocole ASCII direct. L’option C4EIT inclut Ethernet Et RS485 ASCII sur 1 appareil.

Les instruments iSeries, avec leurs options réseau, sont conçus pour fonctionner facilement avec les automates industriels et les programmes de commande les plus connus, ainsi qu'avec Microsoft Visual Basic et Excel. OMEGA™ fournit gratuitement le logiciel de configuration, afin de mettre en place rapidement vos applications. Disponible sur CD-ROM ou téléchargeable sur Internet.

CARACTÉRISTIQUES

Entrée universelle température/procédé
Précision :
± 0,5 °C temp. ; 0,03 % lecture
Résolution : 1°/0,1° ; 10 µV procédé
Dérive en température :
    Sonde RTD :
0,04 °C par °C
    TC à 25 °C : 0,05 °C par °C Compensation de la soudure froide
    Procédé : 50 ppm/°C
Tx de réjection (mode normal) : 60 dB
Tx de réjection (mode commun) : 120 dB
Conversion A/N : double pente
Fréquence de lecture : 3 échantillons/s
Filtre numérique : programmable
Affichage : LED, 4 digits, 9 segments 10,2 mm i8DV; 10,2 mm et 21 mm i8DH. Couleurs ROUGE, VERT, et ORANGE programmables pour la valeur de mesure, la valeur de consigne et la température.
Types d'entrée : thermocouple, sonde RTD, tension analogique, courant analogique
Résistance du fil thermocouple : 100 Ω max
Types de thermocouple (EIT 90) : J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
Entrée sonde RTD (EIT 68) : capteur Pt 100/500/1000 Ω à 2, 3 ou 4 fils ; courbe 0,00385 ou 0,00392
Entrée de tension : 0 à 100 mV, 0 à 1 V, 0 à 10 Vcc
Impédance d'entrée : 10 MΩ pour 100 mV; 1 MΩ pour 1 ou 10 Vcc
Entrée de courant : 0 à 20 mA (charge 5 Ω)
Configuration : entrée simple
Polarité : unipolaire
Temps de réponse d'un échelon : 0,7 s pour 99,9 %
Sélection décimale :
    Température :
aucune, 0,1
    Procédé : aucune, 0,1, 0,01 ou 0,001
Réglage du point de consigne : -1 999 à 9 999
Réglage du span : 0,001 à 9 999
Réglage du décalage : -1 999 à 9 999
Excitation (incompatible avec les options communication) : 24 Vcc à 25 mA (non disponible pour les modèles à faible tension d'alim.)

Entrée universelle contrainte/procédé (modèles DPiS/CNiS)
Précision :
0,03 % de la valeur lue
Résolution : 10/1 µV
Dérive en température : 50 ppm/°C
Tx de réjection (mode normal) : 60 dB
Tx de réjection (mode commun) : 120 dB
Conversion A/N : double pente
Fréquence de lecture : 3 échantillons/s
Filtre numérique : programmable
Types d'entrée : analogique, en tension et en courant
Entrée de tension : 0 à 100 mVcc, -100 mVcc à 1 Vcc, 0 à 10 Vcc
Impédance d'entrée : 10 MΩ pour 100 mV ; 1 MΩ pour 1 V ou 10 Vcc
Entrée de courant : 0 à 20 mA (charge 5 Ω)
Linéarisation : jusqu'à 10 points
Configuration : entrée simple
Polarité : unipolaire
Temps de réponse d'un échelon : 0,7 s pour 99,9 %
Sélection décimale : aucune, 0,1, 0,01 ou 0,001
Réglage du point de consigne : -1999 à 9 999
Réglage du span : 0,001 à 9 999
Réglage du décalage : -1 999 à 9 999
Excitation (en option, à la place de la communication) : 5 Vcc à 40 mA; 10 Vcc à 60 mA

Commande
Action :
inverse (chaud) ou directe (froid)
Modes : commande proportionnelle en temps et en amplitude ; PID à réglage manuel ou automatique, action proportionnelle, action proportionnelle avec intégrale, action proportionnelle avec dérivée, anti-saturation d'intégrale, marche/arrêt
Vitesse : 0 à 399,9 s
Réinitialisation : 0 à 3 999 s
Temps de cycle : 1 à 199 s ; réglé sur 0 pour commande marche/arrêt
Gain : 0,5 à 100 % du span ; points de consigne 1 ou 2
Amortissement : 0 000 à 0 008
Plateau : 00.00 à 99.59 (HH:MM), ou OFF
Rampe jusqu'à la valeur de consigne : 00.00 à 99.59 (HH:MM), ou OFF
Réglage automatique : activé via la façade avant
Sorties de commande 1 et 2
Relais :
250 Vca ou 30 Vcc à 3 A (charge résistive) ; configurable pour cde marche/arrêt, PID, rampe/plateau
Sortie 1 : inverseur, configurable comme sortie d'alarme 1
Sortie 2 : inverseur, configurable comme sortie d'alarme 2
Relais SSR : 20 à 265 Vca et de 0,05 à 0,5 A (charge résistive) ; continu
Impulsion CC : non isolée ; 10 Vcc à 20 mA
Sortie analogique (sortie 1 uniquement) : non isolée, proportionnelle 0 à 10 Vcc ou 0 à 20 mA ; 500 Ω max

Réseau et communications
Ethernet :
conforme aux normes, IEEE 802.3 10 Base-T
Protocoles pris en charge : TCP/IP, ARP
RS232/RS422/RS485 : sélectionnable par menu ; choix de protocole ASCII ou Modbus par menu ; 300 à 19,2 Ko programmable ; possibilité de configuration complète programmable ; peut transmettre l'affichage en cours, l'état d'alarme, les min/max, la valeur d'entrée mesurée réelle et l'état
RS485 : adressable de 0 à 199
Raccordement : bornes à vis

Alarmes 1 et 2 (programmables)
Type :
identique à sortie 1 et 2
Fonctionnement : haut/bas, au-dessus/en-dessous, bande, verrouiller/déverrouiller, normalement ouvert/normalement fermé et procédé/écart ; configuration par façade avant

Sortie analogique (programmable) : non isolée, retransmission de 0 à 10 Vcc ou 0 à 20 mA, 500 Ω max (sortie 1 uniquement) ; précision ± 1 % de PE dans les conditions suivantes : entrée non mise à l'échelle en-dessous de 1 % de PE d'entrée, sortie analogique non mise à l'échelle en-dessous de 3 % de la PE de sortie

Caractéristiques générales
Alimentation :
90 à 240 Vca ± 10 %, 50 à 400 Hz*, 110 à 375 Vcc, tension équivalente
Option alim. faible tension : 20 à 36 Vcc
Isolation
    Alim. vers entrée/sortie :
2300 Vca par test d'une minute
    Pour l'option alim. faible tension : 1500 Vca par test d'une minute
    Alim. vers sortie relais mécanique/SSR : 2300 Vca par test d'une minute
    Relais méca./SSR vers sortie relais méca./SSR : 2300 Vca par test d'une minute
    RS232/485 vers entrée/sortie : 500 Vca par test d'une minute
Conditions environnementales : 0 à 55 °C 90 % HR sans condensation. 0 à 50 °C, 90 % HR sans condensation (UL uniquement)
Protection : façade avant IP10
Homologations : UL, C-UL, CE selon EN 61010- 1:2001
Dimensions : 48 x 96 x 127 mm (P)
Découpe du panneau : 45 x 92 mm
Poids : 295 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
CNi8DH22-C24
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/8 DIN horizontales avec deux sorties relais à semi-conducteurs et interfaces RS-232 et RS-485
CNi8DH33
495.22
Stock: 1 semaine
 
1/8 DIN horizontales avec deux sorties relais
CNi8DH52-C24
632.51
Stock: 7 semaines
 
1/8 DIN horizontales avec une sortie relais à semi-conducteurs et une sortie analogique ;RS-232 et RS-485
CNi8DH53-DC
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/8 DIN horizontales avec une sortie relais à semi-conducteurs et une sortie analogique; alimentation 10 à 34 Vca/cc
CNi8DH22
521.61
Stock: 7 semaines
 
1/8 DIN horizontales avec deux sorties relais à semi-conducteurs
CNi8DH24-C24
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
1/8 DIN horizontales avec une sortie relais à semi-conducteurs et une sortie à impulsions; RS-232 et RS-485
CNi8DH53
521.61
Stock: 7 semaines
 
1/8 DIN horizontales avec une sortie relais et une sortie analogique
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Régulateurs Select:
CNi8DH pour Entrée universelle température/procédé. 1/8 DIN horizontales
CNi8DV pour Entrée universelle température/procédé. 1/8 DIN verticales
CNiS8DH pour Entrée universelle contrainte/procédé. 1/8 DIN horizontales
CNiS8DV pour Entrée universelle contrainte/procédé. 1/8 DIN verticales

(2) Sorties d'asservissement 1 Select:
2 pour relais à semi-conducteurs/1 A @ 120/240 Vca continu
3 pour relais unipolaire bidirectionnel
4 pour impulsions 10 Vcc @ 20 mA
5 pour sortie analogique 0 à 10 Vcc

(3) Sorties d'asservissement 2 Select:
2 pour relais à semi-conducteurs/1 A @ 120/240 Vca continu
3 pour relais unipolaire bidirectionnel 3A @ 120/3 A @ 240 Vca
4 pour pilote à impulsions 10 Vcc @ 20 mA /utilisation avec relais à semi-conducteurs externe

(4) Transmission en série Select:
Rien (champ vide de congé) pour unité standard
-C24 pour RS-232 et RS-485 isolés 300 à 19.2 k baud

(5) Alimentation Select:
Rien (champ vide de congé) pour alimentation standard (90 à 240 Vca/cc @ 50 à 400 Hz)
-DC pour tension d'alimentation faible (20 à 34 Vcc)
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.