Déscription
Comment fonctionnent les Régulateurs de température
Le CNi8C-EN est un afficheur et régulateur compact à montage mural qui peut être utilisé pour des applications qui requirent un emplacement fixe et lorsqu'un panneau de commande n'est pas nécessaire.
Le régulateur supporte une variété d'entrées de température et de procédé ou contrainte et procédé. La fenêtre à charnière rend la programmation ainsi que l'accès aux fils facile à utiliser.
|
||
Spécifications Poids: 1.22 Kg Dimensions: 206 H x 183 L x 124 mm P Température de fonctionnement: 0 à 50°C Tension de ligne/alimentation: 90-240 Vca ±10%, 50-400 Hz*, 110-375 Vcc, tension équivalente |
Options de prises:![]() |
Constructeur de référence