Thermocouples de surface à coller

CO

Thermocouples de surface à coller | CO

Thermocouples de surface à coller

  • Temps de réponse en millisecondes
  • Constitué d'un film de 0,127 mm et d'un fil de thermocouple de 0,254 mm de diamètre
  • Très faible inertie thermique
  • Quatre types : « J », « K », « E » et « T »
  • Quatre  modèles idéaux pour la mesure de surface
  • Longueurs des fils : Les modèles 1, 1-B et 3 mesurent 1 m de long. Le modèle 2 mesure 150 mm de long, standard. Longueurs supplémentaires sur demande.
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

OMEGA présente ses thermocouples à coller à réponse rapide disponibles en trois configurations très pratiques pour les mesures de températures de surface. Les modèles 1 et 2 sont fabriqués à partir d'alliage de thermocouple de 0,127 mm. Le modèle 1-B est fabriqué à partir d'alliage de thermocouple de 0,203 mm selon un procédé unique qui permet de souder les jonctions bout à bout. Les modèles 1 et 2 sont une construction plate, à très faible inertie. Ils constituent un moyen idéal de mesurer la température des surfaces en métal, en plastique et en céramique aussi bien plates qu'incurvées pour lesquelles une réponse rapide est souhaitée.

Les modèles 1, 1-B et 2 de thermocouples à coller d'OMEGA sont fabriqués à partir de matériaux de qualité conformes aux « limites d'erreur spéciales » ANSI. Ils sont disponibles dans les types « K », « E » et « T » et fournissent une indication précise de la température lorsqu'ils sont utilisés avec des instruments de thermocouple standard. Les modèles 1, 1-B et 2 offrent la réponse la plus rapide. Le modèle 3 est une version économique qui est conçue à partir d'un fil de thermocouple perlé de 0,254 mm de diamètre conforme aux limites d'erreur standard. Il est utilisable lorsqu'il n'est pas essentiel d'avoir un temps de réponse extrêmement rapide.


La version économique des modèles 1-B de thermocouples à coller est la plus facile à installer. Le capteur fin (0,203 mm) est intégré entre deux fines couches de stratifié polymère haute température qui soutiennent et isolent électriquement le segment de film, et fournissent une surface plate pour la cémentation. En général, le stratifié polymère/verre détermine la température maximale de la construction, qui est de 260 °C pour une charge permanente et peut atteindre jusqu'à 370 °C pour une charge de courte durée. Chaque unité du modèle 1 comprend 1 m de fil de thermocouple isolé de calibre 30 à tresse en verre, qui est collé sur le film et dont la contrainte de traction est limitée par le stratifié. Une fiche d'instructions d'application accompagne chaque thermocouple à coller.

Les modèles 2 de thermocouples à coller d'OMEGA sont recommandés lorsqu'un temps de réponse très rapide est requis pour la mesure de la température de surface. Le couplage thermique étroit de ce modèle est obtenu en liant directement la zone de jonction du film à la surface à mesurer. Pour faciliter la manipulation, les fils sont fixés à un cadre en film de polyimide, un matériau solide, souple, dimensionnellement stable capable de supporter une charge permanente à 260 °C. Pendant l'application, le thermocouple à film peut être décollé du cadre ou libéré sous l'action de la chaleur. Il est également possible de découper des parties du cadre à l'aide de ciseaux ou d'un couteau.

Les fils non isolés de 150 mm sont fabriqués à partir d'un matériau de 0,05 mm et sont donc fragiles. Ils devraient être manipulés avec précaution lors de l'installation. REMARQUE : Il est impératif que les fils soient isolés électriquement les uns des autres et qu'ils soient mécaniquement soutenus. Pour ce faire, il est par exemple possible de les poser et de les enfoncer dans une couche de colle isolante ou époxyde. Avant de procéder à cette opération sur des surfaces électroconductrices, il est préférable de poser et de laisser sécher une fine couche de colle pour s'assurer que les fils sont isolés de la surface. Le fil de thermocouple isolé peut être relié aux câbles de capteur par brasage à l'argent ou par résistance. Il est recommandé d'utiliser un fil de thermocouple de calibre 30 ou moins. Une fiche d'instructions d'application accompagne chaque paquet de thermocouples.

La cémentation de la jonction et du câble peut être obtenue en utilisant de la colle haute température OMEGA™ CC pour des températures supérieures à 260 °C ; des colles époxydes OMEGABOND™ OB-101 ou OB-200 pour des températures inférieures à 260 °C. Remarque : Il est nécessaire de faire preuve de davantage de précautions pour installer le modèle 2 par rapport au modèle 1 ou 3. Il est recommandé de commander au moins une unité supplémentaire, car des essais peuvent être nécessaires pour apprendre la technique d'application de ces thermocouples.

Les modèles 3 de thermocouples sont constitués d'un fil conforme aux limites d'erreur standard de calibre 30 (0,25 mm de diamètre). Le thermocouple perlé est intégré à un stratifié ultra mince, conçu pour des applications de surface par collage avec un adhésif ajouté. Des fils isolés à tresse en verre et codage couleur de 1 m sont fournis. Les capteurs du modèle 3 peuvent être utilisés sur une plage de -190 à 370 °C en fonction de l'adhésif ou de la colle employé(e), du temps d'exposition et de l'environnement.

Les modèles 1, 1-B et 3 ne peuvent pas être utilisés avec la colle CC haute température ; celle-ci décompose l'isolation.

Temps de réponse  en cas de “mise à la terre” ou de “cémentation” à la surface : Modèle 1 et 1-B (150 à 200 millisecondes), modèle 2 (2 à 5 millisecondes), modèle 3 (300 millisecondes).
Le temps de réponse ou la “constante de temps” désigne le temps nécessaire pour atteindre 63,2 % d'un changement de température instantané. Des câbles de longueur supplémentaire peuvent être commandés pour les modèles 1 et 3, ou pour les modèles 1-B de thermocouples CO1-K-B-40 de type K. Exemple de commande : CO1-K est un thermocouple de type K
et de modèle 1, d'une longueur de 1 m.
 

 

Model No. Style Thermocouple Type Length
Maximum Temperature *
Continuous 600 hr. 10 hr.
CO1-K 1 K-CHROMEGA™-ALOMEGA 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-E E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-T T-Copper - Constantan 1m (40 in) 150°C (300°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F)
CO1-K-B 1-B K-CHROMEGA™-ALOMEGA 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-E-B E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-T-B T-Copper - Constantan 1m (40 in) 150°C (300°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F)
CO2-K 2 K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ 150mm (6 in) 540°C (1000°F) 540°C (1000°F) 650°C (1200°F)
CO2-E E-CHROMEGA™-Constantan 150mm (6 in) 425°C (800°F) 425°C (800°F) 540°C (1000°F)
CO2-T T-Copper-Constantan 150mm (6 in) 150°C (300°F) 150°C (300°F) 260°C (500°F)
CO3-J 3 J-Iron - Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-K K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-E E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-T T-Copper-Constantan 1m (40 in) 205°C (400°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)

 





Consultez les tableaux de précision des thermocouples et de codes couleur.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCO1-K
CO1-K
272,65
Stock: En stock
 
Thermocouple style 1 de type K et de 1 m de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCO1-E
CO1-E
272,65
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple style 1 de type E et de 1 m de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCO1-T
CO1-T
272,65
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple style 1 de type T et de 1 m de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCO2-K
CO2-K
247,71
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple style 2 de type K et de 150 mm de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCO2-E
CO2-E
252,26
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple style 2 de type E et de 150 mm de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCO2-T
CO2-T
252,26
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple style 2 de type T et de 150 mm de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCO3-J
CO3-J
156,01
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple style 3 de type J et de 1 m de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCO3-K
CO3-K
153,20
Stock: 4 semaines
 
Thermocouple style 3 de type K et de 1 m de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCO3-E
CO3-E
156,01
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple style 3 de type E et de 1 m de long
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCO3-T
CO3-T
153,20
Stock: 3 semaines
 
Thermocouple style 3 de type E et de 1 m de long
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Les valeurs limites maximales pour la gamme de température dépendent largement des conditions environnementales, de la méthode d'installation, des exigences de précision et de durée de vie et peuvent varier des recommandations générales présentées dans le tableau.
Les styles 1 et 3 ne peuvent pas être utilisés avec le ciment chimique pour hautes températures, car ce dernier romprait l'isolation.
Temps de réponse une fois « fixé » ou « collé » à la surface : Style 1 (10 à 20 millisecondes), Style 2 (2 à 5 millisecondes), Style 3 (300 millisecondes). Le temps de réponse ou « constante de temps » est le temps nécessaire pour atteindre 63,2 % d'un changement de température instantané.
Des rallonges de fil peuvent être commandées pour les styles 1 et 3, compter un supplément pour 300 mm , pour le style 2 compter un supplément pour 300 mm.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.