Maître de la série de contrôleurs modulaires avancés

csmstrle

Maître de la série de contrôleurs modulaires avancés | csmstrle

Maître de la série de contrôleurs modulaires avancés

  • Ajoute la fonctionnalité de conversion de protocoles multiples à l'acquisition de données et aux applications de commande PID (Proportionnelle, intégrale, dérivée) multizone avancées
  • Commande hiérarchique des autres modules de la série de contrôleurs modulaires
  • Stockage des informations de configuration du module et reprogrammation automatique des modules remplacés
  • Liste complète de pilotes intégrés pour un mappage de données simplifié vers les systèmes API, PC et SCADA
  • Ports série indépendants pour une intégration quasi illimitée
  • Connexion Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX pour la fonctionnalité de mise en réseau
  • Prend en charge jusqu'à 16 modules de la série de contrôleurs modulaires
  • Prend en charge jusqu'à 9 protocoles simultanés (avec une carte d'extension)
HMI et contrôleurs d'automatisation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le modèle CSMSTRLE est une plate-forme de communication et de commande conçue pour être utilisée avec les modules esclaves de la série de contrôleurs modulaires. Le CSMSTR utilise un protocole en série à vitesse élevée exclusif pour communiquer, via une connexion de fond de panier, avec 16 modules esclaves maximum. Le maître utilise cette même connexion pour alimenter les modules.

Lors de sa mise sous tension, le CSMSTR détecte et communique automatiquement avec les modules esclaves connectés. Le CSMSTR, du fait qu'il stocke les informations de configuration de tous les modules, peut configurer automatiquement des modules lorsqu'ils sont remplacés.

Le maître fournit des ports de communication RS232/422/485 à vitesse rapide et un port Ethernet pour la connexion aux systèmes PC, API et SCADA. Une liste complète des pilotes de protocole maître et esclave permet au CSMSTR de partager et d'échanger des données variables avec des périphériques externes. Le port Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX peut également être utilisé pour connecter et partager, à vitesse rapide, des données avec d'autres périphériques.

La conception compacte et de fixation sur rail DIN de la série de contrôleurs modulaires permet de gagner du temps et de l'espace. Le contrôleur s'enclenche facilement sur le rail DIN Omega (en forme de T) standard.

Le CSMSTR est programmé avec le logiciel Crimson 2.0 pour plates-formes Windows® 2000 ou ultérieures. Le logiciel est une interface graphique simple à utiliser, qui permet de configurer la communication ainsi que la mise en service et l'étalonnage de nouveaux systèmes.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : 24 Vcc ± 10 % 400 mA min. (1 module) 3,5 A max. (16 modules + carte d'extension) Puissance nominale de Classe 2 ou SELV requise
Communications :
    Port USB/PG :
conforme à USB 1.1. Périphérique utilisant une connexion de type B uniquement
    Ports série : le format et les débits en baud de chaque port peuvent être programmés individuellement à l'aide du logiciel jusqu'à 115 200 baud
    Port RS232/PG : port RS232 via RJ12
    Ports COMMS : port RS422/485 via RJ45, et port RS232 via RJ12
    DH485 TXEN : activation de la transmission ; collecteur ouvert, VOH = 15 Vcc, VOL = 0,5 V à 25 mA max.
    Port Ethernet : la prise RJ45 10 BASE-T / 100 BASE-TX est branchée en tant que carte réseau
LED :
    STS :
LED indiquant l'état du maître.
    TX/RX : LED de transmission/réception indiquant l'activité en série
    Ethernet : LED de liaison et d'activité
    CF : LED Compactflash indiquant l'état de la carte et les activités de lecture/écriture
Mémoire :
    Mémoire utilisateur intégrée :
4 Mo de mémoire flash non volatile
    SDRAM intégrée : 2 Mo
    Carte mémoire : logement Compactflash type II pour cartes de type I et type II (utilisé pour le stockage de la base de données en option uniquement)
Horloge en temps réel : précision typique inférieure à une minute par dérive mensuelle
Batterie : pile bouton au lithium (fournie). Durée de vie typique de 10 ans à 25 °C
Conditions environnementales :
    Plage de températures de fonctionnement :
0 à 50 °C
    Plage de températures de stockage : -30 à 70 °C
    Humidité de fonctionnement et de stockage : 80 % max. d'humidité relative, sans condensation, de 0 à 50 °C
    Vibrations selon la norme CEI 68-2-6 : 5 à 150 Hz, dans la direction X, Y, Z pendant 1,5 heure, 2 g
    Chocs selon la norme CEI 68-2-27 : 25 g en fonctionnement, 11 ms dans 3 directions.
    Altitude : jusqu'à 2 000 mètres
Fabrication : boîtier en plastique à résistance élevée aux chocs et en acier inoxydable. Catégorie d'installation I, niveau de pollution 2
Branchement : terminal à vis de serrage amovible
Calibres de fils acceptés : 0,5 mm à 2 mm
Couple : 0,5 à 0,6 N-m
Fixation : s'enclenche sur des rails de type DIN Omega (en forme de T) standard selon EN 50022 -35 x 7,5 et -35 x 15
Certification et conformité :
    Sécurité :
certifié UL : dossier n°E302106, UL508, CSA 22.2 No. 14-M05 par Und. Lab. Inc. selon les normes de sécurité aux États-Unis et au Canada CEI 61010-1, EN 61010-1 : règles de sécurité pour équipement électrique de mesure, de régulation et de laboratoire, Partie 1
    Compatibilité électromagnétique :
    Émissions et immunité selon la norme EN 61326 :
équipement électrique de mesure, de commande et de laboratoire
    Immunité pour les sites industriels* :
    Décharge électrostatique : EN 61000-4-2
    Interférence RF : EN 61000-4-6 Critère A 3 V/rms
    Émissions : Émissions EN 55011 classe A
Poids : 457 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
CSMSTRLE
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Contrôleur maître modulaire, convertisseur de protocole multiple (seulement)
Accessoires
SFCRM200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Le logiciel Crimson programmation 2, un manuel et un câble USB de programmation
G3CF002G
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
2 Go de carte compact flash (industriels cycles de qualité d'écriture 2 millions d'euros)
CBLPROG0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Câble de programmation pour CS, G3, et le paradigme
CBLUSB00
€53.79
Stock: 1 semaine
 
Câble de programmation USB pour G3, DSP et Modular Controller, type AB
PSDR0100
€225.82
Stock: 1 semaine
 
Mini alimentation 1A
PSDR0200
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Mini alimentation 2A
PSDR0400
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Mini alimentation 4A
RSRSTP00
€7.19
Stock: 1 semaine
 
Arrêts ferroviaires (Qté 2)
CSTERM00
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bouchon de terminaison de remplacement
CSBASE00
€66.93
Stock: 1 semaine
 
Remplacement de la base
CSTERM00
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Bouchon de terminaison de remplacement
Modules
CSDIO14R
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
8-entrées 6 sorties à relais
CSDIO14S
€481.77
Stock: 1 semaine
 
8-6 entrées sorties statiques
CSINV800
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
8-canal 10 module d'entrée V
CSINI800
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
8-canal 0 (4) à 20 module d'entrée mA
CSOUT400
€533.44
Stock: 1 semaine
 
4-canal de sortie analogique
CSPID1R0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module de boucle simple, sorties à relais
CSPID1RA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module de boucle simple, sorties à relais, sortie analogique
CSPID1RM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module de boucle simple, sorties à relais, entrée du courant de chauffage
CSPID1S0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module de boucle simple, sorties statiques
CSPID1SA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module de boucle simple, à l'état solide. Sortie analogique
CSPID1SM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module de boucle simple, à l'état solide, l'entrée du courant de chauffage
CSPID1TA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module de boucle simple, sorties triac, sortie analogique
CSPID2R0
€558.94
Stock: 1 semaine
 
Module de boucle double, sorties à relais
CSPID2RM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module de boucle double, sorties à relais, entrée du courant de chauffage
CSPID2S0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Modules en boucle double, des sorties à semi-conducteurs
CSPID2SM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module de boucle double, sorties statiques, d'entrée du courant de chauffage
CSPID2T0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module de boucle double, sorties triac
CSPID2TM
€610.41
Stock: 1 semaine
 
Module de boucle double, sorties triac, entrée du courant de chauffage
CSRTD600
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
6-canal d'entrée, RTD
CSSG10RA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Simple boucle, 1 entrée jauge de contrainte, sorties à relais, sortie analogique
CSSG10SA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Simple boucle, 1 entrée jauge de contrainte, à l'état solide à, la sortie analogique
CSSG11RA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Simple boucle, 2 entrée jauge de contrainte, sorties à relais, sortie analogique
CSSG11SA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Simple boucle, 2 entrée jauge de contrainte, à l'état solide à, la sortie analogique
CSTC8000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
8-channel module thermocouple
Sur rail DIN
DRTB-RAIL-3575
€11.87
Stock: 11 semaines
 
Sur rail DIN 35 x 7,5 mm, longueur 2 m
DRTB-RAIL-3575-1
€6.64
Stock: 1 semaine
 
Sur rail DIN 35 x 7,5 mm, 1 m de long
DRTB-RAIL-3575-1-20PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sur rail DIN 35 x 7,5 mm, 1 m de long, paquet de 20
DRTB-RAIL-3575-20PK
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Sur rail DIN 35 x 7,5 mm, 2 m de long, paquet de 20
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Les contrôleurs sont livrés complets avec fiche de raccordement, terminal, pile au lithium et manuel d'utilisateur.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.