Modules de contrôle

CSPID, CSRTD, CSSG

Modules de contrôle | CSPID, CSRTD, CSSG

Modules de contrôle

CE
  • Plusieurs modèles avec une grande variété de caractéristiques
  • Entrées non-utilisées peuvent être désactivées pour augmenter la vitesse de lecture de l'ensemble
  • Idéal pour les systèmes d'acquisition de données
  • Adressage automatique diminue le temps de configuration
  • Peut être utilisé ensemble avec n'importe quel module de la série CS
HMI et contrôleurs d'automatisation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Modèle CSPID / CSPID2 Modules de contrôle PID loupe double et unique
  • Délivre un contrôle chaud (inverse), du froid (direct) ou les deux (inverse/directe)
  • Les entrées universelles acceptent les thermocouples de type B, C, E, J, K, R, N, S, et T, les RTD types 100 Ω 385/392 et 120 Ω 672 et les signaux de 0 à 10V et de 0/4 à 20mA
  • Diminution du temps de configuration grâce à l'adressage automatique.
  • Fiabilité de fonctionnement grâce à une conception entièrement isolée.
  • Réduction du dépassement de consigne grâce à la commande PID
  • Règlage automatique des paramètres PID.
  • Sorties relais, triac ou SSR distinctes disponibles
  • Sortie CC analogique (en option, uniquement sur le modèle CSPID1)
  • Détection des pannes de circuit du radiateur grâce à une entrée de courant (en option)
Modèle CSTC8 / CSRTD6 Modules de température haute densité
  • Modèles disponibles pour des entrées RTD ou thermocouple
  • Les entrées non utilisées peuvent être désactivées pour augmenter la vitesse de lecture de l'ensemble
  • Possibilité de programmer la correction des décalages et des pentes afin de supprimer les erreurs de capteur. capteurs
  • Idéal pour les systèmes d'acquisition de données
  • Adressage automatique réduit le temps de configuration
  • Peut être utilisé ensemble avec n'importe quel module de la série CS
Modèle CSINI8/CSINV8/CSINI8L/CSINV8L Modules d'entrée analogique de haute densité dédiés  
  • Accepte jusqu'à huit entrées de ±10V ou 0/4 à 20 mA par module
  • Les modules de la série "L" offrent 100 points de linéarisation par entrée
  • Les entrées non utilisées peuvent être désactivées pour augmenter la vitesse de lecture de l'ensemble 
  • Idéal pour les systèmes d'acquisition de données
  • Adressage automatique réduit le temps de configuration 
  • Peut être utilisé ensemble avec n'importe quel module de la série CS
Modèle CSDIO14 Module entrée-sortie numérique avec moteur logique
  • Modules numériques à 8 entrées / 6 sorties 
  • Entrées isolées des sorties
  • Entrées à commutation indépendent sélectionnable pour les signaux de récepteur ou de source
  • Entrées configurables pour l'état actif haut ou bas
  • Entrées à commutation indépendent sélectionnable pour les signaux de haute ou basse fréquence
  • Modèles avec sorties relais ou NFET disponibles.
  • Peut être utilisé ensemble avec n'importe quel module de la série CS
Modèle CSSG Module de contrôle PID jauge de contrainte
  • Fonctions de contrôle directe, inverse ou inverse/directe
  • Entrée accepte les signaux de jauges de déformation de 20mV, 33mV, ou 200mV
  • Entrée secondaire pour le calcul de la différence, somme, moyenne, etc.
  • Excitation sélectionnable de 5 ou 10 V.
  • Trois sorties alarmes par module
  • Conception totalement isolée fournit une opération fiable
  • Contrôle PID avec dépassement réduit
  • Auto-ajustement à la demande du réglage PID
  • Sorties discrets disponibles en relais ou SSR tie analogique CC en option
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
CSDIO14R
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
6 sorties relais, 8 entrées
  
CSDIO14S
430.53
Stock: 1 semaine
 
6 sorties à semi-conducteurs, 8 entrées
  
CSINV800
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module à 8 chaines, entrée ±10V
  
CSINI800
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module à 8 chaines, entrée de 0(4) à 20 mA
  
CSOUT400
476.71
Stock: 1 semaine
 
Sortie analogique à 4 chaines
  
CSPID1R0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module à loupe unique, sorties relais
  
CSPID1RA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module à loupe unique, sorties relais, sortie analogique
  
CSPID1RM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module à loupe unique, sorties relais, entrée courant de chauffage
  
CSPID1S0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module à loupe unique, sorties à semi-conducteurs
  
CSPID1SA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module à loupe unique, sorties à semi-conducteurs. Sortie analogique
  
CSPID1SM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module à loupe unique, sorties à semi-conducteurs, entrée courant de chauffage
  
CSPID1TA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module à loupe unique, sorties triac, sortie analogique
  
CSPID2R0
499.50
Stock: 1 semaine
 
Module loupe double, sorties relais
  
CSPID2RM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module loupe double, sorties relais, entrée courant de chauffage
  
CSPID2S0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module loupe double, sorties à semi-conducteurs
  
CSPID2SM
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module loupe double, sorties à semi-conducteurs, entrée courant de chauffage
  
CSPID2T0
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module loupe double, sorties triac
  
CSPID2TM
545.49
Stock: 1 semaine
 
Module loupe double, sorties triac, entrée courant de chauffage
  
CSRTD600
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Entrée 6 chaines, RTD
  
CSSG10RA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
ée à 1 jauge de déformation, loupe unique, sorties relais, sortie analogique
  
CSSG10SA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Entrée à 1 jauge de déformation, loupe unique, sortie à semi-conducteurs, sortie analogique
  
CSSG11RA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Entrée à deux jauges de déformation, loupe unique, sorties relais, sortie analogique
  
CSSG11SA
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Entrée à deux jauges de déformation, loupe unique, sortie relais, sortie analogique
  
CSTC8000
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Module thermocouple à 8 chaines
DIN Rail
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBANS3575P
XBANS3575P
16.70
Stock: 1 semaine
 
DIN rail, 35mm x 7,5mm x 2m, fendu
  
XBANS3575U
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
DIN rail, 35mm x 7,5mm x 2m, solide
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeXBANS3515P
XBANS3515P
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
DIN rail, 35mm x 15mm x 2m, fendu
  
XBANS3515U
30.60
Stock: 1 semaine
 
DIN rail, 35mm x 15mm x 2m, solide
  
XBANS3575PL
27.42
Stock: 1 semaine
 
DIN rail, 35mm x 7,5mm x 2m, fendu, aluminum
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec guide d'utilisation.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.